Erweiterung des Biegebereichs: Schwarz eloxiert (matt) erfreut sich großer Beliebtheit

Seit dem 14. Mai wurde das Angebot um schwarz eloxierte (matte) Oberflächenbehandlungen erweitert!

Schwarz eloxiert (matt) ist seit seiner Einführung sehr beliebt. Bislang haben wir nur Anfragen für flache Platten mit einer Dicke von 4 mm oder mehr angenommen.

Ab sofort können auch Biegeteile ab 4 mm Dicke automatisch und sofort angeboten werden! 

Erweiterung-des-Biegebereichs

Von links nach rechts: Blechdicke 4 mm/5 mm/6 mm

Treffen folgende Aussagen auf Sie zu?
  • • Sie fertigen optische Komponenten und suchen nach einem Material, das Reflexion und Streulicht verhindert
  • • Das Aussehen des Produktes wirkt billig. Das Produkt soll hochwertiger aussehen
  • • Nur Schwarz eloxiert hebt durch den Glanz Kratzer hervor


Wir empfehlen die Oberflächenbehandlung "Schwarz eloxiert (matt)"!  

Was ist "Schwarz eloxiert (matt)"?

  • • Chemische Behandlung zur Oberflächenvorbereitung. Es eignet sich hervorragend für geringe Farbabweichungen und Ästhetik
  • • 11 Muster in Dicken von 0,8 - 6,0 mm erhältlich in Größen bis 1.100 x 800 x 400 mm
  • • Die Lieferung dauert 8 Tage. Überzeugen Sie sich von unserer schnellen und zuverlässigen Lieferung!

Der Vergleich mit „Schwarz eloxiert“

tabelle_vergleich_schwarz-eloxiert

* Die in der Liste aufgeführten ◎〇△ sind Referenzwerte, die unter den drei oben genannten schwarz eloxierten Typen verglichen werden.

Legende:

  • • ◎ - Exzellent
  • • 〇 - Gut
  • • △ - Akzeptabel
  • • Geringe Reflexion – geringe Reflektivität
  • • Ästhetik – gutes Erscheinungsbild mit wenig Farbunebenheiten und schwachem Glanz
  • • Kosten – kostengünstig

Produktionsbeispiel

Erweiterung-des-Biegebereichs-Produkt
  • • Werkstoff: EN AW−5052 äquiv.
  • • Surface treatment: Black anodized (matte)
  • • Oberflächenbehandlung: Schwarz eloxiert (matt)
  • • Blechdicke: 6 mm
  • • Lieferung 5 Tage
  • • Referenzpreis: 58,30€

Gut zu wissen:

Die Farbe schwarz eloxiert (matt) ist seit seiner Einführung im Februar 2021 sehr beliebt. Früher bestand der einzige Nachteil darin, dass damit keine Biegungen bei einer Dicke von 4,0 mm oder mehr möglich waren.

Aufgrund der hohen Nachfrage unserer Kunden haben wir nun das Biegespektrum mit ausreichend Fertigungskapazität erweitert.

Überzeugen Sie sich jetzt von Schwarz eloxiert (matt) mit meviy!

Bleche - meviy FA Handbuch

Haben Sie weitere Fragen?

Unser meviy Support Team hilft Ihnen gerne weiter: meviy-eu@misumi-europe.com