Beschaffung von CNC- und Frästeilen mit meviy: Ein Praxisbeispiel

In den letzten Jahren hat sich meviy zu einer der beliebtesten Plattformen für die Beschaffung von CNC- und Frästeilen entwickelt. Von Japan bis zu den USA, über China und Europa, haben Experten in der Industrie in meviy die Hauptquelle für viele Arten von mechanischen Teilen für ihre Geräte und Maschinen gefunden.

 

Wenn Sie sich immer noch über das große Potenzial von meviy bei der Beschaffung von CNC- und Frästeilen wundern, möchten wir Ihnen ein praktisches Beispiel präsentieren, um alles zu verdeutlichen.

Beschaffung Sie bis zu 80% der spezifischen mechanischen Teile mit meviy

Als Beispiel stellen wir Ihnen die folgende mechanische Vorrichtung vor: einen Richtungsdetektor, der aus 73 spezifischen Teilen besteht, die in den folgenden Bildern dargestellt sind.

 

MISUMI kann mit seiner großen Anzahl an Standardteilen für jeden spezifischen Bedarf 29 der 73 Teile (gelb hervorgehoben) in seinem Online-Shop anbieten. Die übrigen Teile (in grau) sind jedoch kundenspezifisch und müssen vom Designer nach der Erstellung der 3D-Zeichnungen selbst beschafft werden.

 

Um diese Teile zu erhalten, muss der Konstrukteur in der Regel mit verschiedenen Lieferanten in Kontakt treten, da die meisten nicht in der Lage sind, mehrere Teile zu liefern.

Mechanical parts type for a device. Misumi can provide both custom parts from its online store and custom parts through meviy

Kein Problem für meviy. Beziehen Sie 80% der verbleibenden kundenspezifischen CNC- und Frästeile mit meviy.

 

MISUMI ist mit seinen Standardteilen und den neuen meviy-Dienstleistungen in der Tat der One-Stop-Shop für alle mechanischen Projekte und bietet erstklassige Komponenten jeder Art.

Example of parts from a mechanical device that can be sourced with meviy

↑