Neu: meviy erweitert Gravur-Service auf CNC-Drehteile

Ein neues Maß an Designfreiheit

 

In der Fertigung ist eine klare Teilekennzeichnung nicht nur praktisch – sie ist entscheidend für Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und eine reibungslose Montage. Bisher erforderte das Anbringen dauerhafter Markierungen auf Drehteilen jedoch manuelle Schritte oder zusätzliche Prozesse, die die Produktion verzögerten.

 

Mit dem neuen Lasergravur-Service von meviy für CNC-Drehteile können Ingenieure jetzt präzise, dauerhafte Markierungen direkt in den digitalen Fertigungsprozess integrieren. Ob Seriennummern, Bauteilcodes oder Ausrichtungsmarkierungen – alle Details lassen sich direkt während der Produktion gravieren, ohne zusätzliche Lieferzeit und vollständig kompatibel mit allen Materialien und Oberflächenbehandlungen.

example of cnc turned parts engraved with meviy

Präzision trifft auf Personalisierung

 

meviy freut sich, ein neues Update seiner On-Demand-Fertigungsplattform vorzustellen: Gravuren sind jetzt auch für CNC-Drehteile verfügbar.

 

Nach dem Erfolg des Gravur-Services für CNC-gefräste und Blechkomponenten erweitert meviy diese Funktion nun auf Drehteile. Ingenieure können damit detaillierte Beschriftungen, Seriennummern oder Identifikationsmarkierungen direkt auf zylindrische oder flache Oberflächen aufbringen.

Ob zur Rückverfolgbarkeit, für Montagehilfen oder für optische Markierungen – die Lasergravur ermöglicht kontrastreiche, dauerhafte Beschriftungen, die während des gesamten Lebenszyklus eines Bauteils sichtbar bleiben.

Womit Konstrukteure kämpfen

 

In traditionellen Fertigungsabläufen erfordert die Markierung von Drehteilen oft separate manuelle Prozesse wie Stempeln, externes Laserätzen oder Etiketten.

Diese Vorgehensweise verursacht:

 

  • Risiko von Verformung oder Oberflächenschäden, insbesondere bei dünnwandigen oder wärmebehandelten Teilen.

  • Zusätzliche Handhabung und Outsourcing, was Lieferzeiten verlängert und Fehlerpotenzial erhöht.

  • Eingeschränkte Rückverfolgbarkeit, da Markierungen verblassen, verrutschen oder nicht normgerecht sein können.

 

Für Branchen wie Automotive, Maschinenbau oder Elektronik führt dies zu vermeidbaren Effizienzverlusten in Qualitätssicherung und Montage.

Was sich durch dieses Release ändert

 

Die Einführung der Lasergravur für CNC-Drehteile innerhalb des meviy-Workflows beseitigt diese Probleme vollständig.

 

Ingenieure können jetzt Gravuranforderungen bereits im Angebotsprozess definieren – von Seriennummern über Chargencodes bis zu Ausrichtungsmarken.
Die Markierung wird automatisch während der Produktion per kontaktlosem Laser angebracht.

 

Vorteile:

 

  • Keine externen Markierschritte oder zusätzliche Lieferanten nötig

  • Permanente, kontrastreiche Gravuren, beständig gegen Abrieb und Korrosion

  • Rückverfolgbarkeit und Normkonformität ohne Auswirkung auf Lieferzeit

  • Voll digitaler, automatisierter Prozess – kein Mehraufwand

 

Damit schließt diese Funktion die letzte Lücke – meviy wird zu einer durchgängigen Fertigungslösung für Ingenieure, die Präzision und Geschwindigkeit benötigen.

Warum Gravur bei CNC-Drehteilen wichtig ist

 

Für viele Ingenieure ist eine dauerhafte und präzise Teilekennzeichnung heute ein wesentlicher Bestandteil von Konstruktion und Produktion.
Herkömmliche Verfahren wie Stanzen oder Ätzen können jedoch dünnwandige Komponenten verformen oder die Oberfläche beeinträchtigen.

 

Mit der Lasergravur bietet meviy eine berührungslose, hochpräzise Methode, die die Oberflächenintegrität erhält und gleichzeitig klare, permanente Ergebnisse liefert.
Das Verfahren eignet sich ideal für Teile, die in Montagelinien, bei Rückverfolgbarkeitsanforderungen oder als sichtbare Designkomponenten eingesetzt werden.

 

Wesentliche Merkmale des neuen Gravur-Services für CNC-Drehteile

SpezifikationDetails
GravurmethodeLasergravur
Unterstützte MaterialienStahl/Eisen, Aluminium, Edelstahl, Kupfer/Messing
OberflächenbehandlungenAlle unterstützt
WärmebehandlungenAlle unterstützt
LieferzeitoptionenStandard und Langzeit
Zusätzliche KostenWird definiert (Zuschlag möglich)
Lieferzeit-Auswirkung+0 Tage (keine Verlängerung)
GravurflächenFlächen und äußere Zylinderoberflächen

Fazit

 

Die Einführung der Gravur für CNC-Drehteile markiert einen weiteren Schritt in meviys Engagement für Designfreiheit und Fertigungseffizienz.
Dank präziser, dauerhafter Markierungen auf flachen und zylindrischen Flächen bietet meviy Ingenieuren neue Möglichkeiten, intelligente, rückverfolgbare und optisch ansprechende Produkte zu entwickeln – ohne den Fertigungsfluss zu unterbrechen.

Was ist meviy?

 

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten.

 

Unterstützt werden Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen, CNC-Drehen und Blechbearbeitung – wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.

 

FAQ

F1: Welche Materialien unterstützen die Lasergravur für Drehteile?


A1: Die Lasergravur ist verfügbar für Stahl/Eisen, Aluminium, Edelstahl sowie Kupfer/Messing – also für alle gängigen CNC-Drehmaterialien bei meviy.

F2: Beeinflusst die Gravur die Lieferzeit oder den Produktionsplan?


A2: Nein. Die Gravur kann direkt im Angebotsprozess ausgewählt werden und verlängert die Lieferzeit nicht.

F3: Welche Flächen oder Formen können graviert werden?


A3: Gravuren sind auf planen Flächen und äußeren Zylinderoberflächen möglich – einschließlich gebogener Gravuren entlang des Außendurchmessers.

F4: Ist die Lasergravur mit wärme- oder oberflächenbehandelten CNC-Drehteilen kompatibel?


A4: Ja. Alle Kombinationen von Wärme- und Oberflächenbehandlungen werden unterstützt, um volle Designfreiheit zu gewährleisten.

F5: Können Text, Zahlen oder Logos auf CNC-Drehteile graviert werden?


A5: Derzeit unterstützt meviy Text- und alphanumerische Gravuren. Unterstützung für Logos und QR-Codes ist für zukünftige Updates geplant.