BLOG » Neu: Füge mehrere Maße und Toleranzen gleichzeitig hinzu für CNC-gefräste Teile.
Neu: Füge mehrere Maße und Toleranzen gleichzeitig hinzu für CNC-gefräste Teile.
Vereinfachtes Hinzufügen von Bemaßungen und Toleranzen
Das Festlegen von Toleranzen für CNC-gefräste Teile war bislang ein mühsamer Prozess. Ingenieure mussten Toleranzen oft einzeln zuweisen, insbesondere wenn bestimmte Abmessungen von der allgemeinen Toleranz abweichen sollten. Dieser manuelle Prozess kostet Zeit und Aufwand – fast so viel wie traditionelle 2D-Konstruktionen – insbesondere bei Teilen mit mehreren Bohrungen oder kritischen Abmessungen.
Mit der neuen Funktion von meviy können Ingenieure nun mehrere Bemaßungen und Toleranzen gleichzeitig hinzufügen. Das Ergebnis: ein schnellerer Workflow von der Konstruktion bis zur Fertigung, gleichbleibende Genauigkeit und perfekt passende Teile vom ersten Prototyp bis zur Serienproduktion.
Womit Konstrukteure kämpfen
Ingenieure, die CNC-gefräste Teile entwerfen, standen lange vor einem zeitaufwändigen und fehleranfälligen Prozess bei der Definition von Maßtoleranzen.
Bislang mussten Toleranzen manuell, Dimension für Dimension, festgelegt werden.
Dies führte zu mehreren Herausforderungen:
- Zeitaufwand: Jede Toleranz musste einzeln eingegeben werden, wodurch komplexe Designs mit mehreren Bohrungen zu einer langen, sich wiederholenden Aufgabe wurden.
- Hohe Fehleranfälligkeit: Manuelle Eingaben erhöhten das Risiko von Fehlern oder nicht übereinstimmenden Toleranzen.
- Begrenzte Flexibilität: Anpassungen von Toleranzen für bestimmte Merkmale erforderten oft, jede Eingabe erneut zu prüfen, was Design-Iterationen verlangsamte.
- Reduzierte Produktivität: Ingenieure verbrachten wertvolle Zeit mit Routineaufgaben anstatt mit Innovation und Optimierung.
Was sich durch dieses Release ändert
Die neue Funktion verändert diesen Prozess grundlegend, indem mehrere Toleranzen gleichzeitig hinzugefügt werden können.
Ingenieure können nun:
- Toleranzen auf mehrere Abmessungen gleichzeitig anwenden und so die Vorbereitungszeit drastisch reduzieren.
- Einheitliche Genauigkeit über alle relevanten Merkmale gewährleisten und Qualität sowie Wiederholbarkeit verbessern.
- Manuelle Fehler minimieren, da das System die angewendeten Werte automatisch auf alle ausgewählten Abmessungen überträgt.
- Effizienter arbeiten, dank intuitiver Benutzeroberfläche mit Klassifizierung, Dropdown-Menüs und sofortiger Aktualisierung.
Kurz gesagt: Dieses Release verwandelt eine zeitaufwändige manuelle Aufgabe in einen einfachen, kontrollierten digitalen Prozess.
Wichtige Vorteile
Die neue Funktion von meviy spart Ingenieuren wertvolle Zeit, indem mehrere Abmessungen gleichzeitig mit Toleranzen versehen werden können. Dies sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, reduziert Fehler und optimiert Produktionsabläufe, wodurch CNC-Fräsen effizienter und zuverlässiger wird. Durch die direkte Integration in das meviy-Angebotssystem entfallen wiederholte manuelle Arbeiten, während die hohen Qualitätsstandards für alle Komponenten erhalten bleiben.
- Zeitersparnis: Toleranzen in einem Schritt auf mehrere Abmessungen anwenden.Konsistenz: Einheitliche Anwendung kritischer Toleranzen auf alle relevanten Merkmale.
- Fehlerreduktion: Minimierung von Fehlern durch manuelle Eingabe einzelner Toleranzen.
- Effizienzsteigerung: Produktionsvorbereitung optimieren und Design-Iterationen verkürzen.
- Nahtlose Integration: Funktioniert direkt innerhalb des meviy CNC-Fräsen-Angebotssystems.
Funktionsweise der Batch-Bemaßung und Toleranzzuweisung
Batch-Operationen vereinfachen die Toleranzzuweisung, ohne den Prozess komplex zu machen. Ingenieure können Abmessungen klassifizieren, auswählen und effizient auf mehrere Merkmale anwenden, ohne sich wiederholende manuelle Arbeit. Dieser strukturierte Workflow stellt sicher, dass jede Dimension die richtige Toleranz erhält und die Fertigbarkeit insgesamt gewährleistet bleibt.
- Klassifizierung der Zielbohrungen: Präzisions- und Nicht-Präzisionsbohrungen unterscheiden, um Toleranzen korrekt anzuwenden.
- Batch-Operationstasten: Abmessungen einzeln anzeigen oder alle relevanten Merkmale auswählen, um Batch-Änderungen vorzunehmen.
- Einheitliches Toleranzmenü: Ein- oder zweiseitige Toleranzen schnell über ein Dropdown-Menü anwenden.
- Automatische Übernahme der Werte: Alle eingegebenen Toleranzwerte werden sofort auf ausgewählte Abmessungen angewendet, spart Zeit und sichert Genauigkeit.
Präzisionstoleranzen
meviy unterstützt präzise Toleranzbereiche für Präzisions- und Nicht-Präzisionsbohrungen. So können Batch-Operationen strenge Maßstandards einhalten, die Teile passen perfekt – sowohl für Prototypen als auch für die Serienproduktion.
| Bohrungstyp | AQ / MQ Toleranzbereich |
|---|---|
| Präzisionsbohrungen (AQ) | 0,02 – 2 mm (±0,01 – ±1,00 mm) |
| Nicht-Präzisionsbohrungen (AQ) | 0,02 – 2 mm (±0,01 – ±1,00 mm) |
| Nicht-Präzisionsbohrungen (MQ) | 0,02 – 0,2 mm (±0,01 – ±0,1 mm) |
Diese Toleranzen können effizient in Batch-Operationen angewendet werden, wodurch jede Dimension den Vorgaben entspricht, manuelle Anpassungen reduziert werden und die Produktionssicherheit steigt.
Fazit
Mit der Batch-Bemaßung und Toleranzzuweisung verbessert meviy die Vorbereitung von CNC-gefrästen Teilen für Ingenieure erheblich und ermöglicht schnellere, präzisere und konsistentere Produktion.
Dieses neue Feature ergänzt die bestehenden automatisierten Angebots- und Fertbarkeitsprüfungen von meviy, optimiert Arbeitsabläufe und stellt sicher, dass Bauteile den genauen Spezifikationen entsprechen – vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung.
Was ist meviy
meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform von MISUMI. Ingenieure können 3D-CAD-Modelle hochladen, um sofort Angebote, Fertbarkeitsprüfungen und Lieferzeitabschätzungen zu erhalten. Die Plattform liefert maßgeschneiderte Bauteile exakt nach Spezifikation für CNC-Fräsen, CNC-Drehen und Blechbearbeitung. Ohne Mindestbestellmenge können Teams ab einem einzelnen Teil bestellen. Durch die Optimierung der Beschaffung und Beschleunigung der Produktentwicklung ermöglicht meviy Ingenieuren, Entwürfe schneller umzusetzen. Die KI unterstützt zudem Bauteilerkennung, interaktives Design-Editing und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Materialien – ein intelligentes und verlässliches Werkzeug für moderne Produktentwicklung. Unterstützt durch MISUMIs Qualitätsstandards können Kunden bei jeder Bestellung gleichbleibende Präzision erwarten.
FAQ
F1: Kann ich Toleranzen bei mehreren Bohrungen gleichzeitig auf CNC-gefrästen Teilen mit meviy anwenden?
A1: Ja. Mit der neuen Batch-Funktion können mehrere Bohrungen oder Abmessungen ausgewählt und ein- oder zweiseitige Toleranzen in einer einzigen Operation angewendet werden.
F2: Werden Nicht-Präzisionsbohrungen anders behandelt?
A2: Nein. Sie können Bohrungen als Präzisions- oder Nicht-Präzisionsbohrungen klassifizieren, die Batch-Operation wendet automatisch die richtigen Toleranzbereiche an.
F3: Ist die Funktion mit allen CNC-gefrästen Teilen auf meviy kompatibel?
A3: Ja. Batch-Bemaßung und Toleranzzuweisung funktioniert für alle von meviy unterstützten CNC-gefrästen Teile.
F4: Wie spart dies im Vergleich zur bisherigen Methode Zeit?
A4: Früher mussten Toleranzen für jede Abmessung einzeln eingegeben werden, was sehr aufwendig war. Mit der neuen Funktion können mehrere Abmessungen gleichzeitig toleriert werden, wodurch manuelle Arbeit und Fehler reduziert werden.
F5: Beeinträchtigt die Batch-Toleranzprüfung die Fertbarkeitsprüfung von CNC-gefrästen Teilen?
A5: Nein. Alle in Batch angewendeten Toleranzen werden automatisch vom meviy-System überprüft, um die Fertbarkeit vor der Angebotslegung sicherzustellen.