Präzise Bohrungskontrolle: Flachboden- und Tiefentoleranz-Upgrade bei meviy

Am 14. Dezember führt meviy zwei lang erwartete Erweiterungen seines CNC-Bearbeitungsservices ein: die Spezifikation von Flachbodenbohrungen sowie explizite Toleranzen für Bohrungstiefen.

 

Zusammen bieten diese Neuerungen deutlich mehr Kontrolle über Sacklöcher – eines der fehleranfälligsten Merkmale bei spanend gefertigten Bauteilen.

Wer schon einmal eine Lieferung geöffnet hat und statt eines im CAD definierten flachen Bohrungsbodens eine konische Form vorgefunden hat, weiss, warum dieses Thema entscheidend ist.

 

Die neuen Funktionen bringen gefertigte Bauteile näher an die Konstruktionsabsicht, reduzieren Interpretationsspielräume bei der Prüfung und ermöglichen zuverlässigere Baugruppen in der Automobilindustrie, Robotik, Hydraulik und im allgemeinen Maschinenbau.

Womit Konstrukteure kämpfen

 

Konstrukteure von CNC-gefrästen Bauteilen sehen sich bei der Spezifikation von Sacklöchern seit Langem mit Unsicherheiten und wiederkehrendem manuellem Aufwand konfrontiert:

 

  • Unklare Bodenform: CAD-Modelle zeigen einen flachen Boden, während die gefertigten Teile standardmäßig einen konischen Boden aufweisen.
  • Keine Tiefentoleranz: Für Baugruppen, Hydrauliksysteme oder Sensorik ist die Bohrungstiefe funktional kritisch, war bisher jedoch nicht kontrollierbar.
  • Zeitaufwendige Korrekturen: Manuelle Angebotsprüfungen oder zusätzliche Hinweise verzögerten Iterationen erheblich.

 

Die Folge waren geringere Produktivität, uneinheitliche Montageergebnisse und wiederholte Rückfragen zwischen Konstruktion und Fertigung.

 

Was sich durch dieses Release ändert

 

Die neuen Funktionen vereinfachen die Bohrungsspezifikation und das Toleranzmanagement deutlich:

 

  • Flachboden für Sacklöcher kann direkt in der Plattform ausgewählt werden.
  • Tiefentoleranzen (automatische Angebotskalkulation: ≥0,1 mm | manuelle Angebotsprüfung: 0,04–<0,1 mm) werden vollständig unterstützt und sowohl im 3D-Viewer als auch in den 2D-Zeichnungen angezeigt.
  • Weniger Abhängigkeit von manuellen Angebotsprüfungen, da deutlich mehr Fälle automatisch verarbeitet werden.
  • Vorhersehbare Bauteilqualität durch geringere Abweichungen zwischen CAD-Modell und fertigem Bauteil.

 

Ergebnis: schnellere, präzisere und kontrollierte Bohrungsspezifikationen – ohne Zusatzaufwand oder Sonderanfragen.

 

Übersicht der Spezifikationen

 

Tabelle 1: Unterstützte Bohrungstypen und Durchmesserbereiche

BohrungstypKonfigurierbarDurchmesser – automatische AngebotskalkulationDurchmesser – manuelle AngebotsprüfungNicht verfügbar
Gerade BohrungJaØ ≥ 4 mmØ 1–<4 mm< Ø 1 mm
LanglochJaØ ≥ 4 mmØ 1–<4 mm< Ø 1 mm
PräzisionsbohrungJaØ ≥ 4 mmØ 1–<4 mm< Ø 1 mm
Gewinde, Einsatz, Senkung, PilotbohrungNein

Tabelle 2: Toleranzbereiche

 
BohrungstypToleranzpositionAutomatische AngebotskalkulationManuelle AngebotsprüfungNicht verfügbar
Gerade BohrungBohrungstiefe≥ 0,1 mm0,04–<0,1 mm< 0,04 mm
LanglochBohrungstiefe≥ 0,1 mm0,04–<0,1 mm< 0,04 mm
PräzisionsbohrungEffektive Tiefe≥ 0,1 mm0,04–<0,1 mm< 0,04 mm

 

Tabelle 3: Einschränkungen bei Oberflächenbehandlungen

 
 
OberflächenbehandlungAutomatische AngebotskalkulationManuelle AngebotsprüfungHinweise
Dreiwertige Chromatierung≥ 0,2 mm< 0,2 mm
Harteloxieren & NitrierenNicht verfügbar
Härten≥ 0,2 mm≤ 0,08 mmNur für ausgewählte Stähle

 

Anwendungsbereiche für Flachbodenbohrungen und Tiefentoleranzen

 

Flachbodenbohrungen und definierte Bohrungstiefen sind entscheidend für:

 

  • Automobiltechnik: Auflageflächen für Sensoren sowie Ausrichtung hydraulischer oder thermischer Systeme
  • Robotik & Automation: Präzise Befestigungspunkte für Aktuatoren, Klemmen und Passstifte
  • Hydraulik & Pneumatik: O-Ring-Nuten und Dichtflächen mit konstanter Tiefe
  • Maschinenbau: Lasttragende oder montagekritische Schnittstellen mit reproduzierbarer Tiefe und Ebenheit

 

Fazit

 

Dieses Release stärkt meviy als präzisionsorientierte, konstruktionszentrierte Plattform. Mit der Einführung von Flachbodenbohrungen und Bohrungstiefentoleranzen können Konstrukteure nun mit deutlich mehr Sicherheit arbeiten – in dem Wissen, dass das gefertigte Bauteil der CAD-Intention entspricht.

 

Die Neuerungen beseitigen Unsicherheiten, reduzieren den Bedarf an manuellen Angebotsprüfungen und erhöhen die funktionale Zuverlässigkeit über zahlreiche Branchen hinweg – von Automobiltechnik und Robotik bis hin zu Hydraulik und Hightech-Maschinenbau.

 

Mit diesen Erweiterungen bietet meviy mehr Kontrolle, mehr Verlässlichkeit und automatisierte Präzision – vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung.

Was ist meviy?

 

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten.

 

Unterstützt werden Fertigungsverfahren wie CNC-FräsenCNC-Drehen und Blechbearbeitung – wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.

 

Durch die Optimierung des Beschaffungsprozesses und die Beschleunigung der Produktentwicklung ermöglicht meviy Ingenieuren, ihre Designs schneller zu realisieren.

 

Dank KI-gestützter Bauteilerkennung, interaktiver Designbearbeitung und breiter Materialkompatibilität ist meviy ein intelligentes, zuverlässiges Werkzeug für moderne Entwicklungsprozesse.
Unterstützt durch die Qualitätsstandards von MISUMI bietet meviy bei jeder Bestellung konstante Präzision und Qualität.

FAQ

 

Q1: Was ist die Flachbodenbohrungs-Funktion bei meviy?

 

A1: Konstrukteure können bei geeigneten Sacklöchern nun explizit einen flachen Boden auswählen. Dadurch entspricht das gefertigte Bauteil der CAD-Vorgabe und bietet stabile Auflageflächen für Stifte, Ventile oder Sensoren.

Q2: Welche Bohrungen unterstützen Tiefentoleranzen?

 

A2: Tiefentoleranzen können für gerade Bohrungen, Langlöcher und Präzisionsbohrungen definiert werden. Die automatische Angebotskalkulation unterstützt ≥0,1 mm, die manuelle Angebotsprüfung 0,04–<0,1 mm. Für Gewinde-, Einsatz-, Senk- und Pilotbohrungen sind keine Tiefentoleranzen verfügbar.

Q3: Beeinflussen diese Funktionen die Lieferzeit?

 

A3: Nein. Die Lieferzeiten bleiben für alle Optionen (Rapid, Expedite, Standard, Long) unverändert. Toleranzen verursachen zwar zusätzlichen Prüfaufwand, wirken sich jedoch nicht auf den Liefertermin aus.

Q4: Sind die Funktionen für alle Materialien und Oberflächen verfügbar?

 

A4: Es gelten bestimmte Einschränkungen. Beispielsweise erfordern Harteloxieren, Nitrieren und einige weitere Verfahren Mindestschichtdicken. Diese Einschränkungen werden automatisch in der meviy-Oberfläche berücksichtigt.

Q5: Wie verbessert dieses Update die Konstruktionssicherheit?

 

A5: Durch die Definition von Bodenform und Tiefe werden funktionale Abweichungen reduziert, Dichtungen verbessert, lasttragende Merkmale gestärkt und Prüfabweichungen minimiert.

Q6: Können diese Funktionen vom Prototyp bis zur Serie genutzt werden?

 

A6: Ja. Flachboden- und Tiefentoleranzoptionen sind vollständig für Einzelteile, Kleinserien und Serienfertigung verfügbar und gewährleisten Konsistenz von der frühen Entwicklung bis zur Endmontage.