Entgraten verstehen: Verfahren und Bedeutung

Das Entgraten ist ein wesentlicher Nachbearbeitungsschritt in der Metallbearbeitung und industriellen Fertigung. Dabei werden scharfe Kanten, Grate und Materialreste entfernt, die nach Prozessen wie Schneiden, Bohren, Fräsen, Drehen oder Stanzen entstehen. Fachgerecht ausgeführt verbessert das Entgraten die Sicherheit, Funktionalität und Optik von Bauteilen und stellt sicher, dass Komponenten maßhaltig passen und zuverlässig funktionieren.

 

Dieser Leitfaden erläutert, was Entgraten ist, warum es entscheidend ist und wie geeignete Verfahren – manuell oder maschinell mit einer Entgratungsmaschine – ausgewählt und eingesetzt werden.

sheet metal parts with chamfering

Was ist Entgraten?

 

Unter Entgraten versteht man das Entfernen von Graten – unerwünschten Materialüberständen, scharfen Kanten oder kleinen Rückständen – die nach der Bearbeitung oder Umformung eines Werkstücks entstehen. Diese treten typischerweise an Austrittsstellen von Werkzeugen auf oder dort, wo Scherkräfte und Wärmeeinfluss das Material verformen. In der Praxis umfasst Entgraten häufig auch Kantenbrechen und Kantenverrundung, um den geforderten Kantenstatus zu erreichen.

 

Typische Ursachen für Gratbildung sind Werkzeugverschleiß, ungeeignete Vorschub- und Schnittparameter, unzureichende Werkstückspannung, duktiles Materialverhalten (weiche Legierungen neigen zum Schmieren), thermische Effekte beim Laserschneiden sowie Durchbruch beim Bohren oder Stanzen. Verfahren wie Fräsen, Drehen, Sägen, Laser- und Plasmaschneiden, Stanzen sowie additive Fertigung erzeugen Grate unterschiedlicher Form und Größe, die ein kontrolliertes Entgraten erfordern.

Das Entgraten kann manuell oder automatisiert erfolgen und beinhaltet neben dem Kantenbrechen auch das Glätten von Oberflächen und das Entfernen sekundärer Grate, die während der Nachbearbeitung entstehen. Ziel ist eine gleichmäßige, sichere und spezifikationskonforme Kante, ohne Toleranzen oder Oberflächenqualität zu beeinträchtigen. Die Auswahl geeigneter Werkzeuge oder einer passenden Entgratungsmaschine ist dabei entscheidend.

Warum müssen Grate entfernt werden?

 

Grate beeinträchtigen Produktqualität, Sicherheit und Prozesseffizienz. Werden sie nicht entfernt, können sie Montageprobleme verursachen, Maßabweichungen an Passflächen erzeugen, Dichtflächen stören und den Verschleiß beweglicher Baugruppen erhöhen. Zudem können sie Schmutz und Partikel binden, Beschichtungen beeinträchtigen und frühzeitigen Bauteilversagen begünstigen. Systematisches Entgraten minimiert diese Risiken.

 

Aus sicherheitstechnischer Sicht stellen scharfe Kanten eine Verletzungsgefahr für Bediener und Endanwender dar. In der Elektronik können Grate Kurzschlüsse verursachen, in Fluid- oder Pneumatiksystemen Metallpartikel freisetzen. In der Blechbearbeitung verbessert Kantenbrechen die Handhabungssicherheit in nachfolgenden Prozessschritten erheblich.

 

Die Vorteile eines effektiven Entgratprozesses:

 

  • Verbesserte Passgenauigkeit und Funktion in Baugruppen
  • Höhere Ermüdungsfestigkeit durch reduzierte Kerbspannungen
  • Bessere Oberflächenvorbereitung für Lackieren, Beschichten oder Galvanisieren
  • Gleichmäßiges Erscheinungsbild und höhere wahrgenommene Qualität
  • Schnellere Montage mit weniger Nacharbeit

 

In regulierten Branchen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder Automotive ist definierte Kantenqualität häufig eine formale Anforderung. Der Einsatz einer geeigneten Entgratungsmaschine oder eines kontrollierten manuellen Prozesses unterstützt den Nachweis der Konformität.

Verfahren und Werkzeuge zum Entgraten

 

Grundsätzlich lassen sich Entgratverfahren in manuelle und maschinelle Methoden unterteilen. Manuelles Entgraten erfolgt mit handgeführten Werkzeugen, während maschinelles Entgraten spezialisierte Anlagen nutzt, um reproduzierbare Ergebnisse bei höheren Stückzahlen zu erzielen.

 

Manuelle Verfahren umfassen Handentgrater, Entgratmesser, Senker, Feilen, Schleifvliese sowie rotierende Werkzeuge mit Schleifstiften oder kleinen Schleifscheiben. Sie eignen sich besonders für Prototypen, Kleinserien, komplexe Geometrien und schwer zugängliche Bereiche, in denen taktiles Feedback erforderlich ist – etwa beim präzisen Kantenbrechen.

 

Maschinelle Verfahren beinhalten Bandschleif- und Bürstmaschinen, Gleitschleifanlagen, Zentrifugal- und Trommelanlagen, rotierende Bürstsysteme, Strahlanlagen, thermisches Entgraten (TEM), elektrochemisches Entgraten (ECD) sowie robotergestützte Entgratzellen. Diese Lösungen sind ideal für Serienfertigung und gleichbleibende Kantenqualität. Eine metallische Entgratungsmaschine ermöglicht standardisierte Parameter, während robotisches Entgraten komplexe Geometrien wiederholgenau abfahren kann.

 

Bei der Auswahl von Verfahren und Werkzeugen sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:

 

  • Werkstoff: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Titan, Kunststoffe – jeweils mit spezifischem Verhalten. Beim Entgraten von Aluminium sind weichere Schleifmittel und kontrollierte Wärmeentwicklung entscheidend.
  • Gratgröße und -form: Federgrat, Rollgrat, Ausbruchgrat und deren Entfernbarkeit.
  • Geometrie und Zugänglichkeit: Flachteile, Innenkanäle, Kreuzbohrungen oder komplexe 3D-Formen.
  • Oberflächen- und Toleranzanforderungen: Ziel-Rauheit und zulässige Kantenverrundung.
  • Stückzahl und Wiederholgenauigkeit: Flexibilität bei kleinen Serien vs. Konsistenz bei Großserien.
  • Nachfolgende Prozesse: Beschichten, Galvanisieren oder Eloxieren erfordern oft definierte Kantenradien.
  • Betriebliche Aspekte: Werkzeugstandzeit, Verbrauchsmaterialkosten, Absaugung von Staub und Spänen, Kühlmittelverträglichkeit und Ergonomie.

 

Insbesondere in der Blechbearbeitung sollte geprüft werden, ob das Kantenbrechen direkt nach dem Schneiden integriert werden kann und ob eine Bürst-Entgratungsmaschine oder eine robotergestützte Lösung die Zykluszeitvorgaben besser erfüllt.

Typen von Entgratungsmaschinen

 

Unterschiedliche Maschinentypen eignen sich für verschiedene Bauteilgrößen, Werkstoffe und Kantenanforderungen. Die folgende Übersicht zeigt gängige Optionen und deren typische Einsatzbereiche:

MaschinentypFunktionsweiseGeeignet fürHauptvorteile
Bandschleif- / BürstmaschinenTeile werden unter Schleifbändern und rotierenden Bürsten geführt.Laser- und Stanzteile, Flachteile, Kantenbrechen bei Blech.Hoher Durchsatz, gleichmäßige Kantenqualität.
Gleitschleif- & TrommelanlagenAbrasivmedien bearbeiten Kanten im Chargenprozess.Kleine Teile mit allgemeinem Entgratbedarf.Kosteneffizient, skalierbar.
Zentrifugal-AnlagenIntensiviertes Gleitschleifen mit hoher Energie.Kleine bis mittlere Bauteile.Kurze Zykluszeiten, feine Oberflächen.
Thermisches Entgraten (TEM)Kontrollierte Verbrennung entfernt Grate.Innenkanäle, Kreuzbohrungen.Erreicht unzugängliche Stellen.
Elektrochemisches Entgraten (ECD)Anodische Auflösung an definierten Stellen.Präzise Innenkanten.Selektiv, maßschonend.
Robotische EntgratzellenRoboter führen Werkzeuge entlang programmierter Bahnen.Komplexe 3D-Geometrien.Hohe Wiederholgenauigkeit, Automatisierbarkeit.

Entgraten in der Metall- und Blechbearbeitung

 

In der Fertigung ist Entgraten ein integraler Bestandteil zur Herstellung sicherer, maßhaltiger und optisch sauberer Bauteile. Nach Schneiden, Umformen und Zerspanen müssen Kanten häufig konditioniert werden, bevor Biegen, Schweißen, Beschichten oder Montieren erfolgt. Kantenbrechen bei Blechteilen verbessert die Ergonomie und reduziert das Verletzungsrisiko erheblich.

 

Typische Prozesse mit Entgratbedarf:

 

  • Laser- und Plasmaschneiden
  • Stanzen und Umformen
  • Sägen
  • Fräsen und Drehen
  • Bohren und Gewindeschneiden
  • Wasserstrahlschneiden

 

Optimierungstipps:

 

  • Kantenanforderungen bereits in der Zeichnung definieren (z. B. maximal zulässige Grathöhe, Kantenradius).
  • Werkstücke bei maschinellem Entgraten stabil fixieren.
  • Prozessreihenfolge optimieren, um Nacharbeit zu vermeiden.
  • Werkstoffgerechte Schleifmittel einsetzen, insbesondere bei Aluminium und Edelstahl.
  • Inline-Prüfungen zur Sicherstellung gleichbleibender Qualität implementieren.

 

Kantenbrechen bei Blechteilen mit meviy

 

Bei Blechteilen wird das Kantenbrechen als kontrollierter Entgratprozess eingesetzt, um scharfe Schnitt- oder Stanzkanten zu entfernen und die Handhabungssicherheit zu erhöhen, ohne die Bauteilgeometrie wesentlich zu verändern.
Bei meviy erfolgt das Kantenbrechen mit einer doppelseitigen Entgratungsmaschine, wodurch unter Standardbedingungen ein äquivalenter Kantenradius von etwa R0,1 mm erzielt wird. Die Grathöhe wird dabei auf ≤ 0,1 mm begrenzt.

 

Dieses Verfahren eignet sich besonders für laser- und stanzgeschnittene Blechteile. Aufgrund der abrasiven Bearbeitung können leichte Oberflächenkratzer auftreten. Kantenbrechen und Gravuren können nicht gleichzeitig für dasselbe Modell spezifiziert werden, da die Kantenbearbeitung Gravuren abschwächen kann. Transparente Kunststoffblechteile werden standardmäßig mit Kantenbrechen geliefert. Für schärfere Innenkanten oder kleinere Radien (z. B. < R3) sind gesonderte Spezifikationen erforderlich.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

 

Was ist der Unterschied zwischen Entgraten und Kantenverrundung?


Entgraten entfernt überstehendes Material, um eine sichere Kante zu schaffen. Kantenverrundung erzeugt bewusst einen definierten Radius, um Ermüdungsfestigkeit, Beschichtungshaftung und Handhabung zu verbessern.

Manuell oder maschinell entgraten – was ist besser?


Das hängt von Stückzahl, Komplexität und Wiederholgenauigkeit ab. Manuelles Entgraten ist flexibel für Kleinserien, maschinelles Entgraten bietet Konsistenz und Geschwindigkeit bei Serienfertigung.

Hat Entgraten Einfluss auf Toleranzen?


Bei kontrollierten Prozessen nicht. Zu aggressive Verfahren oder lange Bearbeitungszeiten können jedoch Maßabweichungen verursachen. Klare Kantenangaben in Zeichnungen sind entscheidend.

Ist Entgraten auch bei Kunststoffen notwendig?


Ja. Kunststoffe können Fäden oder Grate bilden, die Montage und Optik beeinträchtigen. Hier sind werkstoffgerechte, energiearme Verfahren erforderlich.

Wie lässt sich Gratbildung bereits im Prozess reduzieren?


Scharfe Werkzeuge, optimierte Schnittparameter, geeignete Aufspannungen und alternative Verfahren wie Feinschneiden reduzieren Gratbildung und entlasten nachfolgende Entgratprozesse.

 

Was ist meviy?

 

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten.

 

Unterstützt werden Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen, CNC-Drehen und Blechbearbeitung – wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.

↑