Neue Blechdicke: Jetzt auch 1,6 mm Dicke für Aluminium verfügbar

Seit dem 14. Mai 2021 ist die Blechdicke „EN AW−5052 equiv.“ mit 1,6 mm bei meviy verfügbar.

Wird empfohlen, wenn:

• Das Ziel ist, das Gewicht zu reduzieren (*Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel von Stahl zu Aluminium die Festigkeit des Materials reduziert wird.)

• Es schwierig ist, die Teilen mit einer Dicke von 1,6 mm von anderen Firmen zu beziehen

Material- und Blechdicke

Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenbehandlung Blechdicke (in mm)
(Neu in rot)
EN AW−5052 equiv. 0.8    1.0    1.2    1.5     1.6    2.0    2.5    3.0   4.0    5.0    6.0
Weiß eloxiert
Schwarz eloxiert
Schwarz eloxiert (matt)

Mit der Ergänzung von 1,6 mm hat sich die Blechdicke auf insgesamt 44 Typen erhöht. Die Oberflächenbehandlung kann für alle Dicken aus vier Mustern spezifiziert werden.

 

· Keine Oberflächenbehandlung: 6 Tage Standardlieferung

· Weiß/Schwarz/Schwarz(matt) eloxiert: 8 Tage Standardlieferung

Blechdicke_Produktbilder

Von links nach rechts: Blechdicke 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 mm

Bearbeitungsbereich

Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenbehandlung Außenabmessungen
(Länge, Breite, Höhe)*
Blechdicke
≤ 2.0 mm
Blechdicke
> 2.0 mm
EN AW−5052 equiv. 5 - 1200 10 - 1200
Weiß eloxiert 5 - 1200**
10 - 1200**
Schwarz eloxiert
Schwarz eloxiert (matt) 5 - 1100** 10 - 1100**

* Die maximalen und minimalen Abmessungen werden durch die Form der Biegung begrenzt

** Die maximalen Längen- und Breitenabmessungen können je nach Oberflächenbehandlung variieren.

Maximale Größen für jede Oberflächenbehandlung Außenabmessungen
Länge Breite Höhe
Weiß eloxiert 1200 600 400
Schwarz eloxiert
Schwarz eloxiert (matt) 1100 800 400

Produktionsbeispiel 1

Blechdicke_Produktionsbeispiel
  • • Werkstoff: EN AW−5052 equiv.
  • • Oberflächenbehandlung: Oben links - Schwarz eloxiert (matt), Oben rechts - Weiß eloxiert, Unten links - Schwarz eloxiert, Unten rechts - Keine Oberflächenbehandlung
  • • Größe: 100×70×1.6 mm
  • • Blechdicke: 1.6 mm
  • • Referenzpreis: Oben links - 32.30€, oben rechts- 32.20€, unten links- 32.20€, unten rechts - 28€

Produktionsbeispiel 2

Blechdicke_Produktionsbeispiel1
  • • Werkstoff: EN AW−5052 equiv.
  • • Oberflächenbehandlung: (Von links nach rechts) Keine Oberflächenbehandlung/ Schwarz eloxiert/ Weiß eloxiert/ Schwarz eloxiert (matt)
  • • Größe: 120×60×113 mm (ersten drei links) / 91×60×103 mm (rechts)
  • • Bleckdicke: 1.6 mm
  • • Referenzpreis: 35.30€, 40.30€, 40.30€, 45.20€ (von links nach rechts)

meviy bietet eine breite Palette an Blechdicken mit automatischem Angebot und schneller Lieferung!

Bleche - meviy FA Handbuch

Haben Sie weitere Fragen?

Unser meviy Support Team hilft Ihnen gerne weiter: meviy-eu@misumi-europe.com