BLOG » Bleche: 4-Tages-Versand jetzt für alle Formen möglich
Bleche: 4-Tages-Versand jetzt für alle Formen möglich
Nach der sukzessiven Erweiterung der Materialien für den 4-Tages-Versand von meviy Blechteilen, wurden nun auch die Formen erweitert.
Teile mit „Biegungen“ und „Freiformlöchern“ sind ebenfalls erhältlich. So können Blechteile in beliebiger Form für den 4-Tages-Versand ausgewählt werden.
Übersicht:
• 100 % der Formen, einschließlich Biegungen und Freiformlöcher, können innerhalb 4 Tagen versandt werden. Für geeignete Materialien prüfen Sie bitte den Absatz "Geeignete Produkte und Versandtage"
• Die Bezeichnung eines 4-Tages-Versands ist auf dem 3D-Viewer-Bildschirm in meviy möglich. Weitere Informationen finden Sie unter „Angebot und Bestellung für den 4-Tages-Versand“
Geeignete Produkte und Versandtage
Die Standard- und Expressversandtage nach Material x Oberflächenbehandlung entnehmen Sie bitte der folgenden Liste.
Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung
Standardversand
Expressversand
EN 1.0330 equiv./EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt) EN 1.0038 equiv. (nur 9 mm Blechdicke)
―
6 Tage
4 Tage
Anstrich
8-11 Tage
―
Chemisch vernickelt
8 Tage
―
Schwarz Oxid
Dreiwertiges Chromat (weiß)
Dreiwertiges Chromat (Schwarz)
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung)
Elektrolytische Verzinkung
6 Tage
4 Tage
EN 1.0330 equiv. (Feuerverzinkung)
Feuerverzinkung
EN 1.0330 equiv. (für Shims)
―
5 Tage
―
Werkstoff: Edelstahl
Veredelungsmethode
Standardversand
Expressversand
EN 1.4301 equiv.
2B
6 Tage
4 Tage
Einseitig geschliffen #400
EN 1.4016 equiv.
2B
EN 1.4301 equiv. (für Shims)
―
5 Tage
―
Werkstoff: Aluminium
Oberflächenbehandlung
Standardversand
Expressversand
EN AW−5052 equiv.
―
6 Tage
4 Tage
Weiß Eloxiert
8 Tage
―
Schwarz Eloxiert
Schwarz eloxiert (matt)
Werkstoff: Lochblech
Lochdurchmesser x Lochteilung
Verhältnis Freifläche
Standardversand
Expressversand
Lochblech
-60° versetzt-
⌀1 x 2p
22.6%
6 Tage
4 Tage
⌀2 x 3p
40.3%
⌀3 x 5p
32.7%
⌀5 x 8p
35.4%
⌀8 x 12p
40.2%
Werkstoff: Klarharz
Standardversand
Expressversand
PET (Polyethylenterephthalat)
6 Tage
―
Acryl
Polycarbonat
PVC (Polyvinylchlorid)
* Die Versandtage verlängern sich je nach Menge. Bitte überprüfen Sie das in meviy angezeigte Datum und erstellen sich ein Angebot für das garantierte Versanddatum.
Angebot und Bestellung für 4-Tages-Versand
Schritt 1: Angebot und Teilenummer auf meviy-Website erstellen
• 3D-CAD-Daten hochladen
• Material, Menge etc. angeben
• Gewünschtes Versanddatum von „Standardversand“ in „Expressversand“ ändern
• Klicken Sie auf "Preis prüfen", dann "Angebotsbedingung bestätigen", um eine Teilenummer für eine 4-Tages-Lieferung zu vergeben
Sie können „Expressversand“ auswählen und die Teilenummer auf meviy erhalten.
Schritt 2: Bestellung über den MISUMI Online-Shop
• Klicken Sie auf "Zur Angebotsliste hinzufügen", dann „Weiter zur Angebotsliste“
• Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung", um in den Online-Shop weitergeleitet zu werden
• Überprüfen Sie Teilenummer, Menge, Preis und Versand. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf "Bestellung aufgeben", um Ihren Bestellvorgang abzuschließen
Gut zu wissen
• Je nach Zeitpunkt der Bestellung kann der Versand am nächsten Werktag erfolgen
• Die maximale Menge pro Bestellung beträgt 20 Stück. Wenn die Menge 21 oder mehr beträgt, wird der normale Versand angewendet und der 4-Tages-Versand kann nicht ausgewählt werden.