BLOG » „Freiformlöcher“ in Klarharz- und Passplättchen sind jetzt mit meviy möglich
„Freiformlöcher“ in Klarharz- und Passplättchen sind jetzt mit meviy möglich
Seit 28. Mai 2021 umfasst der meviy-Service nun „Freiformlöcher“ in Klarharz- und Passplättchen. Aufgrund der hohen Nachfrage vieler Kunden können wir nun automatisch Angebote für diese Formen erstellen, die bisher nicht durch den Service abgedeckt waren.
Gut zu wissen:
• Freiformlöcher bieten Ihnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten
• Der Versand kann bei Klarharz bis zu 6 Tage und bei Passplättchen bis zu 5 Tage dauern
Klarharz
Material und Blechdicke
Werkstoff
Güteklasse
Farbe
Blechdicke
Außenabmessungen
Breite (kurze Seite)
Länge (lange Seite)
PET (Polyethylenterephthalat)
Standard
Klar
3.0
5.0
10 - 1000
10 - 2000
Rauchbraun
Antistatisch
Klar
Rauchbraun
Acryl
Standard
Klar
Rauchbraun
Antistatisch
Klar
Rauchbraun
Polycarbonat
Standard
Klar
Rauchbraun
Antistatisch
Klar
Rauchbraun
PVC (Polyvinylchlorid)
Standard
Klar
Rauchbraun
Antistatisch
Klar
Rauchbraun
Geeignete Formen
• Durchgangsloch
• Rechteckiges Loch
• Langloch
• Senkloch
• Schlüsselloch
• Freiformlöcher ← NEU (Gewindelöcher werden für Angebote beim meviy-Support akzeptiert)
Dünne Passplättchen
Material und Blechdicke
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Blechdicke
Außenabmessungen
Breite (kurze Seite)
Länge (lange Seite)
EN 1.0330 equiv. (für Passplättchen)
-
0.1
0.2
0.3
0.5
5 - 300
5 - 850
EN 1.4301 equiv. (für Passplättchen)
-
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
0.8.
1.0
5 - 300
5 - 650
Geeignete Formen
• Durchgangsloch
• Rechteckiges Loch
• Langloch
• Schlüsselloch
• Freiformlöcher (ausgenommen geformte Löcher) ← NEU