Drei weitere Bearbeitungsmöglichkeiten verfügbar

Drei Bearbeitungsbedingungen wie „Abstand zwischen Loch und Biegung“ wurden erleichtert. Die Formen, mit denen meviy umgehen kann, wurden weiter ausgebaut.

Ab dem 11. Juni 2021 erleichtert meviy drei Bearbeitungsbedingungen wie „Mindestabstand Loch – Biegung“. Formen, die in der Vergangenheit von meviy nicht angeboten werden konnten, können nun automatisch angeboten werden.

free-form_holes_meviy

Ihre Vorteile:

• Drei weitere Bearbeitungsbedingungen, darunter der "Mindestabstand zwischen Loch und Biegung", wurden erleichtert, wodurch Fehler bei automatischen Angeboten reduziert werden

• Mehr Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. passend zur Form des Gegenstücks

Welche Bearbeitungsbedingungen wurden erleichtert?

In der Vergangenheit waren meviys Bearbeitungsgrenzen zu eng, was manchmal Angebotsfehler verursachte und Sie dazu veranlasste, dieselbe Zeichnung auch bei anderen CNC-Werkstätten anzufordern.

Deshalb haben wir die Bearbeitungsgrenzen gelockert und uns auf die drei wichtigsten Anforderungen unserer Kunden konzentriert:

1. Mindestabstand zwischen Langlöchern/rechteckigen Aussparungen und Biegung

2. Mindestabstand zwischen Loch und Kante/zwischen Löchern

3. Mindestdurchmesser der Durchgangsbohrungen und Mindestbreite der Langlöcher und rechteckigen Aussparungen.

Details siehe unten.

1. Mindestabstand zwischen Langlöchern/ rechteckigen Aussparungen und Biegung

meviy-tabelle-mindestabstand-zwischen-langloechern

2. Mindestabstand zwischen Löchern und Kante/ zwischen Löchern

meviy - minimum distance between hole and edge
Mindestdurchmesser-Mindestbreite_meviy

3. Mindestdurchmesser der Durchgangslöcher und Mindestbreite der Langlöcher und rechteckigen Aussparungen

Durchschnitt Lochgrößen
meviy-tabelle-mindestdurchmesser-der-durchgangsloecher

Produktionsbeispiel

Beispielsweise war es bei der Auslegung einer solchen Sensorhalterung bisher aufgrund der strengen Mindestabstände zwischen Langloch und Biegung nicht möglich, das Langloch nahe an der Biegung anzuordnen.

meviy-production-example_1

Mit der Erleichterung der Bedingungen kann das Langloch jedoch näher an die Biegung gebracht werden. Dadurch kann die Sensorposition nun näher an die Montagefläche gebracht werden.

meviy-production-example_2

Hier ist ein Bild des tatsächlichen Produkts von meviy:

Produktbild_meviy
  • • Blechdicke: 1.6 mm
  • • Werkstoff: EN 1.0330 equiv.
  • • Größe: 50×20×30 mm
  • • Oberflächenbehandlung: -
  • • Produktname: Halterung
  • • Lieferzeit: 6 Tage
  • • Referenzpreis: (links) 15,10 €, (rechts) 15,20 €

Wenn Sie den Mindestabstand zwischen dem Loch und der Biegung noch weiter verringern wollen, können Sie auch eine Öffnung auf der Biegelinie anbringen. 

bend-line_quote-screen_meviy

Bleche - meviy FA Handbuch

Haben Sie weitere Fragen?

Unser meviy Support Team hilft Ihnen gerne weiter: meviy-eu@misumi-europe.com