BLOG » Eigenschaften von technischen Kunststoffen: Einführung
Eigenschaften von technischen Kunststoffen: Einführung
Technische Kunststoffe sind Kunststoffe, die für den industriellen Einsatz entwickelt wurden. Zu den Merkmalen technischer Kunststoffe gehören hohe Festigkeit und Wärmebeständigkeit sowie Eigenschaften, die für industrielle Anwendungen geeignet sind.
Zunächst werden wir technische Kunststoffe definieren und ihre Eigenschaften und Klassifizierung erläutern.
Technische Kunststoffe eignen sich für verschiedene Verarbeitungsverfahren, und die folgenden sind typische Anwendungen:
Bei den technischen Kunststoffen gibt es verschiedene Arten. Hier sind fünf bekannte Typen:
Polycarbonat, auch bekannt als PC“, ist ein hochtransparenter und schlagfester Kunststoff. Es wird häufig für Materialien verwendet, die transparent sein müssen, z. B. für Abdeckungen und optische Komponenten. Es ist jedoch nicht besonders beständig gegen Chemikalien.
Polyamid, auch bekannt als „Nylon“, ist ein Kunststoff mit hoher mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Verschleißfestigkeit. Er wird häufig für mechanische Teile wie Zahnräder und Lager verwendet. Es hat jedoch eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme, was in feuchten Umgebungen zu Maßänderungen führen kann.
Polyacetal, auch bekannt als POM“, ist ein Material mit hoher Verschleißfestigkeit und glatter Oberfläche. Es wird oft auch als „Acetal“ bezeichnet. Es hat eine glatte und gleitfähige Textur, hervorragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleißfestigkeit. Es wird häufig als Material für Zahnräder, Lager und Harzfedern verwendet. Es hat ein undurchsichtiges Aussehen und ist im Allgemeinen milchig-weiß gefärbt.
Modifizierter Polyphenylenether verbindet ausgezeichnete mechanische Festigkeit mit geringem Gewicht. Es wird häufig für das Gehäuse von elektrischen Geräten verwendet. Es ist jedoch nicht beständig gegen Lösungsmittel und bestimmte Chemikalien.
Polybutylenterephthalat ist bekannt für seine guten elektrischen Isolationseigenschaften. Es hat gute Gleiteigenschaften und eine glatte Oberfläche. Daher wird es in Komponenten für elektrische Geräte und elektrische Fahrzeugteile verwendet. Es neigt jedoch zum Zerfall durch Hydrolyse.
Der meviy-Service bearbeitet Rohmaterial-Harze in Form von Kurzpellets in einem Bereich von 10 mm bis 400 mm, Langpellets in einem Bereich von 10 mm bis 600 mm und einer Dicke von 5 mm bis 60 mm.
Bitte beachten Sie, dass es bei bestimmten Materialien Ausnahmen geben kann. Daher empfehlen wir Ihnen, unseren kostenlosen Angebotsservice „meviy“ auszuprobieren, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.