BLOG » Ab sofort stehen für CNC Frästeile die Optionen Schleifen und Feinfinish (SPBF) zur Verfügung.
Ab sofort stehen für CNC Frästeile die Optionen Schleifen und Feinfinish (SPBF) zur Verfügung.
Ab sofort können Sie Schleifen und Feinfinish (SPBF) direkt in Meviy auswählen, wenn Sie CNC-gefräste Bauteile anfragen.
Dank dieser neuen Funktionen haben Konstrukteurinnen und Konstrukteure die Möglichkeit, höhere Oberflächenqualitäten direkt im Anfrageprozess festzulegen – ganz ohne zusätzliche Zeichnungen. Ob Sie eine verbesserte Verschleißfestigkeit oder eine optisch ansprechende Oberfläche für sichtbare Bauteile benötigen: meviy integriert diese fortschrittlichen Optionen zur Oberflächenbehandlung nahtlos in den Standardablauf und vereinfacht so Ihren gesamten Entwicklungsprozess.
Beim Schleifen werden präzise Schleifmittel eingesetzt, um Ebenheit, Parallelität und Oberflächengüte gezielt zu verbessern. Das Verfahren eignet sich besonders für Bauteile mit Gleit-, Führungs- oder Drehbewegungen – vor allem in stark beanspruchten Baugruppen.
Auch bei nitrierten Komponenten ist Schleifen eine sinnvolle Ergänzung: Es sorgt für hohe Maßhaltigkeit und trägt gleichzeitig zur Steigerung der Verschleißfestigkeit bei.
Was ist Feinfinish (SPBF)?
Feinfinish ist ein Polierverfahren, das die Oberflächen von CNC Frästeilen gezielt verfeinert und die Rauheit auf bis zu Ra 0,4 reduziert. Dadurch wird nicht nur die Reibung minimiert, sondern auch die Optik deutlich aufgewertet – besonders bei sichtbaren oder frontseitig verbauten Bauteilen.
Die Methode eignet sich ideal für Komponenten, die eloxiert werden, im direkten Sichtbereich liegen oder in Kontaktzonen eingesetzt werden, bei denen Oberflächengüte und Präzision eine entscheidende Rolle spielen.
Vorteile & Anwendung
Das Hinzufügen von Schleifen und Feinfinish zur Bauteilkonstruktion bietet gleich mehrere Vorteile:
Schleifen
Erhöht die Präzision von Führungsflächen und gleitenden Bauteilen
Verlängert die Lebensdauer und verbessert die Zuverlässigkeit bei hoher mechanischer Beanspruchung
Wird häufig bei nitrierten Bauteilen eingesetzt, um die Maßhaltigkeit zu erhalten
Feinfinish (SPBF)
Verbessert die optische Qualität sichtbarer Bauteilflächen
Sorgt für bessere Haftung und gleichmäßigere Ergebnisse bei Oberflächenbehandlungen (z. B. Eloxieren)
Trägt zur Reibungsreduzierung an beweglichen Kontaktstellen bei
Beide Optionen verbessern Funktion, Langlebigkeit und Oberflächenqualität Ihres Produkts ohne zusätzlichen Aufwand im Anfrageprozess.
Technische Hinweise
Unterstützte Oberflächenrauheit und Bauteilabmessungen
Für beide Optionen liegt der erreichbare Rauheitswert im Bereich von Ra 0,4 bis Ra 3,2. Die folgenden Angaben zeigen die maximal unterstützten Bauteilabmessungen:
Schleifen und Feinfinish sind jetzt vollständig in das Angebotsmodul von meviy integriert. Das bedeutet: engere Toleranzen, glattere Oberflächen und eine verbesserte Optik ohne zusätzliche Zeichnungen oder separate Anfragen.
Wenn Ihre Bauteile eine hohe Verschleißfestigkeit, eine polierte Optik oder geringere Reibung erfordern, bieten Ihnen diese neuen Oberflächenoptionen eine schnelle und zuverlässige Lösung.
meviy vereinfacht die Bauteilbeschaffung für Konstrukteurinnen und Konstrukteure konsequent weiter. Mit Vorteilen wie sofortiger Auswahl und Preisangabe für Oberflächenbearbeitungen, ganz ohne Zusatzaufwand oder aufwendige Abstimmungen. Entdecken Sie, wie diese Optionen Ihre nächste Konstruktion aufwerten können, besonders bei Anwendungen, bei denen Präzision, Langlebigkeit oder eine hochwertige Optik gefragt sind.
Was ist meviy?
meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten.
Unterstützt werden Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen, CNC-Drehen und Blechbearbeitung – wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.