BLOG » Neues Feature: Automatisierte Angebotserstellung für symmetrische Komponenten
Neues Feature: Automatisierte Angebotserstellung für symmetrische Komponenten
Symmetrische Komponenten – also Bauteile, die als spiegelbildliche Gegenstücke konstruiert sind – gehören in vielen technischen Baugruppen zum Standard. Besonders in der Automobilindustrie, der Robotik sowie im Präzisionsmaschinenbau werden solche Bauteile häufig paarweise eingesetzt. In der Praxis bedeutete dies jedoch lange Zeit einen erheblichen Mehraufwand: Jedes Teil musste separat hochgeladen, geprüft und konfiguriert werden.
Konstruktionsdaten wurden doppelt gepflegt, Toleranzen manuell angepasst und die Fertigbarkeit für beide Varianten einzeln verifiziert. Dieser Prozess war nicht nur zeitintensiv, sondern auch anfällig für Fehler.
Mit dem neuen Feature für symmetrische Komponenten von meviy gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an. Konstrukteure können nun aus einem bestehenden Bauteil automatisch eine symmetrische Komponente erzeugen, sofortige Preise erhalten und eine eigene Modellnummer vergeben – alles mit nur einem Klick. Das Ergebnis: weniger manuelle Arbeit, geringeres Fehlerrisiko und eine deutlich schnellere Beschaffung.
Womit Konstrukteure kämpfen
Vor der Einführung dieses Features standen Konstrukteure bei symmetrischen Komponenten vor typischen Herausforderungen:
Hoher Upload-Aufwand: Jede symmetrische Komponente erforderte eine eigene CAD-Datei und separate Spezifikationseingaben.
Erhöhtes Fehlerrisiko: Beim manuellen Duplizieren und Anpassen kam es häufig zu fehlenden Bohrungen, falschen Toleranzen oder vertauschten Abmessungen.
Verzögerte Angebotserstellung: Trotz fertigungsgerechter Konstruktion waren oft manuelle Angebotsprüfungen notwendig.
Geringere Prozesseffizienz: Zusätzliche CAD-Schritte und Korrekturschleifen verzögerten Projekte und banden wertvolle Ressourcen.
Diese Probleme traten besonders in Branchen mit hohen Anforderungen an Präzision und Bauraumoptimierung auf, etwa in der Robotik, im Automobilbau oder bei automatisierten Handhabungssystemen.
Was sich durch dieses Release ändert
Das neue Feature für symmetrische Komponenten automatisiert genau diese Schritte und vereinfacht den gesamten Workflow erheblich:
Automatische Spiegelung: Über den 3D Viewer kann mit einer einzigen Option eine symmetrische Komponente aus dem Originalbauteil erzeugt werden.
Eindeutige Modellnummern: Die symmetrische Komponente erhält automatisch eine eigene Modellnummer mit der Endung „-M“, klar gekennzeichnet im 3D Viewer.
Sofortige Preisermittlung: Preis und Angebotslogik entsprechen dem Originalbauteil – eine manuelle Angebotsanfrage ist nicht erforderlich.
Exakte Geometrie: Die Spiegelung erfolgt entlang der YZ-Ebene durch den Ursprung und stellt sicher, dass alle Abmessungen und Merkmale exakt übernommen werden.
Nahtlose Beschaffung: Original und symmetrische Komponente können gemeinsam den automatischen Angebotsprozess (AQ) durchlaufen – ohne zusätzliche Uploads oder Nacharbeit.
Damit reduziert meviy manuelle Eingriffe, minimiert Fehlerquellen und unterstreicht den Anspruch auf schnelle, präzise und zuverlässige On-Demand-Fertigung.
So nutzen Sie das Feature für symmetrische Komponenten
| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1 | Symmetrische Komponente erzeugen | Aktivieren Sie im 3D Viewer die Option zur Generierung einer symmetrischen Komponente. |
| 2 | Modellnummer prüfen | Im 3D Viewer oder in der Teileliste wird die neue Modellnummer mit der Endung „-M“ angezeigt. |
| 3 | Geometrie kontrollieren | Das 3D-Modell zeigt die gespiegelte Geometrie entlang der YZ-Ebene mit identischen Abmessungen. |
Hinweise:
Symmetrische Komponenten können nicht aus einer bereits vergebenen Modellnummer erzeugt werden – es ist stets eine neue Modellnummer erforderlich.
Repräsentative Angebote sowie Gravurservices stehen für symmetrische Komponenten nicht zur Verfügung.
Unterstützte Materialien: Stahl, Aluminium, SUS und Kunststoff (Flachmaterial ausgeschlossen).
Unterstützte Abmessungen: X = 10–600 mm, Y = 10–400 mm, Z = 5–70 mm.
Preis und Lieferzeit entsprechen vollständig dem Originalbauteil.
Fazit
Das Feature für symmetrische Komponenten bietet eine effiziente Lösung für ein alltägliches Konstruktionsproblem. Durch die automatische Erstellung gespiegelter Bauteile mit korrekter Geometrie, eindeutiger Modellnummer und sofortiger Preisermittlung lassen sich repetitive Aufgaben eliminieren und Fehler deutlich reduzieren.
Konstrukteure profitieren von schnelleren Prozessen, höherer Planungssicherheit und einem reibungsloseren Übergang vom CAD-Modell zur Fertigung.
Kurz gesagt: Einmal konstruieren, effizient beschaffen und sicher fertigen.
FAQ
Q1: Was sind symmetrische Komponenten?
A: Symmetrische Komponenten sind Bauteile, die das spiegelbildliche Gegenstück eines Originalbauteils darstellen und paarweise in einer Baugruppe eingesetzt werden.
Q2: Wie erstelle ich eine symmetrische Komponente?
A: Im 3D Viewer aktivieren Sie die Option zur Generierung einer symmetrischen Komponente. Das System erstellt automatisch die gespiegelte Variante entlang der YZ-Ebene.
Q3: Gibt es Einschränkungen?
A: Ja. Symmetrische Komponenten können nicht aus bereits vergebenen Modellnummern erzeugt werden. Zudem sind repräsentative Angebote und Gravuren nicht verfügbar.
Q4: Ändern sich Preis oder Lieferzeit?
A: Nein. Preis und Lieferzeit bleiben identisch zum Originalbauteil.
Q5: Welche Materialien und Größen werden unterstützt?
A: Unterstützt werden Stahl, Aluminium, SUS und Kunststoff (ohne Flachmaterial). Die zulässigen Abmessungen betragen: X = 10–600 mm, Y = 10–400 mm, Z = 5–70 mm.
English
Français
Español
Italiano
Polski