BLOG » CNC Fräsen und Drehen: Ein Überblick über Unterschiede und Einsatzbereiche
CNC Fräsen und Drehen: Ein Überblick über Unterschiede und Einsatzbereiche
Fräsen und Drehen gehören zu den zentralen Verfahren der CNC-Bearbeitung und formen Materialien auf unterschiedliche Weise, um präzise und wiederholgenaue Bauteile zu erzeugen. Dieser Überblick erklärt, wie beide Prozesse funktionieren, wann welches Verfahren sinnvoll ist und wie meviy von MISUMI schnelle Angebote sowie Fertigungsfeedback für Fräs- und Drehteile bereitstellt – damit Sie zuverlässig von CAD zu Bauteilen gelangen. Zudem vergleichen wir CNC Fräsen vs. Drehen und zeigen, wann eine Fräs-Drehmaschine (Mill-Turn) sinnvoll ist.
CNC-Drehen: Grundlagen und Anwendungen
Beim Drehen rotiert das Werkstück, während ein stationäres oder kontinuierlich vorschiebendes Werkzeug die Außen- oder Innenkonturen formt. Besonders geeignet ist das Verfahren für zylindrische Geometrien, konzentrische Bohrungen und präzise Durchmesser.
Übliche Materialien sind Aluminium, Stähle, Edelstahl, Kupferlegierungen und technische Kunststoffe. Typische Werkzeuge umfassen Hartmetall-Wendeschneidplatten für Schruppen und Schlichten, Ausdrehstangen für Innenbearbeitung, Stechwerkzeuge und Gewindedrehwerkzeuge für Innen- und Außengewinde.
Stärken des CNC-Drehens
- hohe Rundlaufgenauigkeit für Wellen, Bolzen, Buchsen und Naben
- effiziente Bearbeitung runder Komponenten mit engen Durchmessertoleranzen
- ausgezeichnete Oberflächenqualität bei Rotationsflächen
- präzise Formmerkmale wie Nuten, Kegel oder Radien
Zentrale Bearbeitungen sind Plandrehen, Außen-/Innendrehen, Ausdrehen, Stechen, Abstechen, Bohren auf Spindelmitte sowie Gewindedrehen. Beim Gewindedrehen folgt ein Einpunktwerkzeug einer helikalen Bahn, synchron zur Spindelrotation. Typische Anwendungen sind Präzisionswellen, Gewindehülsen, Presspassungsstifte und dünnwandige Buchsen.
CNC-Fräsen: Fähigkeiten und Techniken
Beim Fräsen rotiert das Werkzeug, während das fest gespannte Werkstück entlang der X-, Y- und Z-Achsen bewegt wird. Das Fräsen eignet sich besonders für prismatische Bauteile mit ebenen Flächen, Taschen, Nuten und komplexen 3D-Geometrien. Mehrachsmaschinen ermöglichen zusätzlich Unter- und Schrägbearbeitungen.
Typische Fräsoperationen
- Planfräsen für ebene Oberflächen
- Schaftfräsen für Taschen, Nuten und Vertikalwände
- Konturfräsen und 3D-Formbearbeitung
- Bohren, Gewindebohren und Reiben auf der Fräsmaschine
Das Gewindefräsen erzeugt Gewinde durch eine rotierende Werkzeugbahn entlang einer kontrollierten Helix.
Stärken des CNC-Fräsens
- hohe geometrische Flexibilität
- effiziente Fertigung von Vorrichtungen, Gehäusen, Platten und Halterungen
- mehrere Bearbeitungen in einem Spannvorgang
- vielseitige Werkzeuge für unterschiedliche Werkstoffe
meviy überprüft beim Fräsen unter anderem Mindestwandstärken, Werkzeugzugänglichkeit und Eckenradien und schlägt Anpassungen vor, um Bauteile fertigungsgerecht und kosteneffizient zu halten. Häufige Anwendungen sind Kühlkörperplatten, Gerätehalterungen, Ventilkörper oder komplexe Gehäuse.
Fräsen vs. Drehen: Das richtige Verfahren wählen
Der grundlegende Unterschied liegt in der Bewegung:
Beim Drehen rotiert das Werkstück, beim Fräsen das Werkzeug. Drehen eignet sich für runde, rotationssymmetrische Bauteile; Fräsen für prismatische oder komplexe Formen.
Typische Auswahlregeln:
Wann Drehen?
- Bauteile mit Durchmessern, Schultern, Kegeln oder konzentrischen Bohrungen
- Wellen, Hülsen, Naben
- Bauteile mit hohen Anforderungen an Rundlauf und Zylindrizität
Wann Fräsen?
- Platten, Halterungen, Gehäuse
- Bauteile mit Taschen, Nuten, geneigten Flächen
- komplexe 3D-Konturen
Kombinierte Geometrien erfordern oftmals beides – ideal für eine Fräs-Drehmaschine. Moderne Mill-Turn-Zentren reduzieren Umspannungen und verbessern die Positionsgenauigkeit.
Gewindestrategien im Vergleich
- Gewindedrehen: Einpunktwerkzeug, schnell für Standarddurchmesser
- Gewindefräsen: rotierendes Werkzeug, ideal für große Durchmesser, harte Materialien, einstellbare Toleranz und Gewinde nahe an Schultern
Tabelle – Vergleich CNC-Fräsen vs. Drehen
| Aspekt | Drehen | Fräsen |
|---|---|---|
| Primärbewegung | Werkstück rotiert; Werkzeug fährt linear. | Werkzeug rotiert; Werkstück bewegt sich entlang der Achsen. |
| Am besten geeignet für | runde, symmetrische Teile: Wellen, Hülsen, Naben, Durchmesser, Kegel, Schultern | prismatische/komplexe Geometrien: Platten, Halterungen, Gehäuse, Taschen, Nuten |
| Oberflächenmerkmale | kontinuierliche spiralförmige Werkzeugspuren | Fräsriefen abhängig vom Werkzeugdurchmesser und Vorschub |
| Geometrische Stärken | hohe Zylindrizität und Rundlauf | mehrseitige Bearbeitung, 3D-Konturen |
| Kombinierte Prozesse | ggf. Fräsen notwendig | ggf. Drehen notwendig |
| Gewindemethode | Gewindedrehen mit Einpunktwerkzeug | Gewindefräsen mit rotierendem Fräser |
| Beispiel | OD- und Bohrungskonzentrizität an einer Edelstahl-Nabe herstellen | Innengewinde der Nabe präzise fertigfräsen |
Wie meviy Fräsen und Drehen verbessert
meviy unterstützt CNC-Fräsen und CNC-Drehen mit breiten Materialportfolios, einheitlichen Qualitätsstandards und zahlreichen Nachbearbeitungen. Konstrukteure können so das optimale Verfahren wählen – Fräsen für prismatische oder komplexe Bauteile, Drehen für Rotationsgeometrien – mit verlässlicher Qualität.
CNC-Fräsen bei meviy
Materialportfolio:
- Stähle: EN 1.0038, 1.1206, 1.1191, 1.7220, 1.2510, 1.1545
Optionen: Schwarzoxid, chemisch Vernickeln, Hartverchromung, Chromatiert, III-wertig, LTBC, Phosphatieren (Mangan), Salzbadnitrieren - Vorgestellte Werkzeugstähle: NAK55, EN 1.2379, DC53®
- Aluminium: 2017, 5052, 5083, 6061, 6063, 7075
Optionen: Standard- und Harteloxiert, chemisch Vernickeln - Rostfreie Stähle: 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4404, 1.4016
- Kunststoffe: POM, MC-Nylon, Bakelit, PTFE, UHMWPE, ABS, PEEK, PP, PET-GF, PPS
- Kupfer & Messing: CW004A, CW008A, CW509L, CW614N
Weitere Funktionen: Gravuren (3–30 mm), Gewinde M2–M36, UNC/UNF, Gewindeeinsätze, Härten bis 63 HRC.
Toleranzen nach JIS B 0405/0419 oder GB/T 1804/1184, ±0,01 mm oder enger, IT6–IT7, Form- und Lagetoleranzen 0,02/100 mm, Rauheit Ra 0,4–6,3.
CNC-Drehen bei meviy
Materialien:
- Stähle: EN 1.1191, 1.0038, 1.7220, 1.2510, 1.2379, 1.2344, 1.3505
- Rostfreie Stähle: 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4125
- Aluminium: 2017, 6061, 5056, 7075
- Kupfer: CW614N
- Kunststoffe: POM, MC-Nylon, ABS, PEEK, PPS, Acryl, PC, PP, PVC, UHMWPE, PTFE
Toleranzen: IT6 (Metalle), IT7 (Kunststoffe), Maßtoleranzen ab ±0,02 mm für Metalle; Rauheiten Ra 1,6 bis 6,3.
Neu: Gravuren auch beim Drehen verfügbar.
Fazit
CNC-Fräsen und CNC-Drehen bleiben grundlegende Fertigungstechnologien, die unterschiedliche Stärken für Geometrien, Toleranzen und Produktionsanforderungen bieten. Drehen bietet höchste Rundlauf- und Durchmesserpräzision, während Fräsen maximale geometrische Flexibilität für prismatische und komplexe Bauteile liefert.
Digitale Fertigungsplattformen wie meviy analysieren CAD-Modelle automatisch und bestimmen, ob Fräsen, Drehen oder eine Kombination sinnvoll ist. Konstrukteure erhalten schnelle Angebote und fertigungsgerechtes Feedback, das Probleme wie Werkzeugzugänglichkeit, Materialwahl oder Geometriebeschränkungen frühzeitig verhindert.
FAQ
Was ist der Hauptunterschied zwischen CNC-Fräsen und CNC-Drehen?
Beim Drehen rotiert das Werkstück, beim Fräsen das Werkzeug. Drehen eignet sich für runde Komponenten; Fräsen für prismatische oder komplexe Formen.
Wann sollte ich Drehen statt Fräsen wählen?
Bei Wellen, Buchsen, Bolzen, Naben und Bauteilen mit präzisen Durchmessern oder hohen Anforderungen an die Zylindrizität.
Wann ist Fräsen die bessere Wahl?
Für Halterungen, Gehäuse, Platten, Kühlkörper und Bauteile mit Taschen, Nuten oder geneigten Flächen.
Können CNC-Maschinen Kupfer- und Messinglegierungen bearbeiten?
Ja, sowohl beim Drehen als auch beim Fräsen. meviy bietet CW004A, CW008A, CW509L und CW614N.
Wie entscheidet meviy, ob ein Teil gefräst oder gedreht werden soll?
meviy analysiert das CAD-Modell automatisch und erkennt rotatorische oder prismatische Merkmale sowie Gewinde, Taschen oder Schlitze.
Welche Materialien sind bei meviy verfügbar?
Eine breite Werkstoffpalette: Stähle, Werkzeugstähle, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing, technische Kunststoffe – darunter die neuen Messing- und Kupfersorten.
Welche Genauigkeitsstandards gelten bei meviy?
Beim Fräsen JIS/GB-Standards mit Toleranzen ab ±0,01 mm; beim Drehen IT6/IT7 mit Toleranzen ab ±0,02 mm.
English
Français
Español
Italiano
Polski