BLOG » Eigenschaften von transparenten Harzen: Einführung
Eigenschaften von transparenten Harzen: Einführung
Transparente Harze gehören zur Familie der Kunstharze und lassen sich leicht an ihrer Fähigkeit erkennen, die Lichtreflexion und -absorption zu verringern, sodass Licht durch ihre Oberfläche hindurchdringen kann.
meviy hat diese Materialien in sein Portfolio für kundenspezifische mechanische Teile aufgenommen, um die Nachfrage seiner Kunden zu erfüllen. Lassen Sie uns im Folgenden in die verschiedenen Eigenschaften, Arten und Hauptanwendungen der transparenten Harze eintauchen.
Eigenschaften von transparenten Harzen: Vorteile und Anwendung
Seit der ersten Einführung in den 1930er Jahren haben die Eigenschaften transparenter Harze recht schnell an Popularität gewonnen. Je nach Art des Harzes kann sich die Haupteigenschaft ändern, aber wir können sagen, dass alle transparenten Harze die folgenden Eigenschaften gemeinsam haben: Sie sind in der Regel hochtransparent, leicht und stoßfest und leichter zu formen als Glas.
Aufgrund seiner unglaublichen Eigenschaften wurde es zuerst in der Flugzeugindustrie verwendet, um leistungsfähigere Windschutzscheiben zu bauen, und später wurde seine Verwendung auf andere Anwendungen in verschiedenen Branchen ausgedehnt. Transparente Harze werden beispielsweise als Behälter für Flüssigkeiten wie Wassertanks und Plastikflaschen, als Beleuchtungskörper in der Automobilindustrie oder als optische Komponenten wie Brillen verwendet.
Transparente Harze : Nachteile
Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Trotz ihrer vorteilhaften Eigenschaften weisen transparente Harze einige Nachteile auf, die sie in bestimmten Bereichen weniger leistungsfähig machen. Diese Nachteile sind:
- 1. weniger hitzebeständig (je nach Harz kann es auch entflammbar sein)
- 2. Empfindlich gegen Reibung und Kratzer
Ein Beispiel: Acrylharze, die in vielen Branchen als besonders leistungsfähig gelten, sind leicht entflammbar. Ihre Verwendung muss daher sorgfältig überlegt werden.
Übliche Verfahren für transparente Harze
Transparente Harze können in verschiedenen Herstellungsverfahren verarbeitet werden, um ihre Eigenschaften zu nutzen. Hier sind einige Beispiele.
Spritzgießen
Schneidverfahren
Transparente Kunststoffe werden häufig maschinell aus Kunstharzen hergestellt. Präzisionsteile wie optische Komponenten und horizontale Lochformen, die sich nur schwer im Spritzgussverfahren herstellen lassen, werden häufig maschinell bearbeitet. Transparentes Harz wird auch geschnitten und poliert, um transparente oder visualisierte Modelle von Maschinenteilen herzustellen.
Polieren
Durch Polieren kann die Transparenz von transparenten Harzen verbessert werden. In einigen Fällen, wie z. B. bei Kunststofflinsen und Teilen, die eine glänzende Oberfläche erfordern, folgt auf das Schneiden ein Poliervorgang. Das Polieren ist ein Prozess, der bei anderen Harzen nicht häufig durchgeführt wird, sodass man sagen kann, dass es sich um ein einzigartiges Verfahren für transparente Harze handelt.
Typische transparente Harze
Acrylharze (PMMA)
Polycarbonat (PC)
Polycarbonat ist eines der schlagfestesten transparenten Kunststoffe. Es ist nach den Acrylharzen am transparentesten und außerdem hitze-, kälte- und sogar feuerbeständig. Es wird für Schutzschilder der Polizei, Brillengläser und optische Fasern verwendet. Nachteilig ist, dass das Harz beim Erhitzen und Schmelzen weniger gut fließt als andere Harze, was die Lebensdauer der Form verkürzt und eine spezielle Konstruktion erfordert. Außerdem ist es unempfindlich gegenüber Alkalien und kann bei Verwendung von Reinigungsmitteln brechen.
Polyethylenterephthalat (PET)
Polyethylenterephthalat ist ein bekanntes Material für PET-Flaschen. Es ist weniger transparent, aber immer noch leichter und stoßfester als Acrylharze. Es wird auch für Lebensmittelschalen und Flüssigkeitsflaschen sowie für Maschinenabdeckungen und Folien verwendet. Bei der Verbrennung entstehen weniger giftige Dämpfe, und das Harz ist umweltfreundlicher.
English
Français
Español
Italiano
Polski