BLOG » Präzision dort, wo sie zählt: meviy erweitert die Toleranzmöglichkeiten für CNC-Frästeile
Präzision dort, wo sie zählt: meviy erweitert die Toleranzmöglichkeiten für CNC-Frästeile
In der praktischen Montage entscheidet die Toleranzkontrolle häufig darüber, ob eine Konstruktion wie vorgesehen funktioniert.
Wenn Bauteile exakt ausgerichtet oder montiert werden müssen, bestimmen Toleranzgrenzen, ob die Montage reibungslos verläuft oder Nacharbeit erforderlich wird.
Der neueste Release von meviy erweitert die erreichbare Bearbeitungspräzision genau dort, wo Baugruppen sie benötigen – ohne den etablierten digitalen Bestellprozess zu unterbrechen.
Dieses Update berücksichtigt spezifische Anforderungen aus dem Montagealltag.
Womit Konstrukteure kämpfen
Wer mit funktionalen Baugruppen arbeitet, kennt das Muster:
- Eine Toleranz von ±0,05 mm ist oft zu ungenau für Bauteile, die exakt ausgerichtet werden müssen.
- Selbst ±0,02 mm kann zu Fehlstellungen, Toleranzproblemen oder abweichenden Passungen führen.
- Die Angabe einer Toleranz von ±0,01 mm führt traditionell zu Zeichnungen, E‑Mails und manuellen Angebotsanfragen.
Das Ergebnis ist ein Kompromiss.
Ingenieure lockern entweder die Toleranzen, um im automatisierten Prozess zu bleiben – oder sie akzeptieren langsamere Abläufe und fragmentierte Kommunikation, um produktionsreife Präzision zu erreichen.
Keine dieser Optionen unterstützt eine effiziente Fertigung.
Was sich durch diesen Release ändert
Dieser Release reduziert einen großen Teil dieser Reibung.
meviy unterstützt nun engere Bearbeitungstoleranzen und erweitert damit den erreichbaren Bereich auf:
- Außenbemaßungen: von ±0,05 auf ±0,01 mm
- Bohrung-zu-Bohrung-Maße: von ±0,02 auf ±0,01 mm
In der Praxis bedeutet das: Ingenieure können montagekritische Bauteile über meviy bestellen und dort, wo erforderlich, engere Toleranzen spezifizieren.
Produktionsreife Präzision – ohne unnötige Verlangsamung des Workflows.
Mehr als Prototypen: Unterstützung funktionaler Baugruppen
Dieses Upgrade stärkt meviy als Plattform nicht nur für schnelle Prototypen, sondern auch für funktionale und montagekritische Komponenten.
Mit Unterstützung von ±0,01 mm:
- können Montage-Schnittstellen für konsistente Ausrichtung ausgelegt werden,
- behalten Lochbilder ihre Positionsgenauigkeit innerhalb von Baugruppen,
- lässt sich die Toleranzkette bereits in der Konstruktionsphase besser kontrollieren.
Und das alles, ohne auf digitale Automatisierung verzichten zu müssen.
Die Abgrenzung zwischen automatische Angebotserstellung und manuelle Angebotserstellung bleibt klar und transparent. Wo engere Toleranzen technisch realisierbar sind, werden sie unterstützt. Wo nicht, sorgt das System für realistische Erwartungen.
Diese Klarheit ist entscheidend für Ingenieure, die unter Produktionszeitdruck arbeiten.
Wo das besonders relevant ist
Die Auswirkungen engerer Toleranzen zeigen sich besonders deutlich in präzisionsgetriebenen Branchen:
Automobil und E-Mobilität
Vorrichtungen, Halterungen und Sensorbefestigungen, bei denen Positionsgenauigkeit die Performance direkt beeinflusst.
Industriemaschinenbau
Montageplatten, Ausrichtkomponenten und Schnittstellen, bei denen kumulative Toleranzketten ganze Systeme beeinträchtigen können.
Automatisierung und Robotik
Endeffektoren, Sensorhalter und kompakte Baugruppen mit hohen Anforderungen an Ausrichtung und Wiederholgenauigkeit.
Elektronik- und Halbleiterausrüstung
Aufnahmen und Halterungen für Leiterplatten, Optiken und Inspektionssysteme, bei denen selbst kleinste Abweichungen relevant sind.
Medizin- und Labortechnik
Mechanische Schnittstellen mit Anforderungen an konsistente, reproduzierbare Positionierung.
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (Nicht-Flugbauteile)
Werkzeuge, Prüfeinrichtungen und Bodensupport-Komponenten mit hohen Anforderungen an Maßhaltigkeit.
In all diesen Fällen steht ±0,01 mm nicht für Perfektionismus – sondern für Funktionalität.
Bereit für Konstruktionen mit höherer Präzision?
Wenn Ihre Baugruppen engere Passungen, zuverlässigere Ausrichtung oder verbesserte Positionsgenauigkeit erfordern, müssen Sie nicht länger zwischen Geschwindigkeit und Präzision wählen.
Laden Sie Ihr CAD-Modell hoch und spezifizieren Sie ±0,01 mm dort, wo es erforderlich ist.
Technisch geeignete Teile werden automatisch in die Manual-Quote-Prüfung (MQ) überführt.
Der digitale Workflow bleibt strukturiert und nachvollziehbar.
FAQ
Warum wird ±0,01 mm über manuelle Angebotserstellung abgewickelt?
Toleranzen von ±0,01 mm erfordern eine sorgfältige Bewertung von Geometrie, Material und Fertigbarkeit.
Manuelle Angebotserstellung stellt sicher, dass engere Toleranzen technisch sinnvoll und realistisch angewendet werden – bei gleichzeitiger Beibehaltung des digitalen Workflows von meviy.
Führt die Auswahl von ±0,01 mm zu einem Systemfehler?
Nein. Mit diesem Release unterbricht die Spezifikation von ±0,01 mm den Angebotsprozess nicht mehr.
Geeignete Teile werden nahtlos in die manuelle Angebotserstellung-Prüfung überführt – ohne unnötige Reibungsverluste.
Sind alle Geometrien für ±0,01 mm geeignet?
Nicht automatisch. Der engere Toleranzbereich wird dort unterstützt, wo die Geometrie es zulässt.
Faktoren wie Bauteilgröße, Material, Feature-Typ und fertigungstechnische Rahmenbedingungen bestimmen die Machbarkeit im manuelle Angebotserstellung.
Ist dies auch für Serienteile geeignet?
Ja. Dieses Release unterstützt ausdrücklich funktionale und montagekritische Komponenten und macht meviy noch geeigneter für Klein- bis Mittelserien sowie präzisionsgetriebene Anwendungen.
Was ist meviy?
meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten.
Unterstützt werden Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen, CNC-Drehen und Blechbearbeitung – wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.
English
Français
Español
Italiano
Polski