Zuverlässige Rollbiegeradien in Blechteilen – ohne manuelle Eingriffe

meviy verbessert die Verarbeitung von Rollbiegeradien in Blechteilen und macht die automatische Angebotserstellung zuverlässiger, während Frustration beim CAD-Upload reduziert wird. Mit diesem Update können Ingenieure nun das RR-Biegen (Rollbiegeradien) mit speziellen R-Biegewerkzeugen nutzen, während die Plattform automatisch nicht unterstützte Radien auf fertigungsgerechte Größen anpasst.

 

Dieses Upgrade erhöht die Zuverlässigkeit, hält den digitalen Workflow flüssig und reduziert fehlerhafte Angebote, manuelle Anfragen und Unsicherheit bei realistischen Blechdesigns.

Herausforderungen für Ingenieure

 

Rollbiegeradien in Blechteilen waren lange ein Schwachpunkt in automatisierten Angebotssystemen. Vor diesem Update standen Ingenieure oft vor:

 

  • Eingeschränkter Unterstützung des FR-Biegens (Feeding-Radius) bei R-förmigen Rundungen
  • Instabilen Biegebedingungen bei bestimmten Radien
  • Fehlgeschlagenen automatischen Angeboten, die manuelle Angebotsanfragen erforderlich machten
  • Wiederholten Fehlermeldungen beim CAD-Upload
  • Zeitaufwendigen Überarbeitungszyklen und Frustration

 

Das Ergebnis: Ingenieure mussten entweder Kompromisse beim Design eingehen, zusätzliche Zeit für manuelle Angebote aufwenden oder Geometrien anpassen, um Fehler zu vermeiden. Das verlangsamte die Iteration und erhöhte den Projektaufwand.

 

Was dieses Update ändert

 

Mit RR-Biegen und automatischer Radiusanpassung verarbeitet meviy Rollbiegeradien nun zuverlässiger:

 

  • Automatische Erkennung instabiler R-Bogen-Bereiche: Das System identifiziert Innenradien, die mit FR-Biegen nicht zuverlässig verarbeitet werden können.
  • Automatische Radiusanpassung: Nicht unterstützte Radien werden auf die nächstgrößere fertigungsgerechte R-Größe gerundet, basierend auf vordefinierten, lieferantengeprüften Werten.
  • Spezielle R-Biegewerkzeuge: Angepasste Teile werden präzise gefertigt, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.
  • Erfolgreiche automatische Angebotserstellung: Die automatische Angebotserstellung funktioniert nun bei realistischen RundbogenRoolbiegeg-Geometrien.
  • Transparente Kommunikation: Der angepasste Radius wird im Viewer und auf Zeichnungen klar angezeigt, sodass Ingenieure ihn akzeptieren oder prüfen können.

 

Das bedeutet, dass Ingenieure RundbogenRollbiegeblechteile jetzt sicher hochladen können, weniger Überarbeitungen nötig sind und manuelle Angebotsanfragen reduziert werden, während der CAD-first-Workflow erhalten bleibt.

 

Funktionsweise

 

  • Schwellenwert für Anpassung: Wenn der Innenradius größer als das 2-fache der Blechdicke (2t) ist, aber für FR-Biegen ungeeignet, wandelt meviy ihn in den nächstunterstützten R-Wert um.
  • Beispiel (t = 1 mm):
    • Innenradius ≈ 2,5 → angepasst auf R1
    • Innenradius ≈ 8 → angepasst auf R6

Nicht unterstützte Radien werden automatisch in die nächstgrößere fertigungsgerechte Größe umgewandelt, sodass stabile Biegungen möglich sind und der ursprüngliche Designgedanke erhalten bleibt.

 

Anwendungsbereiche

Industriemaschinen und Automatisierung


Schaltschränke, Rahmen und Gehäuse verwenden oft Großradien für Stabilität und Kabelführung. RR-Biegen reduziert fehlerhafte automatische Angebote bei realistischen Produktionsgeometrien.

Elektronik und Elektrogeräte


Gehäuse, Paneele und Halterungen benötigen saubere, konsistente Radien für Passgenauigkeit, Luftführung und Montage. Stabile Biegungen sorgen für vorhersehbare Ergebnisse ohne manuelle Eingriffe.

Automobil- und Mobilitätsbranche


Vorrichtungen, Halterungen, Abdeckungen und Kleinserien-Komponenten enthalten häufig Rundbögen. Automatische Radiusanpassung verhindert wiederholte Überarbeitungen während des Prototypings.

Energie- und Infrastrukturausrüstung


Blechteile in Gehäusen, Halterungen und Schutzverkleidungen profitieren von weniger Verzögerungen bei Angeboten und konsistenteren Ergebnissen.

Allgemeine OEM-Fertigung und KMU


Ingenieurteams, die Einzelstücke oder Kleinserien produzieren, können schneller iterieren, ohne tiefgehende Biegeexpertise oder Workarounds zu benötigen.

 

Zuverlässige Angebotserstellung, weniger Frust

 

Dieses Update stärkt meviy als Plattform, die den digitalen Workflow auch bei anspruchsvollen Blechteilen aufrechterhält. Durch die Erkennung instabiler Biegungen und die automatische Vorschlagserstellung fertigungsgerechter Radien werden fehlgeschlagene Angebote reduziert, und Ingenieure können realistische R-Rundungen direkt hochladen.

 

Ergebnis: Schnellere Iterationen, weniger Überarbeitungen und vorhersehbare Ergebnisse – alles ohne den CAD-first-Workflow zu verlassen.

 

Häufig gestellte Fragen

Was ist RR-Biegen?


RR (Roll-Radius) Biegen nutzt spezielle R-Biegewerkzeuge, um konsistente Rollbiegeradien in Blechteilen herzustellen. Besonders nützlich, wenn Standard-FR-Biegen keine stabilen Ergebnisse liefert.

Wie behandelt meviy nicht unterstützte Radien?


Innenradien, die nicht unterstützt werden, werden automatisch in die nächstgrößere fertigungsgerechte R-Größe umgewandelt. Der angepasste Radius wird im Viewer und auf Zeichnungen angezeigt.

Kann die automatische Angebotserstellung bei Rollbiegeradien noch fehlschlagen?


Mit diesem Update funktioniert die automatische Angebotserstellung für die meisten R-Rundungen. Eine manuelle Angebotsprüfung ist nur erforderlich, wenn Geometrie oder Material außerhalb des fertigungsgerechten Bereichs liegen.

Funktioniert das für alle Bleche?


Ja. RR-Biegen und automatische Radiusanpassung sind kompatibel mit allen Standard-Blechmaterialien, die meviy unterstützt, einschließlich Baustahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen.

Was ist meviy? 

 

meviy ist eine KI-gestützte On-Demand-Fertigungsplattform, entwickelt von MISUMI. Sie ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, 3D-CAD-Modelle hochzuladen und in Echtzeit Angebote, automatische Fertigbarkeitsanalysen sowie Angaben zu Lieferzeiten zu erhalten. 

 

Unterstützt werden Fertigungsverfahren wieCNC-Fräsen, CNC-DrehenundBlechbearbeitung– wodurch meviy den Beschaffungsprozess deutlich vereinfacht, Kommunikationsaufwände reduziert und die Produktentwicklung spürbar beschleunigt.