BLOG » Vom Kantenbrechen zur definierten Fase: Wie meviy die Kantenqualität bei Stahlteilen standardisiert
Vom Kantenbrechen zur definierten Fase: Wie meviy die Kantenqualität bei Stahlteilen standardisiert
Das kommende Release im März 2026 stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Fertigungsplattform meviy dar. Durch die direkte Synchronisierung digitaler Spezifikationen mit den physischen Ergebnissen in der Produktion zielt dieses Update – meviy Powered by MISUMI – darauf ab, die „letzte Meile“ manueller Fertigungsabweichungen zu eliminieren.
Dabei handelt es sich um jene Phase, in der ein digitales Modell historisch betrachtet noch menschliche Eingriffe erforderte, um seinen endgültigen funktionalen Zustand zu erreichen.
Das zentrale Ziel der Chamfer & Radius (C/R) Expansion besteht darin, eine fertige Kantenqualität innerhalb eines vollständig digitalen Ökosystems zu ermöglichen. Dadurch werden die haptischen und ästhetischen Anforderungen eines Bauteils bereits im Konstruktionsprozess berücksichtigt, anstatt erst nachträglich in der Nachbearbeitung behandelt zu werden.
Dieser Übergang vom traditionellen „Kantenbrechen“ hin zu definiertem „Fasen“ adressiert konkrete operative Herausforderungen, bei denen der Übergang von digitalem Modell zu physischem Bauteil bisher häufig Lücken in der finalen Bauteilbearbeitung hinterlassen hat.
Die versteckten Kosten spontaner Kantenbearbeitung
In hochpräzisen oder optisch sensiblen Engineering-Umgebungen reicht das traditionelle Kantenbrechen häufig nicht aus, um professionelle Anforderungen zu erfüllen.
Historisch gesehen verließen sich Kunden auf eine grundlegende Entgratung, um sicherzustellen, dass Bauteile gefahrlos gehandhabt werden können. Dieser industrietypische Ansatz bietet jedoch selten die definierte Kantenqualität, die für hochwertige Maschinen oder sichtbare Komponenten erforderlich ist.
Frühere Arbeitsabläufe zwangen Anwender häufig zu einer Entscheidung: entweder einfache Entgratung zu akzeptieren oder nach Lieferung der Teile eine manuelle Nachbearbeitung vorzunehmen.
Diese manuelle Intervention führt zu erheblicher Variabilität. Zwei Bauteile aus derselben Charge können unterschiedliche Kantenprofile aufweisen, abhängig von der jeweiligen manuellen Bearbeitung.. Darüber hinaus entstehen versteckte interne Kosten und zusätzlicher Arbeitsaufwand, die in der ursprünglichen Beschaffungsphase oft nicht berücksichtigt werden.
Die entscheidende Konsequenz:
Wenn Ingenieure nach der Lieferung eines Bauteils eine spontane manuelle Nachbearbeitung durchführen müssen, unterbricht dies den gesamten Effizienzvorteil eines digitalen Beschaffungsprozesses.
Ein Bauteil, das eigentlich „einsatzbereit“ sein sollte, wird wieder zu einem Zwischenprodukt – und die Geschwindigkeitsvorteile automatisierter Fertigung gehen verloren.
Die C/R Expansion bietet eine wählbare und reproduzierbare digitale Alternative zu dieser manuellen Arbeit. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kantengeometrie definiert und validiert wird, bevor der erste Fertigungsschritt beginnt.
Das C/R-Expansion-Framework
Die folgende Tabelle zeigt den Übergang vom bisherigen Kantenbrechen zu den neuen C/R-Expansion-Optionen:
| Merkmal | Standard-Kantenbrechen (bisher) | C/R Expansion (neue Option) |
|---|---|---|
| Außenkontur | Keine Grate > 0,1 mm | R0,2 oder größer (entspricht etwa R0,3) |
| Eckausführung | Gemäß 3D-Modell | Automatische C1-Fase (überschreibt Eckgeometrie im 3D-Modell) |
| Haptische Qualität | Einfache Entgratung (industrieller Standard) | „Keine scharfen Kanten“ (tatsächlicher Radius R0,2+ mit Gefühl ähnlich 0,1R) |
Strategische Einschränkung: Diese erweiterten C/R-Optionen werden derzeit ausschließlich für Stahl und Edelstahl unterstützt.
Durch die formale Integration dieser Spezifikationen in die Benutzeroberfläche ermöglicht meviy klar definierte und wiederholbare Fertigungsanweisungen, die über die gesamte Produktionskette hinweg synchronisiert sind.
Der 3D-Viewer als zentrale Referenz
Transparenz im Engineering-Einkauf ist entscheidend, um Fehler zu reduzieren. Die meviy-Plattform hat ihre UI/UX aktualisiert, um diese Änderungen im Bereich „Basic Information“ sowie im 3D-Viewer abzubilden.
Indem diese Auswahloptionen bereits während der Konfiguration sichtbar sind, fungiert der 3D-Viewer als zentrale Referenzquelle für die Kantengeometrie. Dadurch wird sichergestellt, dass das physische Bauteil exakt der digitalen Vorgabe entspricht.
Die Integration geht jedoch über die reine Bildschirmdarstellung hinaus. Die Aufnahme spezifischer C/R-Anweisungen in automatisch generierte einfache 2D-Zeichnungen erhöht zusätzlich die Fertigungspräzision.
Da diese Anweisungen – einschließlich der automatischen C1-Fase an Ecken – direkt in die Fertigungsinformationen integriert sind, erhält die Produktion eine validierte Entgratungsanweisung. Dadurch wird das Risiko menschlicher Fehlinterpretationen in der Fertigung reduziert und sichergestellt, dass das physische Bauteil exakt dem digitalen Modell entspricht.
Strategische Geschäftsauswirkungen und ROI
Für Einkaufs- und Produktionsverantwortliche führen diese technischen Neuerungen zu konkreten geschäftlichen Vorteilen.
Durch die Integration der Kantenspezifikation in den digitalen Workflow können Unternehmen eine messbare Rendite auf ihre Investition über mehrere Faktoren erzielen:
Reduzierung interner Aufwände
Durch die frühzeitige Festlegung von R0,2- oder C1-Anforderungen können Unternehmen manuelle Entgratungsschritte aus ihrer internen Produktionskette entfernen. Dadurch werden qualifizierte Fachkräfte für komplexere Montage- und wertschöpfende Tätigkeiten frei.
Verbesserte Ergonomie und Sicherheit
Die Standardisierung einer „keine scharfen Kanten“- Richtlinie verbessert das Handling von Bauteilen erheblich. Dies ist besonders relevant bei sicherheitskritischen Arbeiten während Montage, Wartung oder häufigen Produktwechseln.
Konsistente Qualität über mehrere Chargen
Standardisierte Auswahloptionen gewährleisten eine gleichbleibende Qualität über verschiedene Produktionsläufe hinweg.
Egal ob fünf oder fünfzig Bauteile bestellt werden – die Kantengeometrie bleibt konsistent und schützt die wahrgenommene Produktqualität sowie das professionelle Erscheinungsbild des Endprodukts.
Dieses Update ist das direkte Ergebnis von Kundenfeedback, das in eine auswählbare Funktion umgesetzt wurde.
Indem die Lücke zwischen digitaler Konstruktion und fertiger physischer Geometrie geschlossen wird, stärkt meviy – unterstützt durch die industrielle Expertise von MISUMI – sein vollständig digitales Fertigungsangebot.
Mit diesem Release wird die Konsistenz, die digitale Fertigung verspricht, nun auch auf die Kanten eines Bauteils übertragen – und setzt damit einen neuen Standard für die Übereinstimmung zwischen digitalem Modell und physischem Produkt.
FAQ
FAQ 1: Welche Materialien unterstützen die neuen C/R-Expansion-Optionen?
meviy unterstützt die erweiterten C/R-Optionen für Stahl und Edelstahl.
Wenn andere Materialien ausgewählt werden, werden diese C/R-Optionen in der Konfiguration nicht angezeigt.
FAQ 2: Wie kann ich überprüfen, was tatsächlich produziert wird?
Nutzen Sie den 3D-Viewer und den Bereich „Basic Information“ als Referenz.
meviy zeigt die ausgewählte Kantenbehandlung direkt im Viewer an und integriert die entsprechende Anweisung zusätzlich in die automatisch generierte einfache 2D-Zeichnung.
English
Français
Español
Italiano
Polski