BLOG » Die Längenbarriere überwinden: Warum lange Wellen jetzt leichter zu beschaffen sind
Die Längenbarriere überwinden: Warum lange Wellen jetzt leichter zu beschaffen sind
Für Ingenieure gibt es eine ganz besondere Art von Reibung im Entwicklungsprozess, die an der Schnittstelle von Konstruktion und Beschaffung auftritt. Sie haben Stunden damit verbracht, die Geometrie einer komplexen, abgestuften Welle zu perfektionieren – das Drehmoment optimal abgestimmt, den Bauraum berücksichtigt – nur um an eine digitale Grenze zu stoßen. Sie laden die CAD-Datei hoch, warten auf die Angebotsberechnung, und statt eines Preises erscheint eine rote Fehlermeldung: „Outer Diameter Step Length Error“.
In diesem Moment wechselt Ihr Projekt von der schnellen digitalen Automatisierung in die träge Welt manueller Prüfungen und „eingeschränkter“ Angebote. Dies ist ein technischer und operativer Engpass, der lange die Grenzen der Designfreiheit diktiert hat.
Mit dem meviy-Update vom 8. März 2026 wird nun ein entscheidender Meilenstein erreicht: Die unterstützte Längen-Durchmesser-Relation (L/D) für gedrehte Bauteile wird erweitert. Die Plattform überwindet algorithmische Begrenzungen und unterstützt die ambitionierten Abmessungen, die Ingenieure tatsächlich benötigen.
Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der L/D-Erweiterung
Dieses Update ist mehr als ein Software-Patch – es ist eine Weiterentwicklung der Bearbeitungsfähigkeiten. Die Art und Weise, wie besonders lange Sonderwellen beschafft werden, verändert sich grundlegend. Die drei entscheidenden Punkte:
- Der 80%-Durchbruch: Die Daten sprechen eine klare Sprache: Historisch gesehen war die „Outer Diameter Step Length Error“-Meldung die Hauptursache für abgelehnte Angebote. Durch die Erweiterung der L/D-Bearbeitungsgrenzen kann meviy nun etwa 80 % der zuvor als „nicht quotierbar“ eingestuften Modelle erfolgreich verarbeiten und anbieten.
- Risikofreie Sofortbeschaffung: Wir verabschieden uns von der Ära manueller Eingriffe. Dieses Update integriert extra lange Wellen direkt in die Sofortangebot-Engine. Das bedeutet: „On-the-spot“-Preise (Sofortpreise) ohne Risiko geometrischer Fehler, sodass das, was Sie entwerfen, exakt so gefertigt, bepreist und geliefert werden kann.
- Präzision dank L/D-Relation: Das technische Kernstück des Updates ist die erweiterte Längen-Durchmesser-Relation (L/D). Durch die Optimierung, wie die Drehmaschinen längere Stufenlängen bearbeiten, bleibt die Zentrierpräzision auch bei langen Wellen erhalten. Für Ingenieure bedeutet das: Längere Bauteile gehen nicht mehr zulasten der Rotationsgenauigkeit.
Realitätstest: Vorher vs. Nachher
Die Auswirkungen dieser Erweiterung auf den Arbeitsalltag sind transformativ und verwandeln einen mehrtägigen Beschaffungsprozess in nur wenige Klicks.
Realität vorher
Lange, abgestufte Geometrien waren ein Glücksspiel. Systeme lösten häufig Step Length Errors aus und unterbrachen den automatisierten Prozess. Die Beschaffung musste über einen „langsamen Pfad“ erfolgen, mit manueller Überwachung, eingeschränkten Preisen und verzögerten Entscheidungen, die Projekte Tage oder Wochen zurückwerfen konnten.
Realität nachher
Ab März 2026 ist der Beschaffungsprozess auf Geschwindigkeit optimiert:
- Sofortige Preisermittlung: Komplexe, extra lange Wellen erhalten umgehend ein Angebot, unabhängig von der Stufenkomplexität.
- Keine manuelle Überwachung: Der „Human-in-the-loop“-Engpass (der manuelle Prüfengpass) wird für 80 % der zuvor abgelehnten Designs eliminiert.
- Beschleunigte Zeitpläne: Projekte wechseln unmittelbar von der CAD-Umgebung auf die Fertigung, wodurch aggressive Zeitpläne eingehalten werden.
Zentrale Anwendungsgebiete
Diese Erweiterung geht über die bloße Verlängerung von Bauteilen hinaus. Sie ermöglicht die mechanischen Anforderungen leistungsstarker Anlagen:
- Robotik: Ingenieure können jetzt längere Wellen für dynamische Baugruppen beziehen, die stabile Unterstützung und zuverlässige Leistung unter variablen kinetischen Lasten benötigen.
- Werkzeugmaschinen: Anwendungen mit hohen Lasten profitieren von der überlegenen strukturellen Integrität verlängerten, hochpräzise gedrehter Bauteile.
- Halbleitertechnik: In Umgebungen, in denen ein Mikrometer entscheidend ist, gewährleistet das Update Zentrierpräzision und exakte Positionierung für sensible Kalibrierbauteile.
- Industriemaschinen: Die Beschaffung langlebiger Antriebs- und Stützachsen für schwere Maschinen wird reibungslos, wodurch größere Anlagen ohne die üblichen Verzögerungen in der Beschaffung unterstützt werden.
Schnellere Entscheidungen, bessere Wellen
Das meviy-Update im März 2026 markiert einen grundlegenden Wandel in der digitalen Fertigung. Durch die Überwindung der Längenbarriere für abgestufte Wellen befähigt die Plattform Ingenieure, die Projektgeschwindigkeit zu priorisieren, ohne Kompromisse bei der technischen Komplexität einzugehen.
Die Möglichkeit, sofort Angebote einzuholen und Risiken bei der Beschaffung extra langer Wellen zu eliminieren, ermöglicht den Übergang von einem „Abwarten-und-sehen“-Beschaffungsmodell zu einer „Design-and-Deliver“-Realität (Design-zu-Fertigung).
Um die neuen Bearbeitungsgrenzen in Aktion zu sehen, besuchen Sie die „TP L/D Expansion“ technische Galerie und den dazugehörigen Blog, in dem Sie alle Ressourcen finden, die Sie für Ihr nächstes hochpräzises Projekt benötigen.
English
Français
Español
Italiano
Polski