Presentamos International Economy: la calidad que espera, los precios que se merece

Reducir costes, Mantener la calidad. Entregar a tiempo.

 

En lo que respecta al abastecimiento, normalmente se ve obligado a elegir entre precio, calidad o plazo de entrega. Esa compensación termina aquí.

 

Con nuestra nueva tarifa "International Economy", ya no tendrá que renunciar a nada: lo tendrá todo en uno.

 

Esta nueva submarca se basa en tres promesas:

Costes. Calidad. Valor temporal.

 

¿Nuestra misión? Ayudar a los fabricantes europeos a obtener piezas CNC y de chapa metálica con las mismas altas especificaciones, a precios considerablemente más bajos, y entregarlas en plazos realistas y fiables.

 

Es un abastecimiento más inteligente, diseñado para los equipos actuales, conscientes del presupuesto y sensibles al tiempo.

ejemplo de piezas fresadas cnc obtenidas a través de international economy servivce por meviy

¿Pagando el precio completo por pedidos medianos? No es necesario

 

Si va a realizar un pedido de entre 3 y 100 unidades, es probable que se haya visto obligado a elegir entre opciones poco satisfactorias: pagar de más por una entrega rápida o comprometer la calidad con alternativas baratas.

 

International Economy offers a better way.

 

Obtendrá las mismas piezas, fabricadas con las mismas especificaciones, con un ahorro de hasta el 75 % dependiendo de la cantidad y el material.

 

¿Tiempo de entrega? Desde sólo 16 días laborables.

Las mismas tolerancias. La misma confianza.

 

La tolerancia dimensional es una de las primeras cosas que comprueban los ingenieros. Con International Economy nada cambia:

 

  • ±0,1 mm para dimensiones de hasta 6 mm
  • ±0,2-0,3 mm para piezas de tamaño medio
  • ±0,5-0,8 mm para longitudes mayores de hasta 1.000 mm

 

Las tolerancias coinciden con nuestra gama estándar, por lo que no tendrá que ajustar sus diseños o utillajes.

¿Qué materiales y acabados se admiten?

 

Encontrará una amplia compatibilidad de materiales tanto en piezas de chapa metálica como en piezas fresadas con CNC, con numerosas opciones de acabado.

 

Para chapas metálicas, International Economy admite:

 

  • Acero EN 1.0330 (EN 1.0320 [bobinado en caliente]) en espesores de 1,0, 1,2, 2,0 y 6,0 mm, cromado trivalente (incoloro) opcional.
  • Acero inoxidable EN 1.4301 (acabado 2B) en 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 y 6,0 mm.
  • Acero inoxidable EN 1.4301 (acabado fino por una cara) en 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 y 3,0 mm.
  • Aleación de aluminio EN AW-5052 en 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 y 6,0 mm, sin tratamiento, anodizado negro o anodizado transparente.

 

Para el fresado CNC, los materiales y acabados disponibles incluyen:

 

  • EN 1.0038, opcional con cromado duro (flash plating), óxido negro, níquel químico y cromado trivalente (transparente)
  • EN 1.1206, opcional con cromado duro (flash plating), óxido negro, níquel químico y cromado trivalente (transparente)
  • EN 1.1206 (valor de referencia 20-34HRC), opcional con cromado duro (flash plating), óxido negro, níquel químico y cromato trivalente (transparente)
  • EN 1.7220 (valor de referencia 26-32HRC), opcional con cromado duro (flash plating), óxido negro, níquel químico y cromato trivalente (transparente)
  • Aceros inoxidables EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4016 y EN 1.4305.
  • ES. AW-2017, ES. AW-5052, ES. AW-6061 y EN. AW-7075, aleaciones de aluminio, con opciones de tratamiento según la aleación: anodizado transparente, anodizado negro, anodizado negro (mate) y anodizado duro (transparente).

 

Nota: Los materiales de resina no están disponibles en International Economy

 

¿Y los límites de tamaño?

 

Hay algunas restricciones en comparación con nuestra oferta estándar, pero cubrirán la mayoría de las necesidades:

 

  • CNC fresado: hasta 1000mm×600mm×70mm
  • Chapa: hasta 800 mm de longitud

 

Si necesita algo más, nuestro servicio estándar sigue disponible.

¿Dónde se fabrica?

 

Las piezas se fabrican a través de socios extranjeros de confianza, con calidad y asistencia constantes:

 

  • Mismo proceso de inspección y control de calidad
  • Los mismos números de pieza, con el sufijo «-C» para indicar la elegibilidad

¿Para quién es?

 

Si usted es un ingeniero, comprador o responsable de compras europeo que realiza pedidos regulares de entre 3 y 25 unidades o de entre 3 y 100 unidades, International Economy es ideal para usted.

 

Ahorrará en costes, mantendrá la confianza en la calidad y seguirá cumpliendo los objetivos de entrega.

 

Empiece hoy mismo a abastecerse de forma más inteligente.

 

Verá que las opciones de International Economy aparecen en los SKU elegibles, o puede hablar con su contacto de meviy para obtener ayuda.

 

Empiece a ahorrar ahora mismo

 

El proceso de pedido no cambia. Solo tienes que consultar el panel de precios de los SKU elegibles o visitar la página de inicio de meviy para comparar los costes.

¿Qué es meviy?

 

meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA desarrollada por MISUMI. Permite a los ingenieros cargar modelos en 3D CAD y recibir ofertas instantáneas, análisis automáticos de fabricabilidad y plazos de entrega estimados. Gracias a procesos como el mecanizado en CNC , la fabricación de chapas metálicas y torneado, meviy agiliza el proceso de compras, reduce los bucles de comunicación y acelera el desarrollo de productos. Sus funciones de IA también permiten el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente, rápida y fiable para los equipos de ingeniería actuales.