BLOG » Nuevos grados de Nailon MC conductivo y antiestático ahora disponibles para piezas torneadas con CNC
Nuestro servicio de piezas torneadas CNC admite ahora dos nuevos grados de resina de nailon MC, lo que ofrece a los ingenieros un mayor control de la electricidad estática en sus diseños. Estas incorporaciones forman parte de nuestro compromiso de ofrecer opciones de materiales de alto rendimiento para entornos exigentes, sin comprometer los plazos de entrega ni la capacidad de fabricación.
Ahora puede solicitar presupuestos y pedir piezas de los siguientes materiales al instante a través de nuestro sistema de auto ofertas:
Ambas calidades están disponibles con plazos de entrega a partir de sólo cuatro días laborables, lo que las hace ideales para ciclos de desarrollo rápidos en los que el control de la ESD es fundamental.
El Nailon MC, o nailon de fundición de monómeros, es un plástico de ingeniería de altas prestaciones que se produce polimerizando caprolactama directamente en un molde. Este proceso da como resultado un material con una excelente resistencia mecánica, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional, lo que lo hace especialmente adecuado para componentes mecanizados utilizados en aplicaciones industriales. En comparación con el nailon extruido estándar, el nailon MC ofrece una cristalinidad y una capacidad de carga superiores, lo que le permite funcionar de forma fiable en condiciones de gran tensión.
Los nuevos modelos Nailon MC (Conductivo, Negro) y Nailon MC (Antiestático, Negro) se basan en esta base y abordan los retos que plantea la electricidad estática en la fabricación moderna. El grado Conductivo está formulado con aditivos a base de carbono para proporcionar una baja resistividad superficial, permitiendo que las cargas estáticas se disipen de forma rápida y segura. Es ideal para plantillas, fijaciones y piezas estructurales utilizadas en entornos de montaje de semiconductores y componentes electrónicos, donde deben evitarse los daños por ESD.
Por otro lado, el Nailon MC (antiestático, negro) ofrece una resistividad superficial moderada, diseñada para reducir la acumulación de carga estática sin conducirla totalmente. Esto la convierte en una opción más segura para entornos sensibles al polvo , como las líneas farmacéuticas o los sistemas de procesamiento de alimentos, donde el control de partículas es esencial, pero no se requiere una conductividad total.
Ambas calidades conservan la maquinabilidad y durabilidad básicas del Nailon MC estándar, al tiempo que amplían su funcionalidad a aplicaciones sensibles a la electrostática.
Ambos materiales mantienen la resistencia mecánica y la maquinabilidad del Nailon MC estándar, al tiempo que ofrecen una mayor seguridad y rendimiento en entornos sensibles a la electrostática.
La introducción de las calidades MC Nailon conductoras y antiestáticas agiliza la obtención de componentes de plástico antiestáticos para aplicaciones de precisión. Gracias a la posibilidad de realizar presupuestos automáticos y a los rápidos plazos de entrega, los ingenieros pueden especificar estos materiales sin demora, lo que garantiza la fiabilidad del producto y acelera el desarrollo.
Explore hoy mismo los nuevos materiales de nuestro servicio de piezas torneadas y simplifique el camino hacia componentes de plástico de alto rendimiento a prueba de electricidad estática.
meviy es una plataforma de fabricación a demanda impulsada por Inteligencia Artifical (AI) desarrollada por MISUMI. Permite a los ingenieros cargar modelos en 3D CAD y recibir ofertas instantáneas, análisis automáticos de fabricabilidad y plazos de entrega estimados. Gracias a procesos como el mecanizado en CNC , la fabricación de chapas metálicas y torneado, meviy agiliza el proceso de compras, reduce los bucles de comunicación y acelera el desarrollo de productos. Sus funciones de IA también permiten el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente, rápida y fiable para los equipos de ingeniería actuales.