Descubra cómo funciona meviy

Descargue nuestros modelos de muestra CAD en 3D

¿No sería maravilloso poder fabricar sus piezas basándose únicamente en un modelo de 3D , sin necesidad de usar un plano de 2D ?

 

El tiempo es el recurso más valioso. Ya lleva bastante tiempo diseñar con cuidado un modelo 3D para cada pieza mecánica necesaria para un proyecto específico. Por desgracia, tener que ocuparse también del plano de 2D ralentiza el calendario del proyecto y causa estrés a todas las personas implicadas en él, desde los diseñadores hasta los jefes de proyecto.

 

Bueno, meviy tiene la solución a esto. Con meviy , puede obtener una oferta y comprar directamente sólo con un modelo 3D , reduciendo hasta un 80% el tiempo de proceso.

Es comprensible que los modelos de 3D sean informaciónmuy valiosa o incluso confidencial para su empresa , y puede que no se sienta cómodo cargando sus datos de 3D sólo con fines de prueba cuando ni siquiera ha decidido si un servicio de fabricación a demanda es adecuado para usted.

 

Hemos simplificado las cosas para usted. Ponemos a su disposición varios modelos de muestra 3D CAD , que le permitirán probar el entorno meviy sin necesidad de utilizar su propio diseño. Con nuestros modelos de muestra 3D , podrá jugar con cantidades, tolerancias, materiales, etc. y explorar nuestros precios y plazos de entrega durante todo el tiempo que necesite. Sin condiciones. Pruébelo y experimente cómo funciona meviy y cómo puede beneficiar a su empresa.

 

Los datos que proporcionamos a continuación están disponibles para piezas de chapa metálica y chapa mecanizada, respectivamente. Puede probarlo tanto como desee, pero of course, también puede cargar su modelo 3DCAD actual para comprobar directamente el coste estimado y la fecha de entrega para su pieza específica.

Una placa mecanizada personalizada mostrada en meviy's 3D viewer después de la carga.
MISUMI meviy's salpicadero. Descargue la muestra de chapas metálicas para aprender a utilizar meviy.

Descuento por cantidad de pedido con meviy

La fabricación a partir de un modelo 3D es un enfoque relativamente nuevo y algunos usuarios tienen la impresión de que los servicios de fabricación a la carta sólo pueden suministrar prototipos.

Como resultado, a veces oímos que algunos usuarios utilizan meviy sólo cuando tienen prisa y creen que meviy sólo puede producir pequeñas cantidades en la fase de prototipo 

 

Si ésta es también su percepción, le ayudaremos a arrojar una luz diferente sobre nuestro exclusivo servicio de fabricación a demanda.

 

Para satisfacer una amplia gama de necesidades de cantidades medianas y grandes, meviy ¡ ofrece descuentos por cantidad, que le permiten alcanzar ahorros aún mayores. Al solicitar una oferta de hasta 100 piezas de chapa y de hasta 30 piezas mecanizadas, obtendrá un descuento de hasta un 25%. Todo ello se realiza en una configuración estándar de forma automática.

 

Si desea explorar el descuento en varias cantidades , sólo tiene que cambiar la cantidad en la pantalla 3D y el precio y la fecha de entrega se mostrarán inmediatamente. Puede repetir este paso tantas veces como desee hasta obtener finalmente la combinación de cantidad y precio por unidad que se ajuste a sus necesidades. No es necesaria una larga comunicación por correo electrónico.

Ejemplo de descuento por mayor cantidad con meviy

Descuento por pedidos al por mayor

Como renombrada plataforma de compras de fabricación bajo demanda que atiende a clientes de todo el mundo, por supuesto permitimos a los clientes comprar con flexibilidad, incluso para pedidos que superen las mencionadas 100 piezas de chapa o 30 piezas mecanizadas.  

 

Los pedidos al por mayor no son un problema para nosotros. Después de cargar su 3D CAD , lo único que tiene que hacer es definir la cantidad que desee y hacer clic en el botón "Solicitar oferta manual". Nuestro equipo de asistencia técnica le responderá en el plazo de 1 día laborable con toda la información necesaria para su caso.