Comprender los radios de esquina

En el ámbito del diseño mecánico, ciertos elementos conforman silenciosamente la funcionalidad y la estética de los componentes, aunque a menudo pasan desapercibidos. Uno de estos elementos es el radio de esquina En este artículo nos adentramos en el intrincado mundo del radio de esquina y su papel fundamental en el proceso de diseño. Únase a nosotros para desentrañar la importancia de este aspecto aparentemente modesto y explorar cómo influye en la forma y la función de los conjuntos mecánicos.

¿Qué es el radio de esquina?

El radio de una esquina se refiere a la curvatura o redondez en la intersección de dos superficies en un componente o pieza mecánica. Es un aspecto crítico del diseño y la fabricación, sobre todo en los procesos de mecanizado. Al mecanizar esquinas afiladas, es difícil conseguir resultados precisos debido a factores como la desviación de la herramienta, las propiedades del material y las fuerzas de corte. Al incorporar un radio de esquina, los ingenieros pueden mitigar estos retos, lo que se traduce en transiciones más suaves, menores concentraciones de tensión y un mejor rendimiento general de la pieza. Los radios de las esquinas se especifican en los planos de ingeniería para garantizar la coherencia y la precisión durante el proceso de fabricación. Desempeñan un papel vital en la mejora de la durabilidad, la funcionalidad y la estética de los componentes mecánicos de diversas industrias, desde la automoción y la aeroespacial hasta la electrónica y la fabricación.

¿Por qué se redondean los radios de las esquinas?

El mecanizado es un proceso en el que el material se elimina mediante una cuchilla giratoria que se presiona contra una pieza de trabajo. Al girar, la hoja traza una trayectoria circular vista desde arriba.

 

Consideremos el movimiento de una fresa cuadrada estándar: se mueve de forma cilíndrica, cortando material a medida que entra en contacto con la pieza. Cuando este movimiento se produce a lo largo de un plano, deja tras de sí una forma curva conocida como "radio".

 

Imagine que mueve una fresa de mango en forma de L contra un bloque, como se muestra en la figura A.

ejemplo de una fresa que se desplaza en forma de L

La forma resultante tras el mecanizado se muestra en la figuras A-B. En el mecanizado, la esquina exterior de la porción plegada no forma un ángulo agudo, como se ilustra en (A). En su lugar, adopta un radio igual al de la herramienta de corte, como se representa en (B). Este perfil curvo es lo que denominamos radio de esquina.

ejemplo de funcionamiento de una fresa en L sobre un bloque de radio R

En el mecanizado, estos radios de esquina son inevitables debido a la rotación de la herramienta de corte. Especialmente en situaciones como las que muestran las figuras a y B, en la que la esquina está delimitada por tres paredes, siempre habrá un radio de esquina.

 

Para eliminar los radios de las esquinas, se puede emplear un método alternativo denominado mecanizado por descarga eléctrica (EDM). Esta técnica consiste en crear un electrodo con la forma inversa a la deseada y utilizar descargas eléctricas para fundir con precisión el material. Sin embargo, debido a los gastos asociados a la creación de electrodos y al propio proceso EDM , este método rara vez se utiliza a menos que sea absolutamente necesario.

Comprender el impacto del radio de las esquinas

Para entender mejor cómo entran en juego los radios de las esquinas, veamos algunos ejemplos concretos.

 

 

Las figura A y B muestran una bolsillo cuadrado. Estas formas de bolsillo están delimitadas por tres paredes en las cuatro esquinas. En estas zonas de esquina, se forman inevitablemente radios de esquina, como se muestra en (B), que es el escenario común.

 

Otro enfoque, como se ilustra en (C), consiste en rebajar la forma de los radios ligeramente fuera de la pared. Este método puede emplearse cuando hay un objeto específico que debe encajar perfectamente en el bolsillo. Este rebaje intencionado de la forma para acomodar el objeto también se conoce como "forma en relieve".

 

 

 

Consideremos la forma representada en la Figura 2-2: una esquina delimitada por tres paredes, en la que no se puede formar un ángulo agudo. En el mecanizado real, este escenario se aborda a menudo bajando la fresa desde arriba, lo que da lugar a radios de esquina en la parte plegada, como se muestra en la Figura 2-3.

Ejemplo de placa mecanizada con escalón que puede fabricarse aplicando el radio de esquina

Otra posibilidad es el mecanizado desde arriba, que también podría introducir una forma rebajada, como se muestra en la figura 2-4.

Alternativamente, se puede considerar el escenario representado en la Figura 2-5, donde la fresa se introduce por el lateral del bloque. Aunque es menos habitual debido a factores como la longitud de la herramienta de corte, este método sigue siendo válido para introducir radios de esquina.

ejemplo de una placa mecanizada con una fresa introducida lateralmente

Relación entre el radio de la esquina y los ajustes operativos

Ahora, exploremos la conexión entre la orientación de la colocación del radio de esquina y los ajustes operativos.

 

Considera la Figura 3-1. ¿Puede mecanizarse un componente con esta configuración, como se ha comentado anteriormente? Esta figura representa una forma de placa mecanizada con dos orificios y una muesca, sin radios de esquina en la muesca.

Ejemplo de placa mecanizada con entalladura sin radio

La respuesta es: "Sí, se puede mecanizar" Si la forma no tiene paredes que la encierren y la herramienta de corte puede pasar a través de ella, el mecanizado es factible. Sin embargo, esto requiere un ajuste operativo.

 

De hecho, cuando se mecaniza desde distintas orientaciones, es necesario realizar ajustes operativos. Esto implica aflojar la fijación de la pieza, ajustar su orientación, volver a fijarla, ajustar el centro de la pieza, etc. Este proceso puede ser bastante laborioso, como cabe imaginar.

Alcance del radio de esquina

general, cuando el mecanizado de contornos con una fresa de punta, se recomienda una pauta de L / D ≤ 5. Aunque la introducción de una fórmula pueda parecer brusca, vamos a desglosarla paso a paso.

 

En esta fórmula, L representa la "longitud de protrusión" [mm] de la herramienta de corte, que es la longitud de la fresa que sobresale del soporte del mandril. Por su parte, D significa el "diámetro" [mm] de la fresa.

Por el contrario, si la longitud de la protuberancia excede significativamente el diámetro, la herramienta de corte puede experimentar vibraciones. Estas vibraciones pueden provocar superficies rugosas, dimensiones imprecisas o incluso la rotura de la herramienta durante el mecanizado. La adhesión a la directriz de L / D ≤ 5 ayuda a mitigar tales riesgos.

 

Por supuesto, estos criterios pueden variar en función de las condiciones de mecanizado, como la velocidad de la herramienta de corte y la profundidad de corte, así como los tipos de material. No obstante, es aconsejable utilizar esta pauta como una estimación aproximada.

 

Tratando la "profundidad de corte" en su diseño como equivalente a la "longitud de saliente", puede calcular el tamaño aceptable de los radios para el mecanizado. Consulte la comparación de L / D en la Figura 4-2.

En el ejemplo(A) los radios de las esquinas son R1. Con una profundidad de entalladura de 20 mm, L / D = 10, superando el umbral de 5. Esto indica que los radios son demasiado pequeños para la profundidad de la muesca y, por lo tanto, debe evitarse un ajuste de radio de esquina de este tipo.

 

Por otra parte, el ejemplo (B) representa R2, lo que resulta en L / D = 5, por lo que es un ajuste de radio de esquina factible.

 

Seguir este planteamiento permite evaluar sistemáticamente la idoneidad de los ajustes del radio de las esquinas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mecanizado con un radio R0,1 mm para cortar un grosor de 1 mm es poco práctico, ya que requeriría una fresa con un diámetro de Φ0,2 mm. (Aunque es factible en campos específicos como el mecanizado de moldes o el micromecanizado).

 

En caso de duda, se recomienda consultar con el taller de mecanizado para determinar el ajuste adecuado del radio de las esquinas. Tener en cuenta estas directrices puede facilitar los debates y las decisiones sobre los ajustes del radio de las esquinas en los planos de mecanizado.

 

Si no se indican preferencias específicas, especificar "R3 o menos" en el dibujo permite al taller de mecanizado seleccionar el radio más adecuado dentro del rango especificado.

Conclusión

En conclusión, comprender la importancia de los radios de esquina en el mecanizado es esencial para diseñar componentes mecánicos con eficacia. Hemos analizado cómo los radios de esquina son inevitables en determinadas formas, haciendo hincapié en la importancia de especificar claramente su ubicación en los planos de mecanizado para evitar malentendidos y retrasos.

Siguiendo los principios presentados en este artículo, los diseñadores pueden garantizar la producción eficiente de componentes mecánicos con ajustes óptimos de los radios de las esquinas. En última instancia, la integración de estos conocimientos en el proceso de diseño puede facilitar los flujos de trabajo, reducir los costes y mejorar la precisión de las operaciones de mecanizado.