Guía de diseño de chapa metálica: La función de los planos en la fabricación de chapa metálica

En la fabricación de chapa metálica, los planos precisos y bien estructurados son esenciales para garantizar una producción sin problemas y una comunicación precisa entre diseñadores y fabricantes. Un plano bien preparado no sólo transmite detalles críticos como dimensiones, tolerancias y materiales, sino que también ayuda a evitar errores costosos y retrasos en la fabricación. En esta guía, exploraremos los fundamentos del diseño de chapa metálica, incluidos los planos, como los símbolos esenciales, las mejores prácticas para crear diseños claros y eficaces, y los retos comunes de fabricación, junto con soluciones prácticas para superarlos.

ejemplo de chapas fabricadas por meviy

¿Qué son las chapas metálicas?

 

Las chapas metálicas son piezas planas y finas muy utilizadas en diversos sectores por su versatilidad, durabilidad y facilidad de fabricación. Suelen fabricarse con materiales como el acero, el aluminio, la resina y el acero inoxidable, y su grosor oscila entre una fracción de milímetro y varios milímetros. Las chapas metálicas se utilizan habitualmente en aplicaciones como piezas de automoción, maquinaria industrial, electrónica, construcción y componentes aeroespaciales.

¿Qué es la fabricación de chapas metálicas?

 

La fabricación de chapa metálica es el proceso de transformación de la chapa en bruto en componentes o estructuras acabados mediante corte, plegado, punzonado, soldadura y ensamblaje. Este proceso de fabricación es esencial para crear piezas metálicas a medida con dimensiones precisas y geometrías complejas. Las técnicas de fabricación modernas suelen incluir el mecanizado CNC, el corte por láser y el plegado en plegadora, lo que garantiza una gran precisión y eficacia. La fabricación de chapas metálicas desempeña un papel crucial en industrias que requieren soluciones metálicas ligeras, duraderas y rentables.

 

El proceso de fabricación de chapas metálicas

 

Diseño conceptual

 

El proceso de diseño de productos de chapa metálica comienza con la conceptualización, donde se determinan la funcionalidad requerida y la forma ideal de la pieza. Los bocetos iniciales ayudan a los diseñadores a comunicar sus ideas a las partes interesadas. Las piezas de chapa sirven para diversos fines, como cubiertas protectoras, marcos estructurales o guías de flujo de aire.

CAD Modelización

 

La mayoría de los equipos de diseño utilizan el software 3D CAD para crear modelos precisos. En esta fase se seleccionan los materiales, se determina el grosor de las chapas y se finalizan las formas antes de generar los dibujos técnicos de 2D a partir de los modelos de 3D .

Presupuesto y revisión de la fabricación

 

Una vez finalizados los planos, se evalúa la viabilidad de la producción. Si no surge ningún problema, se procede a la fabricación. Sin embargo, pueden ser necesarios ajustes de tolerancias, formas, costes o plazos de entrega. Por ejemplo, optar por un material en stock puede reducir el tiempo de producción.

Fabricación

 

Una vez finalizado el diseño y acordadas todas las condiciones, comienza la fabricación. El proceso suele incluir corte por láser, plegado con plegadora y soldadura.

Inspección y entrega

 

Antes del envío, las piezas se miden para garantizar que cumplen las especificaciones de los planos. Las formas complejas pueden requerir instrumentos de medición 3D para su verificación. Si todas las mediciones están dentro de la tolerancia, se aprueba la entrega de las piezas.

 

Guía de diseño de chapas metálicas: consideraciones clave

 

Aunque las dimensiones y las tolerancias son esenciales, hay otros factores que también influyen en la calidad del embutición de chapa. He aquí algunas consideraciones clave:

 

Incluir un bloque de título

 

Un bloque de título contiene información vital como el número de pieza, el nombre, el material, el grosor y el grado de tolerancia. Cada empresa puede tener formatos ligeramente diferentes.

 

Especifique las dimensiones de referencia

 

La precisión de los puntos de referencia (datums) garantiza la coherencia y la facilidad de medición, incluso en geometrías complejas.

 

Consolidar cotas en la vista frontal

 

Para mejorar la legibilidad, consolide tantas dimensiones como sea posible en la vista frontal en lugar de dispersarlas en múltiples proyecciones.

 

Dirección de la rebaba

 

El corte de chapa suele producir rebabas. Los planos deben indicar si es necesario eliminar las rebabas y especificar la altura de rebaba aceptable.

 

Utilizar tolerancias viables

 

Las tolerancias deben ajustarse a las capacidades de fabricación. Las tolerancias típicas en la fabricación de chapas metálicas son:

 

  • Distancia entre orificios: ±0,05 mm
  • Distancia entre orificios: ±0,15 mm

 

Considerar la deformación por flexión

 

Las curvas provocan una ligera deformación en la raíz, que puede interferir con los componentes adyacentes. Los diseñadores deben tenerlo en cuenta, sobre todo en las curvas en forma de L. Algunas herramientas de CAD incluyen ahora funciones de compensación automática de curvatura.

 

Símbolos de uso común en los dibujos de chapa metálica

 

Biselado (C)

 

Los chaflanes eliminan los bordes afilados para mayor seguridad. La notación "C3 " especifica un chaflán de 3 mm.

Filetes (R)

 

Los bordes redondeados evitan lesiones y mejoran la estética. La notación "R5 " indica un filete de 5 mm.

Símbolos de los bordes

 

Indican las necesidades de tratamiento de las rebabas . Por ejemplo, especificar "-0,05 a -1 mm" define la profundidad de eliminación de rebabas permitida.

 

Diámetro (Ø)

 

El símbolo Ø se utiliza para las dimensiones de los orificios, como los orificios piloto y los recortes de reducción de peso.

Puntos de referencia

 

Puntos de referencia para el posicionamiento y la alineación durante la fabricación y la inspección.

Tolerancias geométricas

 

  • Tolerancia de posición: Define la colocación precisa de los orificios, pero rara vez se utiliza en chapa metálica.
  • Tolerancia de perpendicularidad: Indica la precisión de la curvatura, pero en su lugar se suelen aplicar tolerancias de ángulo .

Problemas y soluciones habituales en la fabricación de chapas metálicas

  1. Recuperación elástica en la flexión

 

La recuperación elástica es un fenómeno en el que la chapa, que ha sido empujada hacia el ángulo deseado por el punzón, se abre ligeramente al soltar el punzón e intenta volver a su posición original. Las medidas para evitar este fenómeno incluyen el doblado en dos etapas, el golpeado, la muesca en V y el acanalado (cuña).

El curvado en dos etapas es un método en el que el material se dobla hasta cierto punto hasta el ángulo deseado la primera vez, y luego se vuelve a doblar para el acabado. El golpeado es un método en el que se hace una abolladura en el punto de flexión, y la muesca en V es un método en el que se hace una abolladura en forma de V en el punto de flexión.

El acanalado (cuña) es un proceso que añade nervios triangulares a la pieza de flexión. Puede ver las costillas en el centro de la parte doblada en el diagrama.

  1. Deformación del agujero cerca de las curvas

 

Los agujeros colocados demasiado cerca de las curvas pueden deformarse. Para evitarlo:

  • Mantenga una distancia mínima entre orificios y pliegues de cuatro veces el grosor de la chapa.
  • Si el espacio es limitado, taladre agujeros después de doblar (aunque esto aumenta los costes).
  1. Interferencias de curvatura en modelos desplegados

 

3D CAD modelos pueden parecer correctos, pero pueden surgir interferencias al desplegarse. Compruebe siempre que no haya interferencias en la vista desplegada.

  1. Profundidad de rosca insuficiente en chapas finas

 

Las roscas en chapas finas pueden tener un encaje inadecuado, causando aflojamiento. Las soluciones incluyen:

  • Rebaba: Eleva el material alrededor del orificio para aumentar la profundidad de la rosca.
  • Utilización de insertos para una fijación segura.

 

Conclusión

Comprender los fundamentos del diseño de chapas metálicas es crucial para crear piezas fabricables y rentables. Siguiendo las mejores prácticas de diseño, teniendo en cuenta las limitaciones de fabricación y abordando de forma proactiva los problemas más comunes, puede mejorar la eficacia de la producción, minimizar los errores y reducir los costes. Una guía de diseño de chapa bien estructurada garantiza una colaboración más fluida entre diseñadores y fabricantes, lo que se traduce en componentes de mayor calidad y fiabilidad.

Si desea más información sobre el diseño y la fabricación de chapas metálicas, explore nuestros otros recursos o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto.