BLOG » ¿Qué es la tolerancia general? Todo lo que debe saber
La tolerancia general es un concepto utilizado en ingeniería y diseño para simplificar la especificación de tolerancias para las dimensiones. En lugar de asignar tolerancias específicas a cada cota de un dibujo, se utilizan tolerancias generales para agilizar el flujo de trabajo y garantizar al mismo tiempo una alta calidad del producto final. En este artículo descubriremos qué es la tolerancia general y cómo se diferencia de otros tipos de tolerancia.
Las tolerancias dimensionales se utilizan para dimensiones que requieren una precisión específica y se expresan explícitamente, como 100±0,1, para transmitir claramente la intención del diseñador, ya que los valores de tolerancia pueden determinarse arbitrariamente.
Por otra parte, las tolerancias generales permiten especificar en bloque el intervalo de tolerancia de dimensiones individuales, lo que reduce el esfuerzo de dibujo y mejora la claridad del mismo.
La elección del grado adquiere importancia cuando se utilizan tolerancias generales. En JIS (normas industriales japonesas), existen cuatro grados: . Estas tolerancias se subdividen a su vez en función, por ejemplo, de los tipos de dimensiones, incluidas las dimensiones de longitud, las dimensiones de chaflán, las dimensiones de ángulo, la perpendicularidad.
Aunque los valores de las tolerancias generales se determinan en función de su grado, pueden diferir según la dimensión del componente. Por ejemplo, 1±0,1 y 100±0,1 tienen el mismo intervalo de tolerancia, pero si se considera la relación en relación con la longitud, la diferencia de precisión es 100 veces mayor. Por lo tanto, JIS gestiona la precisión de las cotas de manera uniforme estableciendo valores de tolerancia para cada división de cotas estándar dentro del dibujo.
Al comprobar la tabla de tolerancia anterior, se puede ver que
los valores de tolerancia cambian en función de la longitud de referencia. Por ejemplo, para una cota de
18 mm en el grado fino, especifica automáticamente una tolerancia de
±0,1 sin necesidad de anotar las tolerancias de cota en el dibujo.
Al aplicar tolerancias generales a un dibujo, indique la tolerancia general junto con el grado en el bloque del título del dibujo.
Uso común de los grados de tolerancia:
Grado fino: Piezas metálicas de precisión para maquinaria de precisión, etc.
Grado medio: Piezas metálicas comunes, etc.
Grado grueso: Piezas comunes moldeadas en resina, etc.