BLOG » ¿Qué es el revestimiento de óxido negro? Todo lo que debe saber
El tratamiento con óxido negro es un proceso que forma una película de óxido negro Fe3O4 (comúnmente conocida como "óxido negro") en la superficie del hierro y el acero.
En el proceso de óxido negro, los componentes de acero se sumergen en una solución que contiene aproximadamente un 35-45% de hidróxido de sodio, junto con un agente oxidante y un acelerador de la reacción. A continuación, se ajusta la temperatura a unos 130-150°C. Esto conduce a la oxidación de la superficie y produce una sustancia conocida como ferrato de sodio. Posteriormente, este ferrato de sodio se reduce, dando lugar a la formación de la película de óxido Fe3O4 en la superficie de los componentes. Normalmente, las piezas se tratan además con aceite antioxidante (por inmersión o aplicación). El resultado final es una apariencia que recuerda a algo como si estuviera teñido de negro.
El tratamiento con óxido negro es un método de tratamiento de superficies que forma una película de óxido férrico (Fe3O4) en la superficie de los componentes de hierro y acero. Proporciona un bello aspecto, parecido al de algo "teñido de negro", al tiempo que preserva la precisión dimensional de las piezas. Ofrece ventajas como la rentabilidad en comparación con otros métodos de tratamiento y la capacidad de proporcionar cierto nivel de resistencia a la oxidación.
El tratamiento con óxido negro es ideal para aplicaciones en las que es primordial mantener la precisión dimensional, conseguir un aspecto negro estéticamente agradable y desear un cierto nivel de resistencia a la oxidación. En concreto, se emplea en diversas aplicaciones, como productos de acero como tornillos y pernos, una amplia gama de herramientas, componentes de maquinaria de precisión, moldes, piezas de automóvil, artículos de interior y piezas de arte. Sin embargo, cabe señalar que, aunque puede ofrecer resistencia a la oxidación, es posible que no resista el uso en exteriores en entornos extremadamente húmedos o cerca del mar. Por lo tanto, puede no ser adecuado para componentes utilizados en tales condiciones.