Procesos de plegado de chapa metálica: comprender los conceptos básicos

En el ámbito industrial, el concepto de "plegado" tiene un doble significado: por un lado, designa el acto físico de doblar o curvar un objeto y, por otro, la deformación deliberada de materiales con fines de fabricación. Este artículo pretende ahondar en esta última interpretación, ofreciendo una exploración exhaustiva de los procesos de plegado en el ámbito de la fabricación.

Ejemplo de diferentes procesos de plegado de chapas

¿Qué es la flexión?

Por flexión se entiende el acto de aplicar fuerza para deformar un objeto, haciendo que se doble o alabee.

 

Cuando se aplica una fuerza a un objeto, éste sufre una deformación, lo que provoca una deformación plástica en ciertos materiales, como los metales, los termoplásticos y la madera, presentan deformaciones. Esto significa que, incluso después de retirar la fuerza, conservan su forma deformada sin perder resistencia. Esta propiedad constituye la base de los procesos de plegado en la fabricación.

Aplicaciones comunes de los procesos de plegado

Los procesos de plegado, sobre todo de metales, abarcan diversas técnicas adaptadas a aplicaciones específicas:

 

- Fabricación de chapas metálicas: consiste en doblar chapas metálicas utilizando troqueles universales y una prensa plegadora. Este método ofrece un control preciso de los ángulos y longitudes de las curvas.

- Operaciones de prensado: Utiliza troqueles específicos y una máquina de prensado para dar forma a componentes metálicos. Los productos más comunes son utensilios de cocina, tamices metálicos y pasadores de insignia.

- Perfilado: Da forma a las chapas metálicas pasándolas a través de conjuntos alternos de tres rodillos, produciendo curvas de gran radio. Este proceso se utiliza en la fabricación de grandes estructuras cilíndricas.

- Fabricación de depósitos: fabrica depósitos, conductos y estructuras de soporte.

Plegado de chapa

El plegado de chapa es un proceso de fabricación que se aplica a la chapa metálica, dándole diversas formas.

Además del plegado, otros métodos de transformación de la chapa son el prensado, el perfilado y la fabricación de metal.

El sello distintivo de la fabricación de chapas metálicas es el uso de chapas finas, normalmente de 7 mm de grosor o menos, que se procesan con una máquina llamada plegadora equipada con una matriz universal.

Tipos de procesos de plegado de chapas metálicas

Entre las técnicas de plegado de chapa se incluyen las siguientes:

 

  1. 1. Doblado de matrices: Este es el método de doblado más común, también conocido como doblado en V, en U o en L, dependiendo de la forma de la matriz.
  1. 2. Air Bending: Este método permite ajustar el ángulo de curvatura de las curvas en V controlando la cantidad de penetración del punzón. También se conoce como flexión parcial.

Los procesos de plegado consisten en colocar la pieza en la matriz y aplicar presión desde arriba mediante un punzón. Por lo tanto, si la pieza no cubre completamente ambos extremos de la matriz, no se puede conseguir el plegado.

 

Además, a continuación se resumen los puntos detallados que deben tenerse en cuenta al modelar y diseñar componentes de chapa metálica.

 

Conclusión

El plegado consiste en aplicar fuerza para deformar y dar forma curvada o retorcida a los materiales. Aunque los metales y los plásticos suelen procesarse industrialmente, también se utiliza la madera.

 

Un método habitual para doblar metal es la fabricación de chapas, en la que las chapas finas se doblan utilizando una matriz universal y una prensa plegadora.

Además de los procesos de plegado, en meviy también ofrecemos servicios de corte por láser y punzonado. Con nuestro sistema automatizado de presupuestos y pedidos basado en los datos de 3D , puede obtener fácilmente presupuestos y hacer pedidos en línea.