BLOG » ¿Qué es la transformación de plásticos? Guía completa de tipos y características
¿Qué es la transformación de plásticos? Guía completa de tipos y características
El plástico es uno de los materiales industriales más utilizados en la actualidad. Se encuentra en una amplia gama de productos, desde envases y utensilios de cocina hasta juguetes, carcasas de aparatos electrónicos, interiores de automóviles e incluso materiales para la construcción de viviendas. Dada su gran variedad de aplicaciones, es fundamental conocer los distintos tipos y métodos de transformación de los plásticos. En este artículo nos adentraremos en el mundo de la transformación del plástico, explorando sus distintos tipos y métodos.
Tipos y aplicaciones de los materiales plásticos
A grandes rasgos, los plásticos pueden clasificarse en dos tipos: termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos se ablandan al calentarse, lo que permite moldearlos repetidamente. En cambio, los plásticos termoestables se ablandan inicialmente con el calor, pero se endurecen permanentemente al calentarse de nuevo, por lo que sólo se pueden moldear una vez.
Existen numerosos tipos de plásticos, cada uno con características y aplicaciones únicas. Veamos algunos de los tipos más comunes y dónde se utilizan.
| Tipo de resina | Nombre | Características | Ejemplos de aplicación |
|---|---|---|---|
| Resinas termoplásticas | Polietileno (PE) | Ligero, las propiedades varían en función del peso molecular | Materiales de embalaje, artículos domésticos |
| Polipropileno (PP) | El peso específico más pequeño | Necesidades diarias, contenedores | |
| Poliestireno (PS) | Débil al calor y al impacto, fácil de colorear | Maquetas de plástico, artículos de primera necesidad, automóviles | |
| ABS resina (ABS) | Alta resistencia, excelente rigidez y resistencia al impacto | Electrodomésticos, automóviles | |
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | Alta transparencia | Piezas ópticas, automóviles | |
| Alcohol polivinílico (PVA) | Muy hidrófilo | Adhesivos, tensioactivos | |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | Varios tipos, de duros a blandos | Materiales de construcción, agricultura, artículos de primera necesidad | |
| Polioximetileno (POM) | Menos propenso a la fricción, excelente para cargas repetidas | Piezas de máquinas, tuberías de construcción | |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | Gran resistencia al agua y al aceite | Materiales de construcción, enseres domésticos | |
| Resinas termoendurecibles | Resina fenólica (PF) | Relativamente barato | Piezas de máquinas, automóviles |
| Resina epoxi (EP) | Excelente adherencia y resistencia | Aparatos eléctricos, materiales de construcción, tintes |
Métodos de transformación de plásticos
Los plásticos pueden procesarse mediante diversos métodos. He aquí los tres tipos principales de transformación del plástico:
-
Tratamiento de moldes
El moldeo consiste en inyectar resina fundida en moldes, donde se enfría y solidifica. Es ideal para la producción en serie, ya que se puede reutilizar el mismo molde. Las técnicas más comunes son el moldeo por inyección, el moldeo por extrusión, el moldeo por soplado y el moldeo por compresión.
-
Tratamiento mecánico
En este método, la resina solidificada se moldea con máquinas. Suele utilizarse para procesos especializados o cuando se necesitan varios prototipos. Las técnicas incluyen el mecanizado en torno, en el que se da forma a la resina giratoria con herramientas de corte, y el fresado, en el que herramientas giratorias cortan la resina.
Ventajas y desventajas de los componentes de plástico
Los plásticos ofrecen varias ventajas sobre otros materiales como los metales:
- Métodos de procesado versátiles: Los plásticos pueden procesarse de varias maneras, atendiendo a diferentes necesidades de fabricación.
- Ligereza: los plásticos son mucho más ligeros que los metales, por lo que resultan ideales para aplicaciones en las que el peso es un factor importante.
- Excelente aislamiento eléctrico: Los plásticos se utilizan ampliamente en componentes eléctricos debido a sus propiedades aislantes.
- Resistencia a la corrosión: A diferencia de los metales, los plásticos no se oxidan ni corroen, por lo que son adecuados para entornos difíciles.
- Alto aislamiento térmico: Los plásticos tienen una baja conductividad térmica, lo que ayuda en aplicaciones de aislamiento térmico.
Sin embargo, los plásticos también presentan algunas desventajas:
- Baja resistencia al calor: La mayoría de los plásticos no soportan altas temperaturas, lo que limita su uso en determinadas aplicaciones.
- Baja resistencia mecánica: los plásticos no suelen ser tan resistentes como los metales, lo que puede suponer un inconveniente en entornos sometidos a grandes esfuerzos.
- Acumulación electrostática: Los plásticos pueden acumular fácilmente electricidad estática.
- Fragilidad: Los plásticos pueden agrietarse o romperse bajo tensión, especialmente a temperaturas más frías.
- No biodegradables: La mayoría de los plásticos no se descomponen de forma natural, lo que plantea problemas medioambientales.
Plásticos técnicos: superar los puntos débiles de los plásticos estándar
Como ya se ha dicho, los plásticos estándar tienen limitaciones como su baja resistencia térmica y mecánica, que restringen su uso en condiciones extremas. Para resolver estos problemas se desarrollaron los plásticos técnicos . A diferencia de los plásticos convencionales, estos materiales pueden soportar temperaturas superiores a 100 °C y mantener su integridad. Algunas versiones avanzadas, conocidas como Super Engineering Plastics, pueden incluso soportar temperaturas superiores a 150°C.
Los plásticos técnicos se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, como piezas de automoción, componentes electrónicos, robótica y aeroespacial. Con los continuos avances, también se están desarrollando plásticos técnicos respetuosos con el medio ambiente, lo que promete un futuro brillante para la industria.
Resumen
Los plásticos son polímeros fabricados a partir del petróleo y pueden procesarse de muchas maneras. A la hora de procesar plásticos, tenga en cuenta las ventajas y desventajas de los plásticos y seleccione el método de procesamiento adecuado para su propósito.
MISUMI meviy puede cortar las resinas utilizadas en maquinaria y equipos de una amplia gama de industrias, así como las resinas transparentes utilizadas a menudo en cubiertas de seguridad. incluso para productos mecanizados por embutición no gestionados por MISUMI (catálogo web general), basta con cargar 3D CAD datos a meviy para obtener un presupuesto inmediato. Esta es una característica de MISUMI.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski