Características de los plásticos técnicos: introducción a los materiales

Los plásticos técnicos son resinas desarrolladas para uso industrial. Los plásticos técnicos se caracterizan por su gran solidez y resistencia al calor, así como por sus propiedades adecuadas para aplicaciones industriales.

 

En primer lugar, definiremos los plásticos técnicos y explicaremos sus características y clasificación.

Definición y características de los plásticos técnicos

Los plásticos técnicos son materiales con características que ofrecen varias ventajas sobre los plásticos tradicionales. Son más ligeros que los metales y sus características tienden a favorecer la producción en serie. En consecuencia, los plásticos técnicos se utilizan a menudo como material intermedio entre los plásticos y los metales, lo que permite diseños ligeros y reducción de costes.

 

Aunque no existe una definición absoluta de estos materiales, hay criterios generales que pueden servir de orientación. Normalmente, las resinas que presentan una resistencia al calor a largo plazo superior a 100 °C y una resistencia a la tracción de 40 MPa o superior pueden clasificarse como plásticos técnicos.

Clasificación de los plásticos técnicos según su estructura molecular

Los plásticos técnicos se clasifican en función de su estructura molecular y sus aplicaciones. Existen dos categorías principales de clasificación: resinas amorfas y resinas cristalinas.

 

Las resinas amorfas se caracterizan por su transparencia, y entre los ejemplos de esta categoría se incluye el policarbonato (PC). Estas resinas tienen una estructura no cristalina, lo que les confiere sus propiedades transparentes.

 

En cambio, las resinas cristalinas tienen una estructura molecular cristalina. Ejemplos de esta categoría son el poliacetal (POM) y el tereftalato de polietileno (PET). Estas resinas tienen una disposición molecular más ordenada, lo que contribuye a sus propiedades específicas.

 

La clasificación de los plásticos técnicos en función de su estructura molecular ayuda a comprender sus distintas características y permite seleccionar el material más adecuado para aplicaciones específicas.

Características de los plásticos técnicos: ventajas e inconvenientes

Engineering plastics have many advantages, but they also have disadvantages. Let’s find out more.  

Ventajas

  • Ligeros: lo que los hace fácilmente procesables. Además, reduce el peso total del producto. 
  • Fácil producción en serie: permite la fabricación eficaz de formas idénticas. 
  • Strength: this makes them perfect for industrial applications.  

Desventajas

  • Elevado coste de los materiales: puede contribuir a aumentar los costes de producción.
  • Susceptibilidad a la degradación por UV, aceites y agua: al igual que la mayoría de los plásticos, pueden degradarse o experimentar cambios dimensionales cuando se exponen a la radiación UV, los aceites o el agua.
  •  

Procesado y tratamientos de superficie utilizados habitualmente

Moldeo por inyección

The basic principles are similar to those of general-purpose plastics, but attention needs to be paid to factors such as mold wear rate and molding temperature, which may differ from general-purpose plastics. 

Mecanizado

Engineering plastics can also be subjected to machining processes, similar to general-purpose plastics. El mecanizado puede emplearse con fines de creación de prototipos y evaluación cuando no se disponga de moldes . Además, el taladrado de agujeros y el tallado de engranajes son operaciones de mecanizado habituales realizadas para estos materiales. 

Pintura

Engineering plastics are widely used for electrical equipment enclosures, buttons, and other components, often requiring painting as a surface treatment. 

Tipos de plásticos técnicos más comunes y sus características

Policarbonato (PC)

El policarbonato, también conocido como "PC," es una resina muy transparente y resistente a los impactos. Se utiliza mucho para materiales que requieren transparencia, como cubiertas y componentes ópticos. Sin embargo, no es especialmente resistente a los productos químicos. 

Poliamida (PA) (Nylon)

La poliamida, también conocida como "nailon", es un plástico de gran resistencia mecánica y excelente resistencia al desgaste. Se suele utilizar para piezas mecánicas como engranajes y cojinetes. Sin embargo, tiene una elevada absorción de humedad, lo que puede provocar cambios dimensionales en ambientes húmedos. 

Polioximetileno (POM)

El poliacetal, también conocido como "POM", es un material de gran resistencia al desgaste y superficie lisa. A menudo se denomina "acetal". Tiene una textura suave y resbaladiza, excelentes propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste. En se utiliza con frecuencia como material para engranajes, cojinetes y muelles de resina. Tiene un aspecto opaco y es generalmente de color blanco lechoso . 

Éter de polifenileno modificado (m-PPE)

El éter de polifenileno modificado combina una excelente resistencia mecánica con ligereza. Suele utilizarse para alojar aparatos eléctricos. Sin embargo, no es resistente a los disolventes ni a determinados productos químicos. 

Tereftalato de polibutileno (PBT)

El tereftalato de polibutileno es conocido por sus elevadas propiedades de aislamiento eléctrico. Tiene buenas características de deslizamiento y una superficie lisa. Por ello, se utiliza en componentes para equipos eléctricos y piezas eléctricas de automoción. Sin embargo, es propenso a la degradación por hidrólisis. 

Plásticos técnicos con meviy

meviy El servicio maneja resinas de materia prima de pellet corto en un rango de 10 mm a 400 mm, el pellet largo en un rango de 10 mm a 600 mm, y el espesor que van desde 5 mm a 60 mm.

 

Tenga en cuenta que puede haber algunas excepciones para determinados materiales, por lo que le recomendamos que pruebe "meviy" nuestro servicio de presupuesto gratuito si tiene alguna duda.