ABS características de la resina: introducción del material

En todo el mundo se han desarrollado a lo largo del tiempo diversas resinas sintéticas, entre ellas los plásticos. Ya hemos hablado de las principales características de uno de los tipos de resina más comunes: las resinas transparentes. En esta entrada del blog continuaremos nuestros conocimientos sobre resinas sintéticas analizando otro tipo muy utilizado: la resina ABS .

 

ABS La resina es un material equilibrado que se fabrica combinando tres tipos de monómeros. Ofrece una gran versatilidad y se utiliza ampliamente en una amplia gama de productos, como electrodomésticos, automóviles, muebles y materiales de construcción. Sin embargo, a la hora de considerar sus aplicaciones, es importante evaluar su idoneidad en función de los factores que puedan mermar su rendimiento.

Qué es la resina ABS

ABS composición química de la resina. Compruebe cómo las características de la resina ABS la convierten en uno de los materiales más versátiles para componentes personalizados.

ABS también conocida como resina de acrilonitrilo butadieno estireno, es una resina termoplástica creada a partir de tres tipos de monómeros, cada uno con características únicas: acrilonitrilo (A), butadieno (B) y estireno (S). Además, ajustando las proporciones y los métodos de unión de cada monómero, se pueden producir varios tipos de resina ABS con características diferentes.

 

  • Acrilonitrilo: Resistencia al calor, resistencia mecánica (rigidez), resistencia al aceite
  • Butadieno: Resistencia al impacto (propiedades similares al caucho)
  • Estireno: Brillo, moldeabilidad (procesabilidad), estabilidad dimensional

 

ABS La resina posee una combinación equilibrada de diversas características mecánicas y un aspecto estéticamente agradable. Debido a su versatilidad, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como material plástico de uso general.

ABS Características de la resina: Ventajas

Posibilidad de añadir o modificar componentes

Añadiendo nuevos componentes además de los ya existentes (acrilonitrilo, butadieno, estireno) o sustituyendo unos componentes existentes por otros, se puede producir una gran variedad de tipos de resina ABS . Este es uno de los puntos fuertes más importantes de este material, ya que añadiendo nuevos componentes es posible hacerlo aún más versátil, superando sus desventajas. Por ejemplo, se puede crear una "resina reforzada ABS " con mayor rigidez añadiendo fibras de vidrio, y también se conoce la "resina ACS" que utiliza polietileno clorado en lugar de butadieno.

Alta resistencia al calor

ABS resiste temperaturas de hasta 100°C, lo que es comparable a materiales como el polietileno y el poliestireno. Aunque no posee una resistencia al calor excepcionalmente alta, es suficiente para aplicaciones generales.

Resistencia a los impactos

Debido a la presencia de butadieno, la resina ABS presenta una resistencia al impacto similar a la del caucho.

Tratamiento flexible

ABS tiene una buena procesabilidad y puede moldearse mediante diversos métodos, como el moldeo por inyección, el moldeo por extrusión, el calandrado y el moldeo por vacío. Además, son posibles procesos como el corte, la unión adhesiva, la soldadura y diversos tratamientos superficiales (chapado, pintura). Recientemente, su procesabilidad se ha aprovechado para materiales utilizados en impresoras 3D .

ABS Características de la resina: Desventajas

Baja resistencia a la intemperie y susceptibilidad a la degradación

ABS tiene poca resistencia a la intemperie, y la exposición prolongada a la luz solar puede provocar decoloración y deterioro del brillo. Por lo tanto, es aconsejable evitar el uso de la resina ABS en lugares con fuerte radiación ultravioleta (UV), como el exterior. Recientemente, se han desarrollado resinas ABS resistentes a la intemperie mejoradas mediante la incorporación de tratamientos superficiales o absorbentes de UV.

Vulnerabilidad a los disolventes orgánicos

ABS La resina no presenta una resistencia química especialmente elevada. Es especialmente vulnerable a los disolventes orgánicos, y una exposición prolongada a ellos puede provocar su degradación y aumentar su fragilidad.

Baja resistencia a la llama

La inflamabilidad es un inconveniente de la resina ABS . Cuando se expone a las llamas, la resina ABS puede arder emitiendo humo y un olor característico. No obstante, se han añadido diversos componentes ignífugos para crear resinas ABS resistentes a la llama y menos propensas a la combustión.

Aplicaciones de la resina ABS

ABS con sus propiedades equilibradas y métodos de procesamiento versátiles, encuentra aplicación en una amplia gama de productos cotidianos. He aquí algunos ejemplos de sus usos:

Electrodomésticos

Componentes para aparatos como televisores, frigoríficos, lavadoras, aspiradoras, ventiladores, secadores de pelo, aparatos de aire acondicionado, etc.

Industria del automóvil

Piezas como parrillas delanteras, parrillas del radiador, paneles de instrumentos, paneles de puertas, cubiertas delanteras, cubiertas de lámparas, cajas de consola y otros componentes interiores.

Equipamiento general

Piezas para aparatos como impresoras, fotocopiadoras, ordenadores, teléfonos, faxes, etc.

Mecanizado

El mecanizado ABS se utiliza en la fabricación de piezas de equipos, componentes exteriores, etc. Además, los bloques de ABS pueden utilizarse para prototipos de nuevos productos.

Conclusión

ABS es una resina termoplástica compuesta por tres tipos de monómeros: acrilonitrilo (A), butadieno (B) y estireno (S). Al combinar las propiedades de cada componente, la resina ABS consigue un conjunto equilibrado de características mecánicas y se utiliza en diversas aplicaciones. ABS ofrece ventajas como resistencia al calor y al impacto, buena procesabilidad y gran versatilidad de diseño. También es posible conferir diversas propiedades alterando las proporciones y los métodos de unión de los monómeros individuales. Por otro lado, entre sus desventajas figuran su escasa resistencia a la intemperie, su vulnerabilidad a los disolventes orgánicos y su inflamabilidad.

 

Una resina utilizada habitualmente para aplicaciones similares a la resina ABS es el policarbonato. Aunque la resina ABS no llega a la altura del policarbonato en cuanto a resistencia al calor, al impacto y a la llama, supera al policarbonato en resistencia a los álcalis.