Qué es el nailon MC: todo lo que necesitas saber

El nailon es un plástico común que encontramos con frecuencia en nuestra vida cotidiana, utilizado en diversos productos como bienes de consumo, películas para envasar alimentos y prendas de vestir. Existen diferentes tipos de nailon que potencian cada característica específica. Los ingenieros también han desarrollado un nuevo tipo de nailon que mejora el rendimiento de los componentes mecánicos en muchos entornos: el nailon MC.

 

El nailon MC se fabrica con un método diferente al del nailon normal. Destaca por su resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia al calor y propiedades químicas. Al ser sensiblemente ligero, es muy apreciado como material sustitutivo de los metales.

 

En este artículo, ofreceremos una visión general del nailon MC, analizaremos sus ventajas e inconvenientes y destacaremos las diferencias que presenta en comparación con otros tipos de resinas.

componente mecánico personalizado fabricado en MC Nylon. Descubre qué es MC Nylon en nuestro blog.

¿Qué es Nailon MC? Material Introducción

El nailon MC, abreviatura de Monomer Cast Nylon, es un tipo de resina de poliamida que supera los puntos débiles del nailon 6 y mejora su rendimiento general. También se conoce como el "plástico de ingeniería de color azul".

 

La estructura fundamental del nailon MC es la misma que la del nailon 6. ¿Qué hace que funcione de forma diferente? La clave está en el método de fabricación, concretamente en el momento de la polimerización y el moldeado.

 

El nailon 6 convencional ya ha completado su polimerización antes del moldeo. Normalmente, se ablanda calentando el nailon 6 granulado y luego se le da forma utilizando métodos como el moldeo por inyección o la extrusión.

 

Por otro lado, el nailon MC se produce mediante el "método de colada", en el que los monómeros se inyectan en un molde y se polimerizan simultáneamente. Al emplear el método de fundición, la distorsión de la resina puede minimizarse de forma más eficaz que con otros métodos de moldeo, lo que da como resultado la producción de nailon resistente y de alto rendimiento.

 

El nylon MC se presenta en varios grados, lo que permite utilizarlo según aplicaciones específicas. He aquí algunas calidades representativas y sus propiedades respectivas.

MC901

Este es el grado básico de MC Nylon. Se trata de una resina que destaca en resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia al calor y propiedades químicas en comparación con el nailon 6 normal.

MC801

MC801 es un producto que mejora la resistencia a la intemperie añadiendo grafito especial a MC901. Es apta para su uso en exteriores.

MC703HL

Este grado de deslizamiento presenta propiedades autolubricantes y de resistencia al desgaste aún mayores que MC901.

MC501CD R2

Este grado contiene una mezcla especial de carbono que le confiere conductividad.

Colores y calidades de MC Nylon

Cuando pensamos en MC Nylon, a menudo lo asociamos con el color azul, pero el color original de MC Nylon es en realidad el blanco. El color azul se consigue mediante pigmentos añadidos.

 

El nailon MC está disponible en varios grados y su color puede variar en función del grado. Aunque puede haber alguna variación entre fabricantes, generalmente se utilizan las siguientes distinciones de color:

 

  • Azul: Grado general (por ejemplo, MC901)
  • Blanco: Grado general (por ejemplo, MC900)
  • Marrón: Grado resistente al calor (por ejemplo, MC602)
  • Negro: resistente a la intemperie, conductor, etc. (por ejemplo, MC501R2, MC501R6)
  • Morado, gris, verde: Grado de baja fricción (por ejemplo, MC703)
 

El azul es más común en el mercado, mientras que el blanco es menos frecuente. Sin embargo, tanto el azul como el blanco representan Nylon MC de grado general, por lo que la diferencia de color no afecta a sus propiedades fundamentales.

 

Es importante señalar que la relación entre el color y el grado de MC Nylon es una tendencia general y no una especificación universalmente estandarizada entre fabricantes. Por lo tanto, al considerar los materiales MC Nylon, consulte el catálogo o la información proporcionada por el fabricante para confirmar el grado y las propiedades del material.

Ventajas de MC Nylon

Alta resistencia a los impactos

Aunque su resistencia al impacto a temperatura ambiente puede no ser excepcionalmente alta, mejora al aumentar la temperatura. Es un material excelente para componentes sometidos a fricción y desgaste, por lo que resulta adecuado para aplicaciones como cojinetes y engranajes.

Resistencia a disolventes orgánicos, agentes alcalinos y aceites

El nylon MC es conocido por su capacidad para resistir disolventes orgánicos, agentes alcalinos, aceites y grasas.

Alta resistencia al calor

El nylon MC tiene una alta resistencia al calor, lo que permite su uso continuo a temperaturas de hasta 120°C. Algunos grados resistentes al calor pueden utilizarse incluso a temperaturas de hasta 150 °C.

Ligero y fácil de manejar

Su capacidad para combinar ligereza y resistencia es una ventaja significativa, y se utiliza ampliamente en campos en los que el aligeramiento es una prioridad, incluida la industria del automóvil.

Desventajas del nailon MC

Alta absorción de agua y precisión dimensional reducida

El nylon MC tiene tendencia a absorber fácilmente la humedad, lo que provoca cambios dimensionales, especialmente en entornos con mucha humedad o cuando se expone al agua. A la hora de diseñar componentes de MC Nylon, es fundamental tener en cuenta los posibles cambios dimensionales durante el almacenamiento y después de la instalación.

Susceptibilidad a los ácidos fuertes

Aunque el nylon MC presenta resistencia a los disolventes orgánicos, agentes alcalinos, aceites y grasas, es notablemente débil frente a los ácidos fuertes, en particular los inorgánicos. Incluso a temperatura ambiente y en bajas concentraciones, no se recomienda el uso de MC Nylon con ácidos inorgánicos.
A pesar de estas desventajas, el MC Nylon sigue siendo un material valioso con su conjunto único de propiedades, pero es necesaria una consideración cuidadosa y una aplicación adecuada para mitigar sus limitaciones en casos de uso específicos.

Conclusión

MC Nylon es una resina que mejora el rendimiento general del Nylon 6. Aunque su estructura fundamental es la misma que la del nailon 6, se fabrica mediante el método de colada de monómeros, lo que da como resultado una resina de alto rendimiento con una deformación mínima.

 

Algunas de las ventajas del nylon MC son su alta resistencia al impacto, su excelente resistencia al desgaste, su resistencia a los disolventes orgánicos y su tolerancia al calor. Por otro lado, presenta una elevada absorción de agua, lo que provoca cambios dimensionales, y es sensible a los ácidos fuertes.

 

Además del grado básico, el nailon MC está disponible en varios grados con aditivos añadidos para mejorar propiedades específicas como la resistencia a la intemperie o a los impactos. Es esencial elegir el grado adecuado en función de la aplicación prevista.