BLOG » Qué es el policarbonato: todo lo que necesita saber
El policarbonato, o PC, es un tipo de resina termoplástica que pertenece a la categoría de los plásticos técnicos. Se caracteriza por su gran transparencia y resistencia a los impactos. A menudo abreviado como PC en las designaciones de materiales, este material también se conoce como "vidrio orgánico". El policarbonato se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluidos dispositivos ópticos como lentes de cámaras y faros, mobiliario interior como mamparas y acuarios, así como en la producción de materiales a prueba de balas.
El policarbonato y el acrílico (PMMA) son resinas de alta transparencia. Aunque el acrílico ofrece una transparencia ligeramente superior, explicaremos que hay otras diferencias fundamentales:
Tenga en cuenta que estas diferencias deben tenerse en cuenta a la hora de elegir entre policarbonato y acrílico para aplicaciones específicas.a
El policarbonato, un tipo de plástico termoplástico de ingeniería, es muy transparente y conocido por su extraordinaria resistencia a los impactos. Ofrece varias ventajas, como alta resistencia a la intemperie, excelente procesabilidad, propiedades autoextinguibles y baja absorción de agua, lo que contribuye a su gran precisión dimensional. En el lado negativo, es vulnerable a los disolventes orgánicos y los tensioactivos y presenta agrietamiento por corrosión bajo tensión. Además, es susceptible a los arañazos y suele ser relativamente caro.
El policarbonato tiene aplicaciones en diversos productos, como lentes de cámaras, sustratos de DVD, faros de coches, señalización y materiales balísticos. Aunque el acrílico es un material similar, el policarbonato destaca en resistencia al impacto y a las llamas, mientras que el acrílico es superior en cuanto a procesabilidad y rentabilidad.