BLOG » Las diferencias entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304)
Las diferencias entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304)
El acero inoxidable está disponible en varios tipos EN 1.4305 equiv. (SUS303) y SUS304. Elegir el material adecuado requiere una evaluación exhaustiva de factores como el uso previsto de la pieza, su funcionalidad y consideraciones de coste.
EN 1.4305 Equiv. (SUS303) es un tipo de acero inoxidable que se ha desarrollado para mejorar la maquinabilidad del SUS304, que es el acero inoxidable que más circula. Está especialmente indicado como material para procesos de mecanizado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el SUS303 presenta una menor resistencia a la corrosión y soldabilidad en comparación con el SUS304, lo que lo hace inadecuado para determinadas aplicaciones y entornos.
En este artículo, nos adentramos en los fundamentos del acero inoxidable, ofrecemos una visión general del SUS303 y explicamos en detalle las distinciones entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304). Únase a nosotros para profundizar en el conocimiento de las características y aplicaciones del EN 1.4305 equiv. (SUS303) en el ámbito del acero inoxidable.
Conocimientos básicos de acero inoxidable
El acero inoxidable, como su nombre indica, es una aleación de acero resistente a la corrosión. Su nombre formal es "acero inoxidable", y en general se refiere al acero compuesto principalmente de hierro y que contiene al menos un 10,5% de cromo.
Existen numerosos tipos de acero inoxidable, cada uno con propiedades distintas. Los tipos de acero inoxidable se representan con números de tres cifras a continuación de "SUS".
¿Qué es la EN 1.4305 equiv. (SUS303)
EN 1.4305 Equiv. (SUS303) es un tipo de acero inoxidable austenítico. Se crea añadiendo azufre y fósforo al SUS304. La adición de azufre y fósforo reduce la pegajosidad, haciendo que EN 1.4305 equiv. (SUS303) excelente en maquinabilidad y rendimiento de corte. También presenta una buena resistencia al gripado, con una adherencia mínima debida a la fricción. Aunque fundamentalmente no son magnéticos, los cambios en la estructura cristalina durante el procesado pueden causar EN 1.4305 equiv. (SUS303) para mostrar propiedades magnéticas.
¿Qué es la EN 1.4301 equiv. (SUS304)
EN 1.4301 Equiv. (SUS304), una variante de acero inoxidable muy utilizada, es famosa por su excepcional resistencia a la corrosión y su versatilidad. Este acero inoxidable austenítico está compuesto por un 18% de cromo y un 8% de níquel, formando una aleación robusta que exhibe una notable durabilidad y resistencia a la oxidación. El contenido de cromo permite la formación de una capa de óxido pasiva en la superficie, lo que evita la corrosión y aumenta su longevidad. Gracias a sus propiedades no magnéticas, EN 1.4301 equiv. (SUS304) encuentra amplias aplicaciones en diversas industrias, como la de utensilios de cocina, estructuras arquitectónicas e incluso en la fabricación de equipos industriales. Sus propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción y la tenacidad, hacen que el SUS304 sea la opción preferida para aplicaciones que requieren tanto solidez como resistencia a la corrosión. Esta aleación destaca en entornos en los que la exposición a elementos corrosivos es motivo de preocupación. Comprender las diferencias entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304) es crucial para seleccionar el material adecuado para aplicaciones específicas.
Diferencias entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304)
EN 1.4301 Equiv. (SUS304) es el acero inoxidable representativo más difundido. Los componentes de acero inoxidable que se venden en los centros del hogar y tiendas similares están hechos en su mayoría de EN 1.4301 equiv. (SUS304). Mientras que las propiedades básicas de los materiales de EN 1.4305 equiv. (SUS303) y SUS304 son lo mismo, hay diferencias entre los dos, incluyendo:
Resistencia a la corrosión: El azufre y el fósforo contenidos en EN 1.4305 equiv. (SUS303) reaccionan con el oxígeno del aire, lo que se traduce en una menor resistencia a la corrosión en comparación con el SUS304. En entornos propensos a la corrosión es aconsejable utilizar SUS304 en lugar de EN 1.4305 equiv. (SUS303).
Soldabilidad: Al soldar EN 1.4305 equiv. (SUS303), factores como la tensión de contracción pueden hacerla más susceptible al agrietamiento. Si es necesario soldar, EN 1.4301 equiv. (SUS304) se recomienda en lugar de SUS303.
Maquinabilidad: Un mayor contenido de azufre y fósforo reduce la pegajosidad, mejorando la maquinabilidad. En consecuencia, EN 1.4305 equiv. (SUS303) tiene una maquinabilidad superior en comparación con el EN 1.4301 equiv. (SUS304).
Precio: EN 1.4305 equiv. (SUS303) suele ser ligeramente más caro que el EN 1.4301 equiv. (SUS304).
Distinción entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304)
La aparición de EN 1.4305 equiv. (SUS303) y SUS304 es muy similar, lo que dificulta su diferenciación visual. Un método eficaz consiste en comparar las virutas generadas durante el corte. Por lo general, las virutas fabricadas con materiales muy pegajosos, como el SUS304, se conectan en un hilo continuo. Por otra parte, las patatas fritas de EN 1.4305 equiv. (SUS303), donde se añaden azufre y fósforo para reducir la pegajosidad, son más finos y se encuentran en estado disperso. Otro método consiste en soldar ambos materiales y determinar cuál suelda con más éxito, indicando SUS304.
Aplicaciones de EN 1.4305 equiv. (SUS303)
EN 1.4305 Equiv. (SUS303) se utiliza habitualmente en productos industriales como pernos, tuercas y ejes. También se utiliza en componentes de maquinaria. El material suele distribuirse en forma de barras redondas y se transforma en diversas formas.
Aplicaciones de EN 1.4301 equiv. (SUS304)
Debido a su mayor resistencia a la corrosión en comparación con EN 1.4305 equiv. (SUS303) , EN 1.4301 equiv. (SUS304) se emplea en los paneles exteriores de los trenes. También se utiliza en zonas donde resalta el color plateado del material, como puertas automáticas, escaleras mecánicas, pilares y pasamanos. El SUS304 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluidos productos industriales como pernos y tuercas, equipos de planta como tanques de GNL e instalaciones nucleares, así como en equipos médicos, farmacéuticos y de fabricación de alimentos.
Conclusión
El acero inoxidable, clasificado en la serie 300 como acero inoxidable austenítico, es un acero aleado al que se añade cromo para resistir la corrosión.
EN 1.4305 Equiv. (SUS303)destaca en maquinabilidad y propiedades antigripado en comparación con el SUS304, pero se queda corto en resistencia a la corrosión y soldabilidad. Ambos EN 1.4305 equiv. (SUS303) y EN 1.4301 equiv. (SUS304) materiales están disponibles en diversas formas para placas mecanizadas, chapas y piezas de torneado.
En MISUMI meviy , puede obtener presupuestos y tramitaciones al instante para ambos materiales.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski