BLOG » Ampliación de la gama de curvado: el anodizado negro (mate) goza de gran popularidad
A partir del 14 de mayo de 2021, se ha ampliado la gama de ofertas automáticas para el anodizado negro (mate).
El anodizado negro (mate) ha sido muy popular desde su lanzamiento. Hasta ahora, sólo aceptábamos solicitudes de placas planas con un grosor igual o superior a 4,0 mm.
Con la reciente versión, las piezas curvadas con un grosor de 4,0 mm o más pueden cotizarse de forma automática e instantánea.
De izquierda a derecha: Espesor de la placa 4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm
| ¿Puede identificarse con los siguientes problemas? |
|
↓
↓
![]() |
Recomendamos encarecidamente el anodizado negro (mate). |
|
Los ◎〇△ de la lista son valores de referencia comparados entre los tres tipos de anodizado negro mencionados anteriormente.
Leyenda:
|
|
|
Este anodizado negro (mate) ha sido muy popular desde su lanzamiento en febrero de 2021. El único inconveniente era que no admitía la flexión con un grosor igual o superior a 4,0 mm.
Ante la gran demanda de nuestros clientes, hemos ampliado la gama de curvadoras con capacidad de fabricación suficiente.
Nuestro equipo de asistencia meviy estará encantado de ayudarle: meviy-eu@misumi-europe.com