Nuevo grosor de chapa: ahora disponible en aluminio de 1,6 mm de grosor

A partir del 14 de mayo de 2021, se ha añadido "EN AW-5052 equiv." espesor de chapa 1,6 mm en meviy piezas de chapa.

Recomendado si:

- Busca reducir el peso del acero (*Tenga en cuenta que al cambiar de acero a aluminio se reduce la resistencia del material).

- Resulta problemático que otras empresas sólo adquieran piezas con un grosor de 1,6 mm.

Material y el espesor de la chapa

Material:
Aluminio
Tratamiento de la superficie
Espesor de la placa (en mm)
(nuevo en rojo)
EN AW−5052 Equiv. 0.8    1.0    1.2    1.5     1.6    2.0    2.5    3.0   4.0    5.0    6.0
Anodizado blanco
Anodizado negro
Negro anodizado (mate)

Con la adición de 1,6 mm, la gama de espesores de chapa ha aumentado hasta un total de 44 tipos. El tratamiento superficial puede especificarse a partir de cuatro patrones para todos los espesores.

- Sin tratamiento superficial: entrega estándar en 6 días

- Blanco/Negro/Negro (mate) anodizado: entrega estándar en 8 días

Blechdicke_Produktbilder

De izquierda a derecha: Espesor de la placa 0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 mm

Gama de mecanizado

Material:
Aluminio
Tratamiento de la superficie Dimensiones exteriores
(largo, ancho, alto)*
Espesor de la placa
≤ 2,0 mm
Espesor de la placa
> 2,0 mm
EN AW−5052 Equiv. 5 - 1200 10 - 1200
Anodizado blanco 5 - 1200**
10 - 1200**
Anodizado negro
Negro anodizado (mate) 5 - 1100** 10 - 1100**

* Los valores dimensionales máximo y mínimo están limitados por la forma de la curva

** Las dimensiones máximas de longitud y anchura pueden variar en función del tratamiento de la superficie

Tamaños máximos para cada tratamiento de superficie Dimensión externa
Longitud Ancho Altura de construcción
Anodizado blanco 1200 600 400
Anodizado negro
Negro anodizado (mate) 1100 800 400

Ejemplo de producción 1

Blechdicke_Produktionsbeispiel
  • - Material: EN AW-5052 equiv.
  • - Tratamiento superficial: arriba a la izquierda - anodizado negro (mate), arriba a la derecha - anodizado blanco, abajo a la izquierda - anodizado negro, abajo a la derecha - sin tratamiento superficial.
  • - Tamaño: 100×70×1,6 mm
  • - Espesor de la placa: 1,6 mm
  • - Precio de referencia: arriba a la izquierda- 32,30€, arriba a la derecha- 32,20€, abajo a la izquierda- 32,20€, abajo a la derecha- 28€.

Ejemplo de producción 2

  • - Material: EN AW-5052 equiv.
  • - Tratamiento superficial (de izquierda a derecha): Sin tratamiento superficial/ anodizado negro/ anodizado blanco/ anodizado negro (mate)
  • - Tamaño: 120×60×113 mm (extremo izquierdo) / 91×60×103 mm (extremo derecho)
  • - Espesor de la placa: 1,6 mm
  • - Precio de referencia: 35,30€, 40,30€, 40,30€, 45,20€ (de izquierda a derecha)

meviy ofrece una amplia gama de espesores de chapa con presupuesto automático y entrega rápida. Inténtelo.