Los "agujeros de forma libre" de resina transparente y las cuñas están ahora disponibles con meviy

A partir del 28 de mayo de 2021, el servicio de piezas de chapa meviy FA incluye ahora "agujeros de forma libre" en resina transparente y placas de calce. En respuesta a la gran demanda de muchos clientes, ahora podemos ofrecer presupuestos automáticos para estas formas, que antes no estaban cubiertas por el servicio.

Freiformloecher_meviy_ES

Es bueno saberlo

- Los orificios de forma libre le ofrecen más opciones de diseño.

- El plazo de entrega puede ser de 6 días para la resina transparente y de 5 días para las placas de calce.

Resina transparente

Material y el espesor de la chapa

Material Grado Color Grosor de la placa Dimensiones exteriores
Anchura (lado corto) Longitud (lado largo)
PET
(tereftalato de polietileno)
Normal Claro
3.0
5.0
10 - 1000 10 - 2000
Marrón humo
Antiestático Claro
Marrón humo
Acrílico Normal Claro
Marrón humo
Antiestático Claro
Marrón humo
Policarbonato Normal Claro
Marrón humo
Antiestático Claro
Marrón humo
PVC
(cloruro de polivinilo)
Normal Claro
Marrón humo
Antiestático Claro
Marrón humo

Formas admisibles

- Agujero pasante

- Agujero rectangular

- Agujero ranurado

- Agujero avellanado

- Orificio tipo ojo de cerradura

- Agujeros de forma libre ← NUEVO (se aceptan agujeros roscados para cotizar en meviy soporte)

Placas de calce finas

Material y el espesor de la chapa

Material Tratamiento de la superficie Grosor de la placa Dimensión externa
Anchura (lado corto) Longitud (lado largo)
EN 1.0330 equiv. (para placas Shim) ninguno
0.1 0.2 0.3 0.5
5 - 300 5 - 850
EN 1.4301 equiv. (para placas de calce) ninguno
0.05 0.1 0.2 0.3
0.5 0.8. 1.0
5 - 300 5 - 650

Formas admisibles

- Agujero pasante

- Agujero rectangular

- Agujero ranurado

- Orificio tipo ojo de cerradura

- Orificios de forma libre (Excluidos los orificios moldeados) ← NUEVO

Ejemplo de producción

Placa de resina y calzos en meviy
  • - Espesor de la placa: 3,0 mm
  • - Material : PET (estándar, transparente)
  • - Tratamiento de la superficie: -
  • - Tamaño: 200×150×3 mm
  • - Nombre del producto: Funda
  • - Envío: 6 días
  • - Precio de referencia: 34,20
meviy producto
  • - Espesor de la placa: 0,5 mm
  • - Material: EN 1.4301 equiv. (para Shim)
  • - Tratamiento de la superficie: -
  • - Tamaño: 130×50×0,5 mm
  • - Nombre del producto: Calzo ajustable
  • - Envío: 5 días
  • - Precio de referencia: 26,50