BLOG » Nuevas formas: ahora hay disponibles 3 condiciones de mecanizado más
Se han mejorado tres condiciones de mecanizado, como la "distancia entre el orificio y la curva". Las formas que puede manejar meviy se han ampliado aún más.
A partir del 11 de junio de 2021, el servicio de piezas de chapa meviy FA ha mejorado tres condiciones de mecanizado, como la "distancia mínima entre el orificio y la curva". Las formas que antes no podían cotizarse mediante meviy ahora pueden cotizarse automáticamente.
- Se han mejorado tres condiciones de mecanizado "distancia mínima entre el orificio y la curva", lo que reduce los errores de presupuesto automático.
- Más opciones de diseño, como hacer coincidir la forma de la parte opuesta
En el pasado, los límites de mecanizado de meviyeran demasiado estrictos, lo que a veces provocaba errores de presupuesto y también le llevaba a solicitar el mismo dibujo a otros talleres de CNC .
Esta vez, hemos aliviado los límites de mecanizado, centrándonos en las 3 principales demandas de nuestros clientes:
1. Distancia mínima entre los orificios ranurados/rectangulares y la curva
2. Distancia mínima entre orificio y borde/entre orificios
3. Diámetro mínimo de los orificios pasantes y anchura mínima de los orificios ranurados y rectangulares
Para más detalles, véase más abajo.
Por ejemplo, al diseñar un soporte de sensor de este tipo, antes no era posible acercar el orificio ranurado a la curva debido a los estrictos requisitos de distancia mínima entre el orificio ranurado y la curva.
Sin embargo, con el alivio de las condiciones, el agujero ranurado puede acercarse a la curva. De este modo, la posición del sensor puede ajustarse más cerca de la superficie de montaje.
Aquí hay una foto del producto real fabricado por meviy:
|
Si quieres que la distancia mínima entre el agujero y la curva sea aún menor, también puedes hacer una abertura en la línea de la curva.
Nuestro equipo de asistencia meviy estará encantado de ayudarle: meviy-eu@misumi-europe.com