Chapa: todas las formas disponibles para envío en 4 días

Tras la ampliación gradual de los materiales para el envío en 4 días de piezas de chapa de meviy , ahora también se han ampliado las formas.

También habrá disponibles piezas con "curvas" y "agujeros de forma libre". Esto significa que las piezas de chapa pueden seleccionarse para su envío en 4 días con cualquier forma del material.

Envío en 4 días ya disponible

Visión general:

- El 100% de las formas, incluidas las curvas y los agujeros de forma libre, pueden enviarse al cabo de 4 días. Para los materiales elegibles, marque "Productos elegibles y día(s) de envío"

- La designación del envío a 4 días es posible en la pantalla del visor 3D . Para más detalles, consulte "Cómo hacer un presupuesto y un pedido para envíos a 4 días"

Productos subvencionables y días de envío

Material: Acero Tratamiento de la superficie Envío estándar Envío urgente
ES 1,0330 equiv./EN 1.0320 equiv.
(bobinado en caliente)
EN 1.0038 equiv. (sólo chapa de 9 mm de espesor)
6 días 4 días
Pintura 8-11 días
Revestimiento de níquelado químico 8 días
Óxido negro
Cromato trivalente (blanco)
Cromato trivalente (negro)
EN 1.0330 Equiv. (cincado electrolítico) Zincado electrolítico 6 días 4 días
EN 1.0330 equiv. (zincado en caliente) Zincado en caliente
ES 1.0330 equiv. (para calza) 5 días
MaterialAcero inoxidable Método de acabado Envío estándar Envío urgente
EN 1.4301 Equiv. 2B 6 días 4 días
Pulido por una cara con grano 400
EN 1.4016 Equiv. 2B
EN 1.4301 equiv. (para calza)  ― 5 días ― 
Material: Aluminio Tratamiento de la superficie Envío estándar Envío urgente
EN AW−5052 Equiv. 6 días 4 días
Anodizado blanco 8 días
Anodizado negro
Negro anodizado (mate)
Material: Metal perforado
Diámetro del agujero x paso del agujero
Ratio de superficie abierta
Envío estándar Envío urgente
Metal perforado (EN 1.4301 equiv. -BA)
-60° Agujero redondo escalonado Tipo-
⌀1 x 2p 22.6% 6 días 4 días
⌀2 x 3p 40.3%
⌀3 x 5p 32.7%
⌀5 x 8p 35.4%
⌀8 x 12p 40.2%
Material: Resina transparente Envío estándar Envío urgente
PET (Tereftalato de polietileno)
6 días
Acrílico
Policarbonato
PVC (Cloruro de polivinilo)

* Los días de envío se prolongan en función de la cantidad. Compruebe la fecha que aparece en meviy y obtenga un presupuesto para la fecha de envío garantizada.

Cómo hacer un presupuesto y un pedido para un envío en 4 días

PASO 1: Publique un presupuesto y un número de pieza en el sitio web meviy

  • - Cargue los datos de 3D CAD
  • - Especifique el material, la cantidad, etc.
  • - Cambiar la fecha de envío deseada de "Envío estándar" a "Envío urgente"
  • - Haga clic en "Comprobar precio" y, a continuación, en "Confirmar la condición de cotización" para emitir un número de pieza para el envío en 4 días.
cita-vista_meviy

Puede seleccionar "Envío urgente" e indicar el número de pieza en meviy.

PASO 2: Pedido a través de la tienda en línea MISUMI

  • - Haga clic en "Añadir a la lista de ofertas", "Pasar a la lista de ofertas"
  • - Haga clic en "Proceder al pedido" para acceder a la pantalla de la tienda en línea
  • - Compruebe el número de pieza, la cantidad, el precio, el envío y, si todo es correcto, haga clic en "Realizar pedido" para completar el proceso de pedido.
orden-vista-lista_meviy

Es bueno saberlo

  • - Dependiendo de la hora a la que se realice el pedido, es posible que se envíe al siguiente día laborable.
  • - La cantidad máxima por pedido es de 20 unidades. Si la cantidad es 21 o más, se aplicará el envío normal y no se puede garantizar el envío en 4 días.