Nuevo en meviy: Servicio adicional de rotura de bordes disponible para chapas metálicas

Nos complace anunciar que nuestros servicios de procesamiento de chapas metálicas ofrecen ahora opciones adicionales de rotura de bordes. Anteriormente, garantizábamos rebabas y barras de refuerzo inferiores a 0,1 mm en superficies no aparentes durante los procesos de punzonado. Con este nuevo proceso adicional, ahora podemos garantizar que tanto los bordes como los orificios (superficies aparentes y no aparentes) cumplen las normas R0.1.

 

Esta mejora responde directamente a los comentarios de los clientes sobre las rebabas y las barras de refuerzo en superficies no aparentes. Le invitamos a que aproveche este nuevo servicio y compruebe por sí mismo la mejora de la calidad.

nueva función de rotura de bordes en meviy

Ejemplo de las nuevas opciones de rotura de bordes

piezas de chapa con rotura de bordes
  • MaterialSUS304(2B)
  • Tamaño: 45mmx30mmx42,2mm
  • Placa espesor: 3mm
  • MaterialSPCC/SPHC (sin tratamiento de superficie)
  • Tamaño: 57,8 mm×91 mm×20 mm
  • Placa grosor: 2,3 mm
  • MaterialSPCC/SPHC (cromato trivalente blanco)
  • Tamaño: 57,8 mm×91 mm×20 mm
  • Placa espesor: 3mm

Comprender la rotura de bordes: ventajas, características y consideraciones de diseño

La rotura de bordes es un proceso de mecanizado en el que los bordes de un material se biselan, normalmente en un ángulo de 45 grados, para crear una transición más suave entre las superficies. Este proceso es esencial por varias razones. En primer lugar, mejora el atractivo estético de la pieza, dándole un aspecto más pulido y profesional. En segundo lugar, mejora significativamente la seguridad al reducir los bordes afilados, lo que puede evitar lesiones durante la manipulación y el montaje. Además, los bordes procesados facilitan un mejor ajuste y alineación en los ensamblajes, ya que pueden guiar las piezas a su sitio con mayor facilidad y reducir el riesgo de interferencias o desalineaciones.

 

 

Las características de la rotura de bordes incluyen su capacidad para crear bordes consistentes y limpios, que son especialmente importantes en la ingeniería de precisión y la fabricación de alta calidad. Este proceso también puede mejorar la durabilidad de una pieza al eliminar los puntos débiles donde podrían iniciarse grietas o fracturas. Sin embargo, cuando se diseña una pieza a medida para 3D que incluye biselado, es crucial especificar con precisión las dimensiones del bisel en los planos de diseño. Las especificaciones imprecisas pueden provocar errores de fabricación y afectar a la funcionalidad de la pieza.

 

 

Al incorporar chaflanes a un diseño, hay que tener en cuenta las propiedades del material y el uso previsto de la pieza. Algunos materiales pueden requerir ángulos o profundidades de chaflán específicos para mantener la integridad estructural. También es importante comunicarse claramente con el equipo de fabricación para garantizar que el proceso de rotura de bordes se ajusta a los requisitos generales de diseño y mejora el rendimiento de la pieza. Si se planifican y tienen en cuenta cuidadosamente estos factores, la rotura de bordes puede mejorar significativamente la calidad y utilidad del producto final.