BLOG » Nueva versión: Plazo de entrega reducido para EN AW-6061 equiv. (A6061)
Nos complace anunciar que hemos acortado considerablemente los plazos de entrega estándar de EN AW-6061 equiv. (A6061) piezas mecanizadas.
Para los pedidos sin tratamiento de superficie, el plazo de envío estándar se ha reducido de 10 a 6 días. Para los pedidos con tratamiento superficial, el plazo de envío estándar se ha reducido de 11 a 8 días. Además, los plazos de entrega acelerada y ampliada se han reducido de forma similar. Este cambio garantiza que EN AW-6061 equiv. (A6061) estará disponible a partir de ahora para pedidos con los mismos plazos de entrega que otros materiales de aluminio de .
Aproveche esta oportunidad y haga hoy mismo sus pedidos de EN AW-6061 equiv.
|
Tratamiento de la superficie |
Opciones de entrega |
Antiguo plazo de entrega |
Nuevo plazo de entrega |
|
Ninguno |
Corto plazo de entrega |
5 días |
3 días |
|
Fecha de envío estándar |
10 días |
6 Días |
|
|
Plazo de entrega económico |
24 días |
20 días |
|
|
Sí |
Corto plazo de entrega |
6 Días |
4 días |
|
Fecha de envío estándar |
Día 11 |
8 Días |
|
|
Plazo de entrega económico |
25 días |
20 días |
EN AW-6061 Equiv. (
EN AW-6061 Equiv. (A6061) es conocido por su buena maquinabilidad, que permite un corte, taladrado y conformado precisos y eficientes, y es fácilmente soldable, lo que amplía su aplicación en industrias como la aeroespacial, automovilística y naval. A pesar de estas ventajas, el A6061 tiene algunos inconvenientes. Una limitación notable es su menor resistencia a la fatiga en comparación con otras aleaciones de aluminio, lo que puede ser un problema en aplicaciones sometidas a esfuerzos repetidos. Además, no es tan moldeable como otras aleaciones, lo que la hace menos adecuada para piezas que requieran una gran flexión o estiramiento.
Al diseñar piezas a medida con EN AW-6061 equiv. (A6061), deben tenerse en cuenta varias consideraciones para maximizar el rendimiento y la longevidad. Comprender el entorno operativo es crucial, ya que la resistencia a la corrosión de la aleación puede variar en función de las condiciones específicas. Los diseñadores también deben tener en cuenta la maquinabilidad y las propiedades de soldadura del material para garantizar la eficacia de los procesos de fabricación. Teniendo en cuenta la menor resistencia a la fatiga de la aleación, es importante diseñar piezas con suficiente grosor y refuerzo en las zonas sometidas a cargas cíclicas elevadas. Además, los tratamientos superficiales como el anodizado pueden mejorar la resistencia a la corrosión y las propiedades antidesgaste, alargando aún más la vida útil de los componentes personalizados. Teniendo en cuenta cuidadosamente estos factores, los ingenieros y diseñadores pueden utilizar eficazmente el A6061 para crear piezas a medida duraderas y de alto rendimiento que satisfagan las demandas de sus aplicaciones específicas.
A6061) es una aleación de aluminio versátil y ampliamente utilizada, célebre por sus impresionantes propiedades mecánicas y su excepcional trabajabilidad. Es muy apreciado por su excelente relación resistencia-peso, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en las que tanto la resistencia como la ligereza son fundamentales. La aleación también presenta una excelente resistencia a la corrosión, lo que aumenta su durabilidad y la hace adecuada para su uso en entornos difíciles.