Novedad en meviy: 5 nuevas pinturas húmedas para chapa metálica

A partir de septiembre de 2024, hemos ampliado nuestros servicios de procesamiento de chapas metálicas introduciendo nuevas opciones de pintura en húmedo. Esta actualización es ideal para quienes necesitan componentes vibrantes y visualmente llamativos, o para señalizar zonas peligrosas en instalaciones. Con esta incorporación, ahora puede elegir entre cinco nuevos colores de pintura.

nuevas pinturas húmedas para chapas a medida disponibles en meviy

Qué son las pinturas húmedas

Las pinturas húmedas son un tipo de pintura industrial que utiliza disolventes orgánicos para transportar los pigmentos, aglutinantes y otros componentes. Estos revestimientos son muy utilizados debido a sus fuertes propiedades de adherencia, que los hacen ideales para superficies que requieren un acabado resistente y duradero, como las chapas metálicas. Cuando se aplica, el disolvente del revestimiento se evapora, dejando tras de sí una capa dura y protectora que resiste la corrosión, los productos químicos y los daños ambientales. Los revestimientos a base de disolventes son especialmente eficaces en entornos industriales difíciles, como la industria automovilística y aeroespacial, donde es crucial una protección duradera.


Las pinturas húmedas también ofrecen flexibilidad en términos de aplicación, ya que pueden utilizarse en diversas condiciones climáticas y sobre superficies que pueden no estar perfectamente limpias, una flexibilidad de la que suelen carecer los revestimientos al agua. Sin embargo, el uso de disolventes orgánicos significa que liberan compuestos orgánicos volátiles (COV) durante la aplicación y el curado, lo que puede plantear problemas medioambientales y sanitarios. A pesar de ello, sus prestaciones y cualidades protectoras las convierten en una opción a tener en cuenta en entornos donde se requieren los más altos niveles de durabilidad y resistencia.


Las pinturas húmedas se comparan a menudo con los recubrimientos en polvo, pero estos dos métodos difieren como se muestra en la tabla siguiente:

 Recubrimiento en polvoPintura húmeda
Espesor de la película ※180±30μm30±15μm
Temperatura de cocción180℃140℃
Tiempo de cocción20-30 minutos
Prueba de niebla salina *2120 horas72 horas

Notas importantes sobre los productos pintados

- Puede haber marcas de colgar los accesorios después de pintar, como se muestra en la imagen.

Ejemplo de marca dejada en una pieza mecánica durante el proceso de pintura

- El pretratamiento incluye el recubrimiento de fosfato de hierro, y realizamos inspecciones rigurosas, como comprobaciones del grosor de la película y pruebas de rejilla, para garantizar la calidad y funcionalidad de cada componente.

 

Esta mejora está diseñada para satisfacer sus necesidades específicas de personalización con mayor eficacia y precisión.