Novedad en meviy: Nuevas opciones de anodizado para piezas fresadas CNC y chapa metálica

El tratamiento de superficies desempeña un papel crucial en la mejora de la durabilidad, el aspecto y la funcionalidad de los componentes metálicos. El anodizado, un popular método de tratamiento de metales, proporciona protección y ventajas estéticas mediante un proceso electroquímico. Nos complace anunciar dos importantes novedades en nuestra oferta de anodizado: anodizado rojo y dorado para piezas fresadas en CNC y la introducción del anodizado para componentes de chapa metálica.

Anodizado rojo y dorado para piezas fresadas CNC

 

Nuestra nueva opción de anodizado rojo y dorado introduce opciones de colores vibrantes para las piezas fresadas de CNC . Estos nuevos colores proporcionan una estética llamativa para quienes buscan componentes más personalizados o destacados. El anodizado es muy versátil a la hora de añadir color a las piezas de aluminio sin comprometer sus propiedades físicas, por lo que estos atrevidos tonos son ideales para sectores como la electrónica, la automoción y los bienes de consumo.

ejemplo de piezas fresadas CNC tratadas en anodizado rojo y dorado por meviy

En cuanto a nuestros otros tratamientos de anodizado, el anodizado rojo y dorado estará disponible para los siguientes materiales de aluminio :

 

  • ES AW - 2017 equiv.
  • EN AW - 5052 equiv.
  • EN AW - 6061 equiv.
  • EN AW - 6063 equiv.(barra plana)
  • EN AW - 7075 equiv.

Ventajas del anodizado rojo y dorado:

 

  • Estética personalizada: Añada acabados vibrantes y profesionales a sus piezas para fines de marca o diseño.
  • Resistencia a la corrosión: la capa anodizada protege el metal del desgaste ambiental y la corrosión.
  • Resistencia a los arañazos: la superficie se endurece, ofreciendo mayor resistencia a los arañazos y pequeños daños.
  • Durabilidad: Estos acabados son duraderos y conservan su aspecto incluso tras un uso prolongado.

Ya está disponible el anodizado para piezas de chapa metálica

 

Además de nuestra oferta de fresado CNC, ahora nos complace ofrecer anodizado para piezas de chapa. Esta nueva capacidad permite la misma protección, durabilidad y personalización estética que antes se limitaba a las piezas de CNC , extendiéndose también a los componentes de chapa metálica. Esta expansión abre nuevas posibilidades para los sectores que utilizan armarios, paneles y carcasas en los que se necesita protección contra la corrosión y un aspecto elegante.

 

El anodizado para piezas de chapa laminada estará disponible para los siguientes materiales de aluminio.

MaterialTratamiento superficialEspesor de la chapaDimensiones exteriores (longitud, ancho, altura)
 Espesor de la chapa ≤ 2,0 mmEspesor de la chapa > 2,0 mm
A5052 (Chapa de acero anodizado blanco)Anodizado (blanco)1.0, 1.5, 2.0, 3.05~110010~1100
A5052 (chapa de acero negro anodizado)Anodizado (negro)
ejemplo de placas anodizadas disponibles en meviy

¿Qué es el anodizado?

 

El anodizado es un proceso electroquímico que aumenta el grosor de la capa de óxido natural de las superficies metálicas, normalmente aluminio. Esta capa de óxido se convierte en parte del metal, proporcionando una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y flexibilidad estética. Las piezas anodizadas pueden teñirse de varios colores, como nuestras opciones rojas y doradas de reciente introducción, lo que las distingue visualmente sin perder sus ventajas funcionales.

Ventajas y desventajas del anodizado

 

Ventajas:

 

  • Protección contra la corrosión: el metal anodizado es mucho más resistente al óxido y la corrosión, por lo que resulta ideal para exteriores o entornos difíciles.
  • Mayor durabilidad: el anodizado aumenta la dureza de la superficie, mejorando la resistencia al desgaste y la longevidad general de la pieza.
  • Variedad estética: Disponible en varios colores, el anodizado ofrece una gran personalización para las necesidades de marca y diseño.
  • Respetuoso con el medio ambiente: el anodizado utiliza menos productos químicos nocivos que otros tratamientos superficiales, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.

Desventajas:

 

  • Limitado al aluminio: El anodizado se utiliza principalmente para el aluminio, lo que limita su aplicabilidad a otros metales.
  • Coste: Aunque eficaz, el anodizado puede ser más caro que otros tratamientos superficiales debido a los procesos necesarios.
  • Imperfecciones superficiales: los defectos superficiales del metal en bruto seguirán siendo visibles tras el anodizado, ya que el proceso no cubre las imperfecciones.

Conclusión

 

Nuestra nueva versión de anodizado rojo y dorado aporta interesantes posibilidades estéticas a las piezas fresadas de CNC , mientras que la introducción del anodizado para chapa metálica amplía la gama de componentes que ahora podemos tratar con este proceso versátil y eficaz. Ya sea para mejorar la funcionalidad o la estética, el anodizado sigue siendo una opción excelente para quienes desean proteger y embellecer sus piezas metálicas.