BLOG » Opciones de rugosidad superficial disponibles para CNC Piezas fresadas: Ra3.2, Rz12.5
Opciones de rugosidad superficial disponibles para CNC Piezas fresadas: Ra3.2, Rz12.5
La rugosidad superficial desempeña un papel fundamental no sólo en la gestión de la calidad del acabado y el aspecto de un producto mecanizado, sino también en la determinación de su durabilidad general y su eficacia operativa. Para satisfacer las demandas de los clientes, meviy ha introducido servicios de mecanizado para niveles de rugosidad superficial de Ra3,2 y Rz12,5 para piezas fresadas en CNC el 5 de junio de 2023. Estas nuevas opciones de rugosidad están disponibles tanto para componentes de plástico como de metal.
Gracias a la sencilla interfaz de meviy , ahora puede solicitar piezas con una rugosidad superficial Ra3.2 o Rz12.5 para el fresado CNC directamente desde la plataforma siguiendo unos sencillos pasos.
¿Qué es la rugosidad superficial?
La rugosidad superficial es un parámetro crítico en ingeniería y fabricación que hace referencia a las irregularidades o desviaciones presentes en la superficie de un material. Estas irregularidades suelen deberse a los procesos de mecanizado o acabado utilizados para crear la pieza. La rugosidad superficial se cuantifica mediante mediciones normalizadas, expresadas normalmente como Ra (rugosidad media aritmética) o Rz (rugosidad media decadactilar), y se mide en micrómetros (µm).
Ra es la altura media de los picos y valles de la superficie en un área determinada, lo que proporciona una indicación general de la suavidad. Por otra parte, Rz representa la diferencia de altura media entre los cinco picos más altos y los cinco valles más bajos, lo que la convierte en una representación más detallada del perfil de la superficie. Estas mediciones son esenciales para determinar las cualidades funcionales y estéticas de una pieza. Por ejemplo, a menudo se requiere una superficie más lisa (baja Ra o Rz) para componentes que necesitan reducir la fricción, mejorar la resistencia al desgaste o garantizar un sellado adecuado. Por el contrario, una superficie ligeramente más rugosa puede ser ventajosa para aplicaciones que requieran una mejor adherencia, como la pintura o el pegado.
La rugosidad de la superficie no sólo influye en el aspecto de una pieza, sino también en su funcionalidad, incluida la forma en que las piezas encajan entre sí, cómo interactúan con otros componentes y su rendimiento general en sistemas mecánicos. En sectores como la automoción, la industria aeroespacial y los dispositivos médicos, mantener la rugosidad correcta de la superficie es fundamental para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la eficacia. Al conocer y controlar la rugosidad superficial, los fabricantes pueden aumentar la longevidad de los productos, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la eficacia operativa en diversas aplicaciones.
Ventajas de la rugosidad superficial Ra3.2 o Rz12.5 para piezas fresadas CNC
Optar por una rugosidad superficial de Ra3,2 o Rz12,5 ofrece varias ventajas clave, sobre todo en aplicaciones de precisión en las que el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Una rugosidad superficial de Ra3,2 (rugosidad media aritmética) garantiza una superficie lisa pero funcional, minimizando la fricción entre las piezas móviles, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Este nivel de rugosidad también es ideal para componentes que requieren un sellado adecuado, ya que proporciona un equilibrio entre la suavidad y la capacidad de retener lubricantes, mejorando la eficacia operativa. En sectores como la automoción y los dispositivos médicos, Ra3.2 o Rz12.5 suele ser la opción preferida para superficies en las que se requiere una gran precisión y un rendimiento constante, como placas mecanizadas de precisión, puntos de montaje o componentes utilizados en entornos peligrosos o de alta precisión.
Además, Rz12,5 (Rugosidad media de diez puntos), que mide la diferencia de altura entre picos y valles, proporciona un perfil óptimo para aplicaciones en las que las superficies ligeramente texturizadas mejoran la adherencia funcional, como la pintura, el pegado o el revestimiento. Este nivel de rugosidad también ayuda a dispersar las tensiones uniformemente por la superficie, reduciendo el riesgo de fatiga del material. Además, el logro de Ra3,2 o Rz12,5 mediante un mecanizado de alta precisión garantiza una calidad constante y un aspecto estético mejorado, lo que hace que los componentes sean adecuados tanto para piezas funcionales como visibles. Al cumplir estas normas, los fabricantes pueden suministrar productos que cumplen los requisitos del sector y, al mismo tiempo, optimizan el rendimiento, la fiabilidad y la rentabilidad.
Cómo seleccionar piezas con rugosidad superficial Ra3.2, Rz12.5 en meviy
Pedir piezas con rugosidad superficial mejorada nunca ha sido tan fácil. Sigue estos pasos:
- En la interfaz meviy , haga clic en la opción por defecto de rugosidad superficial Ra6.3 en el menú de árbol.
- Seleccione Ra3.2, Rz12.5 en la lista desplegable.
Materiales disponibles para CNC Piezas fresadas con Ra3.2, Rz12.5
Metales
| Material | Específico Material | Tratamiento superficial |
|---|---|---|
| Hierro | EN 1.0038 Equiv. | Sin tratamiento Revestimiento de óxido negro Níquel químico |
| S50C (equivalente) | ||
| Material recocido SS400 | ||
| S50C (equivalente) (material templado) | ||
| Acero preendurecido | NAK55 (equivalente) | Sin tratamiento |
| Tejido de poliéster de aluminio | EN AW-2017 Equiv. | Sin tratamiento Anodizado blanco Anodizado negro Anodizado negro (mate) |
| EN AW-5052 Equiv. | ||
| EN AW-6061 Equiv. | ||
| EN AW-7075 Equiv. | ||
| Acero inoxidable | EN 1.4305 Equiv. (SUS303) | Sin tratamiento |
| EN 1.4301 Equiv. (SUS304) | ||
| EN 1.4401 Equiv. (SUS316) | ||
| EN 1.4016 Equiv. (SUS430) |
Plásticos
| Material | Específico Material | Tratamiento superficial |
|---|---|---|
| Plásticos | Poliacetal (blanco) | Sin tratamiento |
| Poliacetal (negro) | ||
| Nylon MC (azul) | ||
| Nylon MC (marfil) | ||
| Nylon MC (negro/gris) | ||
| Flúor (blanco) | ||
| Polietileno de peso molecular ultra alto (blanco) | ||
| Polietileno de peso molecular ultra alto (negro) | ||
| ABS (color natural) | ||
| PEEK (marrón grisáceo) |
Exclusiones para Ra3.2, Rz12.5 Rugosidad superficial
Determinados métodos de mecanizado, tipos de material y condiciones de diseño pueden impedir alcanzar una rugosidad superficial Ra3,2 o Rz12,5. Algunos ejemplos de exclusiones son:
- Superficies inferiores de los orificios y paredes laterales de los orificios sin precisión.
- Superficies curvas (zonas R) y zonas de hundimiento de contraperforación.
Si necesita estas superficies específicas, consulte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener soluciones alternativas.
Conclusión
En conclusión, conseguir una rugosidad superficial precisa, como Ra3,2 o Rz12,5, es un factor crítico para suministrar componentes de alta calidad, fiables y eficientes para una amplia gama de industrias. Ya se trate de mejorar la durabilidad y el rendimiento de las piezas mecanizadas o de garantizar una funcionalidad y seguridad óptimas en aplicaciones exigentes, estos niveles de rugosidad superficial ofrecen ventajas tangibles que van más allá de la estética. Utilizando técnicas de mecanizado avanzadas, los fabricantes pueden cumplir estas estrictas normas de calidad superficial y, al mismo tiempo, proporcionar a los clientes piezas que se ajusten a sus necesidades específicas y a los requisitos del sector. Con la introducción de las opciones de rugosidad superficial Ra3.2 y Rz12.5 en nuestros servicios, pretendemos capacitar a nuestros clientes para lograr una mayor eficacia, rendimiento y longevidad en sus productos. ¿Listo para llevar sus proyectos al siguiente nivel? Descubra cómo estos acabados superficiales de precisión pueden optimizar su próximo diseño hoy mismo.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski