BLOG » Novedad en meviy: Nuevos materiales plásticos para piezas fresadas CNC
Novedad en meviy: Nuevos materiales plásticos para piezas fresadas CNC
Cuando se trata del fresado CNC , la elección del material es tan crucial como la precisión. El material adecuado puede elevar su diseño al satisfacer requisitos funcionales, estéticos y de rendimiento específicos. Por eso nos complace presentar cuatro nuevos materiales plásticos para piezas fresadas en CNC: MC Nylon (conductividad, negro), PP (estándar, blanco), PPS (estándar, color natural) y PET (relleno de vidrio, marrón).
Cada uno de estos materiales aporta propiedades únicas, ofreciendo opciones mejoradas para aplicaciones en sectores como la electrónica, la automoción y la fabricación. Si necesita conductividad eléctrica, resistencia química o una resistencia mecánica excepcional, nuestra nueva gama de plásticos está aquí para satisfacer sus necesidades. Veamos con más detalle en qué destaca cada material.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dimensiones externas | ±0,05 o más |
| Tolerancia dimensional | ±0,02 o más |
| *El plástico es ±0,05 o más | |
| Tolerancia del orificio de precisión | Nivel 7 de TI o superior |
| Rugosidad del orificio de precisión | Ra1.6 |
| Tolerancia de anchura de ranura | Nivel 7 de TI o superior |
| Ancho de ranura Rugosidad | Ra1.6 |
| Material | Densidad [g/cm³] | Resistencia a la tracción [MPa] | Módulo de flexión [MPa] | Coeficiente de dilatación térmica [10-⁵ K-¹] | Resistividad volumétrica [Ω・m] |
|---|---|---|---|---|---|
| Nylon MC (conductor, negro) | 1.20 | 69 | 4210 | 8.0 | 1-10² |
| PP (estándar, blanco) | 0.91 | 34 | 1400 | 11.1 | 10¹³ |
| PET (relleno de vidrio, marrón) | 1.63 | 110 (vertical) / 65 (horizontal) | 11000 (vertical) / 7000 (horizontal) | 4,0 (vertical) / 7,4 (horizontal) | 10¹³ |
| PPS (estándar, color natural) | 1.35 | 79 | 3300 | 2,4 a 2,9 | 10¹⁶ |
Qué es MC Nylon (Conductividad, Negro)
Diseñado para aplicaciones que requieren conductividad eléctrica y resistencia al desgaste, el nylon MC destaca como material versátil. Su color negro le confiere resistencia a los rayos UV, por lo que es ideal para exteriores o entornos de alta exposición. Con una excelente maquinabilidad y baja fricción, es perfecto para componentes como casquillos, rodillos y aisladores en entornos industriales exigentes.
Qué es PP (Estándar, Blanco)
El polipropileno (PP) es la opción preferida para aplicaciones que requieren resistencia química y baja densidad. Su acabado blanco estándar lo hace estéticamente limpio y práctico para industrias como la alimentaria, la médica y la de envasado. PP ofrece una excelente resistencia a la humedad y flexibilidad, lo que lo convierte en un material fiable para piezas ligeras en las que la durabilidad y la seguridad son importantes.
Qué es PPS (Standard, Natural Color)
PPS (sulfuro de polifenileno) es un termoplástico de alto rendimiento conocido por su resistencia química y estabilidad térmica superiores. En su color natural, este material es ideal para piezas expuestas a condiciones duras, como componentes de automoción, equipos de procesamiento químico o electrónica. PPS mantiene su resistencia y rigidez incluso a temperaturas extremas, lo que garantiza una fiabilidad duradera.
Qué es PET (Glass-Filled, Brown)
Relleno de vidrio PET ofrece una combinación única de resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Su acabado marrón señala su robusta durabilidad, lo que la convierte en la mejor elección para componentes estructurales y piezas de precisión. Ideal para aplicaciones de alta carga, este material destaca en industrias como la aeroespacial, la de automoción y la de maquinaria, donde el rendimiento y la fiabilidad no son negociables.
Conclusión
A medida que las industrias evolucionan, también lo hacen las exigencias impuestas a los materiales utilizados en el fresado CNC . Con la introducción de MC Nylon (conductividad, negro), PP (estándar, blanco), PPS (estándar, color natural) y PET (relleno de vidrio, marrón), ofrecemos soluciones que satisfacen una amplia gama de requisitos funcionales y de rendimiento.
Desde la conductividad eléctrica del nailon MC hasta la resistencia química ligera de PP, la estabilidad térmica de PPS y la resistencia del relleno de vidrio PET, estos materiales ofrecen diversas opciones adaptadas a los retos de la ingeniería moderna.
Elegir el material adecuado es esencial para garantizar el éxito de sus proyectos. Al ampliar nuestra selección de materiales, le permitimos innovar con confianza, tanto si su objetivo es la durabilidad como la precisión o las aplicaciones de alto rendimiento.
Explore estas nuevas opciones y libere el potencial de sus piezas fresadas en CNC. Con estos materiales avanzados a su disposición, las posibilidades son infinitas.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski