BLOG » Nuevo en meviy: Nuevas aplicaciones de placas de plástico con orificios roscados e insertos roscados
Nuevo en meviy: Nuevas aplicaciones de placas de plástico con orificios roscados e insertos roscados
Las placas de plástico se utilizan ampliamente en diversas industrias debido a su ligereza, versatilidad y rentabilidad. Para mejorar aún más su funcionalidad, los servicios de fabricación de chapas metálicas disponen ahora de dos características importantes:orificios roscados y orificios de inserción roscados. Estas nuevas opciones abren la posibilidad de utilizar placas de plástico en aplicaciones más exigentes, como cubiertas de equipos, tabiques y componentes estructurales ligeros, donde se requieren soluciones de fijación precisas.
Tanto los orificios roscados como los orificios de inserción roscada proporcionan métodos cómodos para fijar elementos de fijación a las placas de plástico, ofreciendo durabilidad, facilidad de montaje y fiabilidad. Comprender la diferencia entre estas dos características y sus aplicaciones le ayudará a elegir la opción adecuada para su proyecto.
¿Qué son los orificios roscados?
Un orificio roscado es un orificio pretaladrado que se ha roscado para permitir que un tornillo o perno se fije firmemente en él. En las placas de plástico, los orificios roscados son especialmente útiles para aplicaciones ligeras y de resistencia media en las que el roscado directo en el material es suficiente para mantener unidos los componentes.
Los orificios roscados son ventajosos porque eliminan la necesidad de componentes adicionales como tuercas o insertos, lo que agiliza el proceso de montaje y reduce el coste total del diseño. Sin embargo, dado que el plástico es un material más blando, las roscas creadas dentro del orificio roscado pueden desgastarse con el tiempo si se someten a un uso frecuente o a un par de apriete elevado. Esto hace que los orificios roscados sean ideales para aplicaciones en las que no sea necesario retirar o apretar repetidamente los elementos de fijación.
¿Qué son los orificios roscados?
Un orificio de inserción roscado es un orificio pretaladrado diseñado para alojar un inserto roscado (casquillo roscado), que suele estar fabricado con un material más duro, como el acero inoxidable. El inserto roscado se instala en la placa de plástico, creando una superficie roscada reforzada que puede soportar repetidas sujeciones y des sujeciones sin degradar el material.
Los orificios de inserción roscados son especialmente beneficiosos para aplicaciones en las que la durabilidad y la longevidad son fundamentales. Por ejemplo, en equipos industriales o maquinaria que requiere un mantenimiento regular, el uso de insertos roscados garantiza que los puntos de fijación sigan siendo fiables y seguros a lo largo del tiempo.
Además, los insertos roscados ofrecen una mayor resistencia a las fuerzas de torsión y cizallamiento en comparación con los orificios roscados, lo que los hace adecuados para entornos de alta tensión.
Al ofrecer tanto orificios roscados como orificios de inserción roscados, los servicios de fabricación de chapa metálica permiten a los diseñadores personalizar las placas de plástico para una amplia gama de aplicaciones, equilibrando el coste, la durabilidad y el rendimiento. Tanto si necesita una solución de fijación sencilla como una opción robusta para un uso de alta frecuencia, estas características le proporcionan la flexibilidad que necesita para sus proyectos.
Inserto de rosca Diámetro nominal y longitud (D) Disponible en meviy
La longitud nominal (D) para cada diámetro nominal está disponible en tres opciones: "1D", "1.5D" y "2D".
| Material | Espesor de la placa | Longitud nominal | Diámetro nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
| 3.0 | – | |||||
| 5.0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1,5 D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5 D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5 D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
¿Qué es el plástico en los componentes mecánicos?
Los materiales plásticos son una piedra angular en la fabricación de componentes mecánicos por su versatilidad, ligereza y rentabilidad. A diferencia de los metales, los plásticos son menos densos y presentan una excelente resistencia a la corrosión, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones en sectores como la automoción, la electrónica y los dispositivos médicos. Además, los plásticos pueden moldearse fácilmente en formas complejas, lo que ofrece flexibilidad de diseño y reduce los costes de producción.
Aplicaciones de las placas de plástico
Las placas de plástico se utilizan ampliamente en componentes mecánicos e industriales debido a sus propiedades únicas. Estas placas se utilizan habitualmente para soportes estructurales ligeros, paneles aislantes y protecciones de máquinas. Su naturaleza más blanda facilita el mecanizado, el corte y el taladrado, lo que las convierte en la opción ideal para proyectos que requieren dimensiones personalizadas. Las placas de plástico también son resistentes a los productos químicos, lo que las convierte en el material preferido para entornos con exposición a aceites, disolventes u otras sustancias corrosivas.
No pierda la oportunidad de probar hoy mismo esta práctica solución para reforzar los platos de plástico.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski