Novedades de meviy: Tolerancias Geométricas están ahora disponible para el torneado CNC

En meviy, nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros servicios y ofrecer soluciones de precisión a nuestros clientes. Hoy, estamos encantados de presentar un complemento revolucionario a nuestras capacidades de mecanizado en CNC: Tolerancias geométricas para piezas torneadas en CNC .

La tolerancia geométrica es esencial en la fabricación moderna, ya que garantizan que cada pieza cumpla las normas más estrictas de precisión y funcionalidad. Con este nuevo servicio, damos a ingenieros y fabricantes la posibilidad de definir y cumplir especificaciones más estrictas, lo que se traduce en piezas que funcionan a la perfección, incluso en las aplicaciones más exigentes. Tanto si se trata de mantener la concentricidad, la planitud o el paralelismo, nuestras capacidades mejoradas le ayudarán a conseguir las tolerancias exactas que necesita para sus proyectos.

 

¿Qué es la tolerancia geométrica?

 

La tolerancias geométrica es un sistema utilizado en ingeniería y fabricación para definir y controlar la variación admisible en la forma, orientación y posición de las características de una pieza mediante símbolos. A diferencia de las tolerancias dimensionales tradicionales, que se centran en el tamaño, las tolerancias geométricas especifican hasta qué punto una característica puede desviarse de su forma ideal, garantizando que los componentes encajen y funcionen según lo previsto dentro de un conjunto.

 

Los tipos comunes de tolerancia geométrica incluyen:

 

  • Planitud: Garantiza que una superficie es uniforme y no presenta ondulaciones.

 

  • Cilindricidad: Controla la redondez y rectitud de las piezas cilíndricas.

 

  • Concentricidad: garantiza que el eje central de un elemento se alinea con otro.

 

  • Paralelismo: Verifica que las superficies o ejes son paralelos dentro de un rango especificado.

 

Al incorporar tolerancias geométricas a sus diseños, puede conseguir una mayor precisión, reducir los problemas de montaje y mejorar la calidad general del producto.

Tolerancia geométrica para piezas torneadas CNC en meviy

Tipo de tolerancia geométricaSímboloPlanoSuperficie cilíndricaReferenciaValor de tolerancia correspondiente*
Planitud0,01 a 0,1
ParalelismoRequerida0,01 a 0,1
PerpendicularidadRequerida0,01 a 0,1
Circularidad0,01 a 0,1
ConcentricidadRequerida0,01 a 0,1
Rectitud0,01 a 0,1
Cilindricidad0,01 a 0,1
Desviación circunferencialRequerida0,01 a 0,1
A todo gasRequerida0,01 a 0,1
ejemplo del cuadro de mandos meviy que muestra las tolerancias geométricas de las piezas torneadas CNC

Materiales, tratamiento de superficie y tratamiento térmico

MaterialTipoTratamiento de superficie compatible
Hierro/aceroEN 1.1191 equiv. (barra plana) (S45C)Óxido negro
Niquelado químico
Cromado duro (Flash Plating)
Nitrocarburación en baño salino
Fosfatado (Manganeso)
EN 1.0038 Equiv. (SS400)
EN 1.7220 equiv.(SCM435)
EN 1.7220 Equiv. (26 a 32 HRC)
ES 1.2825 equiv.(SKS3)
EN 1.2379 Equiv. (SKD11)
EN 1.2344 Equiv.
EN 1.3505 Equiv. (SUJ2)
 

EN 1.4305 Equiv. (Acero inoxidable 303)

EN 1.4301 equiv.(Acero inoxidable 304)
EN 1.4401 Equiv. (Acero inoxidable 316 )
EN 1.4112 Equiv.
AluminioEN AW-2017 equiv. (A2027)Anodizado transparente
Anodizadonegro
Anodizado negro (mate)
EN AW-5056 Equiv. (A5056)
EN AW-6061 Equiv. (A6061)
EN AW-7075 equiv.(A7075)
LatónC3604-LCd