BLOG » Capacidades ampliadas de roscado y macho de roscar en pulgadas para fresado y torneado CNC
Capacidades ampliadas de roscado y macho de roscar en pulgadas para fresado y torneado CNC
La disponibilidad inmediata de roscado y macho de roscar en pulgadas para fresado y torneado CNC introduce nuevas oportunidades de diseño para ingenieros y fabricantes. Con esta mejora, ahora se pueden fabricar fácilmente componentes que requieran tornillos y roscas Inch, lo que aumenta la flexibilidad en el mecanizado y el montaje. La inclusión de una amplia gama de tamaños de rosca en pulgadas garantiza la compatibilidad con diversas aplicaciones, reduciendo las limitaciones en el diseño mecánico.
¿Qué es un macho de rosca?
Un macho de rosca es una herramienta de corte especializada que se utiliza para crear roscas internas en orificios previamente taladrados. Funciona cortando ranuras precisas en el interior de un orificio, lo que permite fijar con seguridad un tornillo o perno con roscas coincidentes. Existen varios tipos de machos de roscar, como los manuales, los de estrías helicoidales y los de punta helicoidal, cada uno de ellos adecuado para diferentes requisitos de mecanizado. El roscado es una operación crítica en la fabricación, que garantiza conexiones roscadas fuertes y fiables.
¿Qué es una rosca?
Una rosca es una estructura helicoidal enrollada alrededor de un núcleo cilíndrico o cónico, que constituye la base de los sistemas de fijación de tornillos y pernos. Las roscas pueden ser externas (en pernos y tornillos) o internas (dentro de orificios roscados). Proporcionan una ventaja mecánica y una fijación segura, esenciales en aplicaciones de ingeniería y montaje. Las roscas en pulgadas se utilizan mucho en las industrias que siguen las medidas imperiales.
Tamaños disponibles de roscas en pulgadas y machos de rosca
La mayoría de los tamaños de rosca en pulgadas pueden presupuestarse automáticamente, aunque algunos requieren una oferta manual. Las roscas torneadas exteriores e interiores están disponibles para obtener auto ofertas en toda la gama de tamaños. Actualmente, el macho y la rosca en pulgadas están disponibles exclusivamente para roscar a derechas.
- CNC Torneado: admite roscas en pulgadas para todos los materiales y tamaños de piezas que admite actualmente meviy.
- CNC Fresado: Admite machos de rosca en pulgadas para acero, acero inoxidable y aluminio. El tamaño máximo de pieza para los taladros de rosca en pulgadas es de 400 x 300 x 70 mm, con limitaciones de profundidad de rosca comparables a las especificaciones métricas.
Con la última actualización, ya están disponibles los siguientes tamaños de machos y roscas en pulgadas:
- Roscado para fresado y torneado CNC : #2-5/8".
- Roscas exteriores e interiores para torneado CNC : #2-1".
Ventajas de utilizar el macho y la rosca en pulgadas con meviy
La fabricación de piezas con especificaciones de rosca en pulgadas a través de meviy aporta varias ventajas clave:
- Mayor flexibilidad: ahora los ingenieros pueden diseñar componentes utilizando fijaciones Inch estándar y herrajes disponibles en el mercado.
- Rentabilidad: una selección más amplia de hardware y componentes compatibles reduce las dificultades de abastecimiento y los costes generales.
- Ingeniería de precisión: Garantice un acoplamiento exacto entre piezas con opciones de rosca en pulgadas definidas con precisión.
Cómo colocar orificios roscados en pulgadas en CNC Fresado
Para configurar orificios roscados en pulgadas en meviy:
- Ajuste el estilo de visualización en el menú desplegable superior derecho a la unidad (pulgada).
- Haga doble clic en el agujero en el visor de modelos.
- Cambia el tipo de agujero a roscado (pulgadas).
- Seleccione el tamaño de pulgada y el paso necesarios.
- Defina la profundidad de la rosca en mm; se mostrará el equivalente en pulgadas como referencia.
Cómo fijar roscas exteriores e interiores en pulgadas en CNC Torneado
Para configurar las roscas externas e internas de pulgadas:
- Ajuste el estilo de visualización en el menú desplegable superior derecho a la unidad (pulgada).
- Haga doble clic en el diámetro en el visor de modelos.
- Cambie el tipo a rosca macho o hembra (pulgadas).
- Seleccione el tamaño de pulgada y el paso necesarios.
- Defina la profundidad de la rosca en mm; se mostrará el equivalente en pulgadas como referencia.
Conclusión
La introducción de las funciones de macho de rosca y roscado en pulgadas amplía las posibilidades de fresado y torneado de CNC , proporcionando a los ingenieros una mayor flexibilidad y eficacia. La última actualización de meviyagiliza el proceso de fabricación al tiempo que garantiza la precisión y el ahorro de costes. Empiece hoy mismo a aprovechar estas nuevas funciones para mejorar sus proyectos en CNC .
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski