BLOG » Auto ofertas ahora disponibles para láminas composite de aluminio
Auto ofertas ahora disponibles para láminas composite de aluminio
Desde abril de 2025 ya se pueden obtener auto ofertas para chapas composite de aluminio y hacer pedidos instantáneos a través del servicio de procesado de chapa de meviy. Esta nueva opción de material es ideal para los diseñadores que buscan reducir el peso de los componentes sin sacrificar la rigidez: perfecto para cubiertas de equipos, paneles y mucho más. Con sólo cargar 3D CAD , los ingenieros pueden recibir precios y plazos de entrega al instante, agilizando las compras desde el diseño hasta la entrega. Esta actualización amplía las posibilidades de las piezas ligeras de chapa metálica, directamente desde la intuitiva plataforma de fabricación digital meviy.
¿Qué es la transformación de chapa metálica?
La transformación de chapas metálicas es una técnica de fabricación que consiste en cortar, doblar, perforar o conformar piezas o conjuntos de chapas metálicas planas y finas. Se utiliza ampliamente en sectores que van desde la automoción a la electrónica y la robótica por su rentabilidad, precisión estructural y flexibilidad de diseño. En meviy, este proceso está totalmente digitalizado: puede cargar modelos de 3D para recibir auto ofertas y plazos de entrega al instante.
Chapas de aluminio
La chapa de aluminio es una elección popular en la fabricación gracias a sus propiedades de ligereza, excelente resistencia a la corrosión y atractivo acabado. Es ideal para aplicaciones en las que la reducción de peso es una prioridad sin comprometer la resistencia. Las chapas de aluminio se utilizan habitualmente para cerramientos, soportes, disipadores de calor y paneles decorativos, y además son fáciles de mecanizar y tratar superficialmente. Ahora, con la incorporación de las chapas compuestas de aluminio, los diseñadores ganan aún más flexibilidad para las aplicaciones ligeras.
¿Qué son las chapas composite en la transformación de chapa metálica?
Las chapas composite son materiales fabricados a partir de dos o más capas de metales o materiales diferentes unidos entre sí para proporcionar propiedades mejoradas que los materiales individuales no pueden ofrecer. En la transformación de chapas metálicas, los paneles compuestos de aluminio están formados por un núcleo de material ligero, normalmente polietileno espumado, intercalado entre dos capas de aluminio. Esta combinación crea un material resistente pero ligero, ideal para aplicaciones en las que tanto la rigidez como el peso reducido son cruciales. Estos paneles son muy resistentes a la corrosión, fáciles de mecanizar y ofrecen un excelente acabado superficial, lo que los hace perfectos para su uso en industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación en general.
Especificaciones y formas admitidas
A continuación encontrará un resumen de los grosores, colores y gama de tamaños de los paneles disponibles:
| Material | Núcleo Material | Tratamiento superficial | Color | Espesor de la chapa | Dimensiones externas |
| Aluminio de material composite | Plástico de polietileno espumado | Revestimiento de color | Plata | 3.0 | Vertical (corto): 10~1000 |
| Negro | Horizontal (largo): 10~2000 |
Nota: para las chapas compuestas, no se admiten orificios roscados, orificios roscados con rebaba, insertos roscados ni instalación de tuercas.
Tolerancias de mecanizado para chapas compuestas de aluminio
La tolerancia de mecanizado estándar para las dimensiones externas es de ±1,0 mm.
Para otras tolerancias dimensionales, consulte la tabla siguiente:
| Pieza estándar | Grado de tolerancia | Clasificación de las dimensiones de referencia | Tolerancia | |
| Símbolo | Explicación | |||
| Tolerancia de las dimensiones longitudinales sin chaflanes | m | Intermedio | 0,5 o más y 3 o menos | ±0.1 |
| Superior a 3 e inferior o igual a 6 | ±0.1 | |||
| Más de 6 y menos o igual a 30 | ±0.2 | |||
| Más de 30 y menos o igual a 120 | ±0.3 | |||
| Más de 120 y menos o igual a 400 | ±0.5 | |||
| Más de 400 y menos o igual a 1000 | ±0.8 | |||
| Más de 1000 y menos o igual a 2000 | ±1.2 | |||
| Tolerancia de las dimensiones de la longitud del chaflán | c | Grado grueso | 0,5 o más y 3 o menos | ±0.4 |
| Superior a 3 e inferior o igual a 6 | ±1 | |||
| Más del 6 | ±2 | |||
Notas adicionales sobre el mecanizado
- Si su modelo 3D incluye esquinas afiladas o radios inferiores a R3, el mecanizado se aplicará con un radio de esquina R3 estándar.
Para bordes más afilados o radios más pequeños, póngase en contacto con el servicio de asistencia meviy para obtener una oferta manual.
- Aspecto y acabado
Los agujeros avellanados y los perfiles de los bordes pueden dejar al descubierto el núcleo de resina.
Mientras se realiza el desbarbado, la capa metálica superficial puede presentar bordes afilados debido a la naturaleza del material.
Tenga cuidado al desembalar y manipular las piezas.
- Todas las piezas de láminas compuestas se entregan con una película protectora para minimizar los arañazos en la superficie.
- Nota: Pueden producirse variaciones de color en función de la geometría de la pieza y de las superficies de mecanizado.
Descubra un procesamiento de chapa metálica más inteligente con meviy
meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA y desarrollada por MISUMI, diseñada para agilizar el modo en que los ingenieros adquieren piezas personalizadas. Basta con cargar un modelo en 3D CAD para recibir al instante una auto oferta y una fecha de entrega, lo que elimina la necesidad de planos o largas idas y venidas con los proveedores. Con soporte para corte, plegado y tratamiento de superficies, meviy ofrece una solución rápida y fiable para sus necesidades de prototipado y producción de chapa metálica.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski