Nuevos materiales y tratamientos superficiales para las piezas fresadas CNC

Más opciones para una mayor flexibilidad y precisión

 

meviy está ampliando su cartera de materiales y tratamientos superficiales para piezas fresadas CNC , ofreciendo a los ingenieros una mayor flexibilidad para elegir la combinación adecuada para aplicaciones exigentes. Desde aceros para herramientas de alto rendimiento hasta aceros inoxidables resistentes a la corrosión, nuestra gama actualizada garantiza que los componentes cumplan especificaciones precisas al tiempo que mantienen la durabilidad y la facilidad de fabricación.

 

Ahora, junto a nuestros metales existentes, también están disponibles para cotización automática los grados de cobre y latón, incluidos EN CW004A Equiv., EN CW008A Equiv. (ETP), EN CW509L Equiv. (Latón), y EN CW614N Equiv.

 

Tanto si trabaja en moldes y utillajes como en electrónica o aplicaciones marinas, estos nuevos materiales y tratamientos permiten que las piezas resistan entornos difíciles, como el calor, los productos químicos y el agua de mar, al tiempo que garantizan una calidad constante desde el prototipo hasta la producción.

A qué se enfrentan los ingenieros

 

Los ingenieros de herramientas, electrónica y fabricación de precisión se enfrentan a menudo a una elección limitada de materiales, problemas de corrosión y procesos de cotización lentos.

 

  • Falta de aceros templados: faltaban calidades clave como SK3, SKS y DC53 , lo que obligaba a los ingenieros a hacer concesiones o hacer pedidos a otros fabricantes.
  • Riesgos de corrosión: las opciones inoxidables como el SUS304 eran inadecuadas para entornos marinos o químicos, lo que provocaba fallos con el tiempo.
  • Lentitud en los presupuestos de cobre y latón: las piezas conductoras requerían presupuestos manuales, lo que retrasaba los proyectos e incumplía la promesa de meviyde realizar presupuestos al instante.

 

En resumen, los ingenieros perdían tiempo y flexibilidad (esperando presupuestos, ajustando diseños y gestionando múltiples proveedores).

Qué cambia con este lanzamiento

 

Esta versión de Nuevos Materiales elimina estas barreras ampliando las opciones de materiales de meviyy permitiendo la cotización automática de cobre y latón.

 

  • Los nuevos aceros para herramientas (EN 1.1545, EN 1.2510, DC53®) proporcionan una dureza y una resistencia al desgaste superiores.
  • El nuevo acero inoxidable (EN 1.4404 / SUS316L) ofrece una excepcional protección contra la corrosión en entornos marinos y químicos.
  • Cotizaciones automáticas para cobre y latón (EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) proporciona cotizaciones instantáneas para piezas conductoras y decorativas.

Nuevas opciones de acero para herramientas

 

Nuestra gama de aceros para herramientas incluye ahora los siguientes materiales:

 

  • ES 1.1545 Equiv.
  • EN 1.2510 Equiv.
  • DC53® (Daido)

Equivalente a EN 1.1545

 

El equivalente EN 1.1545 es un acero para herramientas versátil muy utilizado para moldes, matrices y componentes de alto desgaste. Con una excelente dureza y resistencia al desgaste, puede soportar repetidos mecanizados y ciclos térmicos. Cuando se combina con los tratamientos superficiales de meviy, como el óxido negro, el níquel químico y el cromado, la norma EN 1.1545 proporciona piezas duraderas, dimensionalmente estables y resistentes a la corrosión, ideales para aplicaciones de alta precisión.

Equivalente a EN 1.2510

 

El equivalente EN 1.2510 es un acero para herramientas de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de moldeado y herramientas de precisión. Su resistencia y tenacidad lo hacen adecuado para componentes expuestos a tensiones repetidas. Con el dimensionamiento por lotes y los tratamientos superficiales de meviy, los ingenieros pueden optimizar las piezas equivalentes a EN 1.2510 para conseguir resistencia al desgaste, reducción de la fricción y una larga vida útil, especialmente en aplicaciones electrónicas y de utillaje.

DC53® (Daido)

 

DC53® es un acero para herramientas de alta velocidad de primera calidad conocido por su resistencia superior al desgaste y su estabilidad térmica. Este material es perfecto para moldes y matrices de precisión que requieren un rendimiento constante a altas temperaturas. meviy admite todos los tratamientos superficiales compatibles con DC53 ®, lo que permite a los ingenieros conseguir una mayor dureza, resistencia a la corrosión y precisión duradera a lo largo del ciclo de vida de los componentes.

Estos aceros de alto rendimiento pueden combinarse con una serie de tratamientos superficiales para mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión:

 

  • Óxido negro : aumenta la resistencia a la corrosión y reduce el deslumbramiento.
  • Níquel químico : ofrece un revestimiento uniforme ideal para geometrías complejas.
  • Cromado (Flash) - proporciona alta resistencia al desgaste y baja fricción.
  • Nitruración - mejora la dureza superficial(disponible sólo para aceros de herramientas).

 

Las opciones de tratamiento térmico para aceros de herramientas incluyen:

 

    • Convencional : tratamiento térmico estándar para aplicaciones generales.
    • Vacío : minimiza la distorsión al tiempo que aumenta la dureza.

 

Esta ampliación responde directamente a las frecuentes peticiones de ingenieros y fabricantes de aceros para herramientas adecuados para moldes, matrices y componentes de alto desgaste.

 

Nueva opción de acero inoxidable

 

Para satisfacer las exigencias de los entornos químicos y marinos, meviy ofrece ahora:

 

Equivalente a EN 1.4404

 

El equivalente EN 1.4404 es unacero inoxidable resistente a la corrosión ideal para componentes utilizados en entornos químicos, marinos y de alta humedad. Su excelente resistencia al óxido y al calor lo hacen perfecto para aplicaciones con agua de mar o piezas expuestas a productos químicos agresivos. En combinación con las capacidades de fresado de meviy's CNC , los ingenieros pueden garantizar piezas duraderas, resistentes a la corrosión y de alta precisión sin comprometer la fabricabilidad o la velocidad de entrega.

 

 

Tamaño y opciones de entrega

 

Material tipoTamaño máximo (AQ)Tamaño máximo (MQ)Entrega
Aceros para herramientas400×300×702000×1000×70Estándar / Económico
Acero inoxidable400×300×702000×1000×70Estándar / Económico

 

*Nota: Cuando se selecciona el temple , sólo está disponible la entrega estándar .

 

De este modo, los ingenieros pueden adaptar los materiales y tratamientos al tamaño de las piezas y a los plazos de entrega, optimizando tanto la eficacia como los costes.

Nuevas opciones de latón y cobre disponibles para presupuestos automáticos

 

meviy ofrece ahora una selección más amplia de materiales de cobre y latón para las piezas fresadas de CNC , lo que facilita a los ingenieros la obtención de presupuestos instantáneos y la planificación eficaz de los proyectos. Las nuevas opciones incluyen:

 

  • ES CW004A
  • ES CW008A (ETP)
  • EN CW509L (Latón)
  • ES CW614N

 

Este lanzamiento ofrece opciones versátiles para aplicaciones que exigen una excelente conductividad, resistencia a la corrosión y maquinabilidad.

ES CW004A Equiv. (Cobre sin oxígeno): máxima conductividad y pureza

 

EN CW004A Equiv. es un cobre libre de oxígeno con un nivel de pureza superior al 99,9%, que ofrece la mayor conductividad eléctrica y térmica de todas las calidades de cobre. Su gran pureza también aumenta la resistencia a la fragilización por hidrógeno y mejora la soldabilidad, por lo que es ideal para componentes en los que una conductividad constante y una unión limpia son fundamentales.

 

  • Aplicaciones: Electrodos, disipadores de calor, plantillas eléctricas y conectores de precisión.
  • Ventajas: Excelente conductividad térmica y eléctrica; resistencia superior a la corrosión; adecuado para entornos de vacío o alta pureza.
ejemplo de pieza fresada cnc en EN CW004A Equiv.

ES CW008A Equiv. (ETP) - rendimiento rentable

 

ES CW008A Equiv. (ETP), también conocido como Electrolytic Tough Pitch (ETP) cobre, combina alta conductividad con rentabilidad. Aunque su pureza es ligeramente inferior a la de la norma EN CW004A Equiv., ofrece una excelente conformabilidad y mecanizabilidad, lo que lo convierte en un material de referencia para componentes eléctricos y térmicos utilizados en la producción a gran escala.

 

  • Aplicaciones: Barras colectoras, terminales eléctricos, piezas de alimentación y componentes de puesta a tierra.
  • Ventajas: Excelente equilibrio entre conductividad y resistencia mecánica; adecuado para aplicaciones eléctricas de uso general.
ejemplo de pieza fresada cnc en ES CW008A Equiv.

ES CW509L Equiv. (Latón)- versátil y resistente a la corrosión

 

ES CW509L Equiv. (Latón), una aleación de latón 70/30 compuesta de cobre y zinc, ofrece una combinación ideal de resistencia a la corrosión, ductilidad y resistencia. Se comporta bien en operaciones de mecanizado y conformado, por lo que es adecuado tanto para aplicaciones mecánicas como decorativas.

 

  • Aplicaciones: Colectores, accesorios y componentes funcionales expuestos a fluidos o temperaturas variables.
  • Ventajas: Excelente resistencia a la corrosión; buena maquinabilidad; muy adecuado para el fresado de precisión CNC de geometrías complejas.

EN CW614N Equiv. - precisión y consistencia

 

EN CW614N Equiv. es un latón de fácil mecanización con bajo contenido en plomo diseñado para el mecanizado de alta precisión. Su contenido en plomo se ha reducido para respetar el medio ambiente, al tiempo que mantiene un excelente rendimiento de corte y rotura de virutas. Esta aleación ofrece un acabado superficial suave y una precisión dimensional estable, por lo que resulta ideal para operaciones de fresado detallado a alta velocidad.

  • Aplicaciones: Conectores, racores de precisión, componentes de válvulas y piezas mecánicas a medida.
  • Ventajas: Excelente maquinabilidad; corte limpio y alta precisión; cumple la normativa sobre bajo contenido en plomo.
ejemplo de pieza fresada cnc en EN CW614N Equiv.
MaterialTipoCaracterísticas principalesAplicaciones
ES CW004A Equiv.Cobre sin oxígenoMáxima pureza y conductividadElectrodos, disipadores de calor, plantillas
ES CW008A Equiv. (ETP)ETP CobreAlta conductividad, rentableTerminales, barras colectoras
ES CW509L Equiv. (Latón)LatónResistente a la corrosión, moldeableColectores, racores
ES CW614N Equiv.Latón de corte libreAlta maquinabilidad, bajo plomoConectores, piezas de precisión

 

¿Por qué es importante?

 

La gama ampliada de aceros para herramientas, aceros inoxidables y materiales de cobre/latón responde a las necesidades reales de ingeniería en aplicaciones como moldes y herramientas, electrónica y componentes marinos. Los aceros para herramientas de alto rendimiento ofrecen resistencia al desgaste para moldes y matrices, el acero inoxidable garantiza la protección contra la corrosión en entornos químicos y marinos, y el cobre/latón proporciona una excelente conductividad y mecanizabilidad para piezas eléctricas y mecánicas. Al ofrecer estos nuevos materiales, meviy permite a los ingenieros seleccionar el material adecuado para cada aplicación, garantizando el rendimiento fiable de las piezas en condiciones exigentes.

Conclusión

 

Con la incorporación de aceros para herramientas de alto rendimiento (equivalente a EN 1.1545, equivalente a EN 1.2510, DC53® (Daido)), acero inoxidable resistente a la corrosión (equivalente a EN 1.4404) y grados de cobre y latón (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N), meviy ofrece ahora a los ingenieros una flexibilidad, precisión y durabilidad sin precedentes para las piezas fresadas CNC . Estas opciones ampliadas permiten crear componentes que ofrecen una resistencia superior al desgaste, protección contra la corrosión, rendimiento térmico y eléctrico, y una excelente mecanizabilidad. Para los usuarios, esto significa una creación de prototipos más rápida, ciclos de iteración reducidos y una producción fiable de piezas de alta precisión que cumplen especificaciones exigentes. Con la ampliación de su cartera de materiales y tratamientos superficiales, meviy sigue agilizando el proceso de diseño a fabricación, ayudando a los ingenieros a dar vida a componentes complejos y de alto rendimiento con eficacia y confianza.

¿Qué es el meviy

 

meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA de MISUMI. Los ingenieros pueden cargar modelos en 3D CAD para recibir al instante presupuestos, comprobaciones de fabricabilidad y estimaciones de plazos de entrega. La plataforma suministra componentes a medida con especificaciones exactas a través de CNC fresado, CNC torneado y chapa metálica. Sin cantidad mínima de pedido, los equipos pueden hacer pedidos a partir de una sola pieza. Al agilizar el aprovisionamiento y acelerar el desarrollo de productos, meviy permite a los ingenieros dar vida a los diseños con mayor rapidez. Su IA también admite el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente y fiable para el desarrollo de productos modernos. Respaldados por los estándares de calidad de MISUMI, los clientes pueden esperar una precisión constante en cada pedido.

 

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué nuevos materiales están ahora disponibles para las piezas fresadas de CNC en meviy?


A1: meviy admite ahora aceros para herramientas de alto rendimiento (equivalente a EN 1.1545, equivalente a EN 1.2510, DC53 ® (Daido)), acero inoxidable (equivalente a EN 1.4404) y calidades de cobre y latón (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N).

P2: ¿Qué tratamientos superficiales pueden aplicarse a los nuevos aceros para herramientas y aceros inoxidables?


A2Opciones: óxido negro, níquel químico, cromado (flash) y nitruración(nitruración sólo para aceros de herramientas).

P3: ¿Existen límites en el tamaño de las piezas o en la entrega para las nuevas opciones de acero para herramientas y acero inoxidable con meviy?


A3: Sí. Los tamaños máximos son AQ: 400×300×70 mm y MQ: 2000×1000×70 mm. Se puede elegir entre la entrega estándar y la económica, pero el enfriamiento rápido requiere la entrega estándar.

P4: ¿Puedo obtener un presupuesto instantáneo de CNC para piezas fresadas de cobre y latón?


A6: Sí. Los nuevos materiales de cobre y latón pueden presupuestarse automáticamente a través de meviy, lo que facilita la planificación y presupuestación eficaz de los proyectos.