BLOG » Novedad: meviy amplía el servicio de grabado a las piezas torneadas CNC
Novedad: meviy amplía el servicio de grabado a las piezas torneadas CNC
Un nuevo nivel de libertad de diseño
En la fabricación, la identificación clara de las piezas no es sólo una comodidad, sino que es esencial para garantizar la calidad, la trazabilidad y un montaje sin problemas. Sin embargo, añadir marcas duraderas a los componentes torneados ha requerido tradicionalmente una manipulación manual u operaciones secundarias que ralentizan la producción.
Con el nuevo servicio de grabado láser de meviypara piezas torneadas CNC , los ingenieros pueden ahora integrar marcas precisas y permanentes directamente en su flujo de trabajo de fabricación digital. Desde números de serie y códigos de pieza hasta indicadores de alineación, ahora es posible grabar todos los detalles durante la producción, sin plazos de entrega adicionales y con total compatibilidad con todos los materiales y tratamientos superficiales.
La precisión se une a la personalización
meviy se enorgullece de anunciar una nueva actualización de su plataforma de fabricación bajo demanda: el grabado ya está disponible para las piezas torneadas de CNC .
Tras el éxito de nuestros servicios de grabado para componentes fresados y de chapa metálica de CNC , esta mejora amplía la misma precisión y flexibilidad de diseño a las piezas mecanizadas en torno , lo que permite a los ingenieros añadir marcas detalladas, números de serie o identificadores directamente en superficies cilíndricas o planas.
Ya sea para la trazabilidad, la orientación del montaje o la marca estética, el grabado por láser garantiza marcas duraderas y de alto contraste que permanecen visibles durante todo el ciclo de vida de un componente.
A qué se enfrentan los ingenieros
En los flujos de trabajo de mecanizado tradicionales, el marcado de componentes torneados suele requerir operaciones manuales independientes, como el estampado, el grabado láser por terceros o el etiquetado adhesivo. Estos pasos no sólo llevan mucho tiempo, sino que pueden comprometer la calidad y la coherencia. El marcado manual plantea varios problemas:
- Riesgo de deformación odañossuperficiales, especialmente con piezas de paredes finas o tratadas térmicamente.
- Manipulación y subcontratación adicionales, que alargan los plazos de entrega y aumentan el riesgo de errores.
- Trazabilidad limitada, ya que las marcas pueden desvanecerse, desalinearse o no cumplir las normas de etiquetado de la industria.
En sectores como la automoción, la maquinaria y la electrónica, esto crea ineficiencias evitables en el control de calidad y el montaje.
Qué cambia con este lanzamiento
La introducción del grabado por láser para las piezas torneadas de CNC directamente en el flujo de trabajo de meviyresuelve estos problemas. Ahora, los ingenieros pueden definir los requisitos de grabado (desde números de serie y códigos de lote hasta marcas de alineación) durante el proceso de cotización. Las marcas se aplican automáticamente durante la producción mediante un proceso láser sin contacto que mantiene la precisión dimensional y el acabado superficial de la pieza.
Al integrar el grabado en la fase de fabricación, meviy:
- Elimina la necesidad de marcado posterior a la producción o de proveedores externos.
- Garantiza marcas permanentes de alto contraste resistentes al desgaste y la corrosión.
- Garantiza la trazabilidad y la conformidad sin afectar al plazo de entrega.
- Mejora la eficacia general del flujo de trabajo al mantener el proceso totalmente digital y automatizado.
Este lanzamiento cierra la última brecha en la oferta de meviy , convirtiéndola en una solución de fabricación verdaderamente integral para los ingenieros que valoran tanto la precisión como la velocidad.
Por qué es importante el grabado en el torneado CNC
Para muchos ingenieros, la necesidad de una identificación permanente y precisa de las piezas se ha convertido en un elemento clave del diseño y la producción. Las técnicas tradicionales de marcado, como el estampado o el grabado, pueden deformar componentes de paredes finas o alterar el acabado de las superficies.
Con el grabado por láser, meviy ofrece un método sin contacto y de alta precisión que mantiene la integridad de la superficie a la vez que proporciona resultados nítidos y permanentes.
El proceso es ideal para piezas que requieren un etiquetado claro en líneas de montaje, trazabilidad en la producción o marcado estético en componentes visibles.
Principales características del nuevo servicio de grabado en torneado CNC de meviy
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Método de grabado | Grabado por láser |
| Materiales compatibles | Hierro/acero, aluminio, acero inoxidable, cobre/latón |
| Tratamientos superficiales | Todas las ayudas |
| Tratamientos térmicos | Todas las ayudas |
| Opciones de plazos de entrega | Plazos de entrega estándar y largos |
| Coste adicional | Por definir (se aplica un coste añadido) |
| Impacto de la entrega | +0 días (sin cambios en el plazo de entrega) |
| Objetivos de grabado | Planos y superficies cilíndricas exteriores |
Conclusión
La introducción del grabado en las piezas torneadas de CNC marca otro hito en el compromiso continuo de meviyde mejorar la libertad de diseño y la eficacia de la fabricación.
Al permitir marcas precisas y duraderas tanto en superficies planas como cilíndricas, meviy proporciona a los ingenieros las herramientas para construir productos más inteligentes, trazables y estéticamente refinados.
¿Qué es el meviy
meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA de MISUMI. Los ingenieros pueden cargar modelos en 3D CAD para recibir al instante presupuestos, comprobaciones de fabricabilidad y estimaciones de plazos de entrega. La plataforma suministra componentes a medida con especificaciones exactas a través de CNC fresado, CNC torneado y chapa metálica. Sin cantidad mínima de pedido, los equipos pueden hacer pedidos a partir de una sola pieza. Al agilizar el aprovisionamiento y acelerar el desarrollo de productos, meviy permite a los ingenieros dar vida a los diseños con mayor rapidez. Su IA también admite el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente y fiable para el desarrollo de productos modernos. Respaldados por los estándares de calidad de MISUMI, los clientes pueden esperar una precisión constante en cada pedido.
PREGUNTAS FRECUENTES
P1: ¿Qué materiales admiten el grabado por láser para piezas torneadas?
A1: El grabado por láser está disponible para componentes de hierro/acero, aluminio, acero inoxidable y cobre/latón , lo que cubre la mayoría de los materiales de torneado de CNC utilizados en meviy.
P2: ¿Afecta el grabado al plazo de entrega?
A2El grabado puede seleccionarse durante el proceso de presupuesto y no añade ningún plazo de entrega adicional.
P3: ¿Qué formas o superficies pueden grabarse?
A3: El grabado se admite en planos y superficies cilíndricas exteriores, incluido el marcado curvo a lo largo del diámetro exterior.
P4: ¿Es compatible el grabado por láser con las piezas torneadas con tratamiento térmico o superficial CNC con meviy?
A4Sí. Se admiten todas las combinaciones de tratamiento térmico y superficial, lo que garantiza una total libertad de diseño.
P5: ¿Puedo grabar texto, números o logotipos en las piezas torneadas de CNC con meviy?
A5: Actualmente, meviy admite marcas de texto y alfanuméricas. La compatibilidad con logotipos personalizados y códigos QR podría introducirse en futuras actualizaciones.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski